(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เส้นผ่านศูนย์กลางการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ขั้นต่ำเริ่มต้นที่ø40ใช้ เม็ดมีด ลบแบบประหยัดประเภทการเปลี่ยน หัว มี หัว คว้านและ แขนจับป้อมมีด แยกจากกัน
กำลังโหลด …
รูปทรง ปลายที่ใช้ได้ | V (รูปทรงเพชร 35°) | การใช้งาน | เส้นผ่าศูนย์กลางเล็กน้อย | เพื่อประโยชน์ | มือขวา |
---|---|---|---|---|---|
รูปทรง แคลมป์ยึด | ก้านโยก | รองรับการ เม็ดมีด 1 | VNGA / VNMG / VNGG | รองรับการ เม็ดมีด 2 | 1604○○ |
ประแจ | HKY25R | มิติ RR °(°) | 13 | มุมอ้างอิง R(มิลลิเมตร) | 0.8 |
แผ่น | PV322 | ap มิติ(มิลลิเมตร) | 120 | ขาพิน ล็อค | P11S |
สกรู ล็อค | HSP05008C | หยุด แหวน | E03 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง