(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เส้นผ่านศูนย์กลางการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ขั้นต่ำเริ่มต้นที่ø40ใช้ เม็ดมีด ลบแบบประหยัดประเภท ล็อค ก้านโยกประเภทการเปลี่ยน หัว มี หัว คว้านและ แขนจับป้อมมีด แยกจากกัน
รหัสสินค้า |
---|
DPDH132R |
DPDH140R |
DPDU132R |
DPDU140R |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางการประมวลผลขั้นต่ำφA | ความยาวรวม L1 | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน φD | รองรับการ เม็ดมีด 1 | ขนาด F1 (มิลลิเมตร) | มิติ RR ° (°) | ap มิติ (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 12,905.00 | MME HOLDER | 1 ชิ้น | 15 วัน | 50 | 40 | 32 | DNGA / DNGG / DNMA / DNMG / DNMM | 25 | 10 | - | ||
฿ 14,586.00 | MME HOLDER | 1 ชิ้น | 40 วัน | 60 | 50 | 40 | DNGA / DNGG / DNMA / DNMG / DNMM | 30 | 9 | - | ||
฿ 12,905.00 | MME HOLDER | 1 ชิ้น | 40 วัน | 50 | 40 | 32 | DNGA / DNGG / DNMA / DNMG / DNMM / DNMX | 25 | 10 | 120 | ||
฿ 14,586.00 | MME HOLDER | 1 ชิ้น | 40 วัน | 60 | 50 | 40 | DNGA / DNGG / DNMA / DNMG / DNMM / DNMX | 30 | 9 | 120 |
กำลังโหลด …
รูปทรง ปลายที่ใช้ได้ | D (รูปทรงเพชร 55°) | การใช้งาน | เส้นผ่าศูนย์กลางเล็กน้อย | เพื่อประโยชน์ | มือขวา |
---|---|---|---|---|---|
รูปทรง แคลมป์ยึด | ก้านโยก | รองรับการ เม็ดมีด 2 | 1504○○ | สกรู แคลมป์ยึด | LLCS108 |
ประแจ | HKY30R | มุมอ้างอิง R(มิลลิเมตร) | 0.8 | แผ่น | LLSDN42 |
ขาพิน หยุด แผ่น | LLP14 | มือจับปรับระยะ | LLCL24 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง