(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
· หัวกัดลบมุมคาร์ไบด์แบบเกลียว
· รัศมีเทเปอร์: 45°
· คมตัดนอกใช้ชนิดเกลียวบิด จึงระงับการเกิดครีบได้เมื่อเทียบกับชนิดคมตัดตรง
รหัสสินค้า |
---|
SV2030 |
SV2040 |
SV2060 |
SV2080 |
SV2100 |
SV2120 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเครื่องมือ (D) (มิลลิเมตร) | ความยาว ใบมีดลบคม (มิลลิเมตร) | ลิงค์เส้นผ่าศูนย์กลาง (d) (มิลลิเมตร) | ความยาวรวม L (mmm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,798.04 | UNI CHAMFERING CUTTERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.8 | 1.1 | 3 | 40 | ||
฿ 3,009.10 | UNI CHAMFERING CUTTERS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 0.8 | 1.6 | 4 | 45 | ||
฿ 3,379.83 | UNI CHAMFERING CUTTERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1 | 2.5 | 6 | 50 | ||
฿ 4,120.83 | UNI CHAMFERING CUTTERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1 | 3.5 | 8 | 60 | ||
฿ 5,864.87 | UNI CHAMFERING CUTTERS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 1 | 4.5 | 10 | 70 | ||
฿ 6,863.51 | UNI CHAMFERING CUTTERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1 | 5.5 | 12 | 75 |
กำลังโหลด …
การใช้งาน | การทําแชมเฟอร์ หลุม / การลบมุม / แนวนอน / การทําแชมเฟอร์ | มุมบริเวณปลายแหลม (θ) | 90 | วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้าอบร้อน / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / อะลูมิเนียม / ทองแดง / สีทา, น้ำมันชักเงา / เรซิ่น |
---|---|---|---|---|---|
ใบมีดเดี่ยวและใบมีดคู่ | ใบมีดลบคม เดี่ยว | ใบมีดต่อพ่วง Y/N | ไม่มี | ประเภทวัสดุเครื่องมือ | คาร์ไบด์ |
การเคลือบผิว Y/N | ไม่มี | รวมครึ่ง มุม A(°) | 45 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง