(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[ประกาศ] สามารถระบุการ การปรับแต่งเพิ่มเติม ได้ โปรดเลือกจาก "หมวดหมู่ มาตรฐาน / การปรับแต่งเพิ่มเติม " ของเงื่อนไขการปรับแต่ง
ประเภทเอนกประสงค์ที่มีความยาวร่องฟันยาวขึ้น 3 เท่า
รหัสสินค้า |
---|
C-CRS2030-10 |
C-CRS2040-05 |
C-CRS2050-03 |
C-CRS2060-20 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลางใบมีด (D) (φ) | ขนาด R (มิลลิเมตร) | ความยาวใบมีด (ℓ) (มิลลิเมตร) | ความยาวโดยรวม (L) (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,316.05 | UNI SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 3 | 1 | 10 | 45 | ||
฿ 2,182.78 | UNI SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 4 | 0.5 | 12 | 45 | ||
฿ 2,005.48 | UNI SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 5 | 0.3 | 15 | 50 | ||
฿ 2,560.89 | UNI SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 6 | 2 | 15 | 50 |
กำลังโหลด …
วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้าอบร้อน / เหล็กกล้าความแข็งสูง-55 HRC / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / ไททาเนียม / ทองแดง | จำนวนร่อง(แผ่น) | 2 | รุ่น | รัศมี |
---|---|---|---|---|---|
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางก้าน (d)(มิลลิเมตร) | 6 | การใช้เครื่องจักร | Plane / ด้านข้าง / พื้นผิว โค้ง / ร่อง / Plunging (Z feed) | การเคลือบผิว | TiCN |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง