1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
C-CES2000S เคลือบ UT ดอกกัดเอ็นมิล 2 ฟัน (มุมจิก) [ผลิตภัณฑ์ที่รองรับการปรับเปลี่ยน]

C-CES2000S เคลือบ UT ดอกกัดเอ็นมิล 2 ฟัน (มุมจิก) [ผลิตภัณฑ์ที่รองรับการปรับเปลี่ยน]
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 454.01/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[ประกาศ] สามารถระบุการ การปรับแต่งเพิ่มเติม ได้ โปรดเลือกจาก "หมวดหมู่ มาตรฐาน / การปรับแต่งเพิ่มเติม " ของเงื่อนไขการปรับแต่ง

ดอกเอ็นมิลล์ ที่ไม่สม่ำเสมอและไม่มีการสะท้าน
[คุณสมบัติ]
·ป้องกันการสะท้านและตัดได้อย่างมั่นคงแม้ในโลหะตัดเฉือนยาก และการกัดแบบคมกัดยาว
·ทนความร้อนได้ดี

รหัสสินค้า
C-CES2002-0030S
C-CES2002-0060S
C-CES2003-0045S
C-CES2003-0090S
C-CES2004-0060S
C-CES2004-0120S
C-CES2005-0075S
C-CES2005-0150S
C-CES2006-0090S
C-CES2007-0105S
C-CES2008-0120S
C-CES2008-0240S
C-CES2009-0135S
C-CES2010-0150S
C-CES2010-0300S
C-CES2012-0180S
C-CES2012-0360S
C-CES2015-0225S
C-CES2015-0450S
C-CES2018-0270S
C-CES2018-0540S
C-CES2020-0300S
C-CES2020-0600S
C-CES2025-0375S
C-CES2030-0450S
C-CES2030-0900S
C-CES2040-0600S
C-CES2040-1200S
C-CES2050-0750S
C-CES2050-1500S
C-CES2060-0900S
C-CES2060-1800S
C-CES2080-2400S
C-CES2100-3000S
C-CES2120-3600S
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่าศูนย์กลางใบมีด (D)
(φ)
ความยาวใบมีด (ℓ)
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (d)
(มิลลิเมตร)
ความยาวโดยรวม (L)
(มิลลิเมตร)
JAN Code รหัสของทรัสโก้ ก้าน ทรงเรียว มุม bta
(°)

฿ 1,041.96

UNI SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 10 วัน 0.20.34454560295069145374-376416°

฿ 1,041.96

UNI SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 10 วัน 0.20.64454560295069152374-377216°

฿ 885.77

UNI SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 10 วัน 0.30.454454560295069169374-379916°

฿ 885.77

UNI SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 0.30.94454560295069176374-380216°

฿ 1,016.62

UNI SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 0.40.64454560295069183374-382916°

฿ 1,016.62

UNI SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 0.41.24454560295069190374-383716°

฿ 504.81

UNI SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 10 วัน 0.50.754454560295069206374-385316°

฿ 504.81

UNI SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 0.51.54454560295069213374-386116°

฿ 758.78

UNI SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 0.60.94454560295069220374-388816°

฿ 834.97

UNI SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 10 วัน 0.71.054454560295069237374-389616°

฿ 504.81

UNI SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 10 วัน 0.81.24454560295069244374-391816°

฿ 504.81

UNI SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 10 วัน 0.82.44454560295069251374-392616°

฿ 834.97

UNI SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 10 วัน 0.91.354454560295069268374-393416°

฿ 454.01

UNI SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 11.54454560295069275374-395116°

฿ 454.01

UNI SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 9 วัน 134454560295069282374-396916°

฿ 504.81

UNI SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 10 วัน 1.21.84454560295069299374-398516°

฿ 504.81

UNI CHAMFERING CUTTERS 1 ชิ้น 5 วัน 1.23.64454560295069305374-399316°

฿ 454.01

UNI SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 10 วัน 1.52.254454560295069312374-401916°

฿ 454.01

UNI SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 10 วัน 1.54.54454560295069329374-402716°

฿ 504.81

UNI SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 10 วัน 1.82.74454560295069336374-404316°

฿ 504.81

UNI SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 10 วัน 1.85.44454560295069343374-405116°

฿ 454.01

UNI SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 10 วัน 234454560295069350374-407816°

฿ 454.01

UNI SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 264454560295069367374-408616°

฿ 454.01

UNI SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 10 วัน 2.53.754454560295069374374-410816°

฿ 582.08

UNI SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 34.56454560295069381374-412416°

฿ 582.08

UNI SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 396454560295069398374-413216°

฿ 632.88

UNI SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 10 วัน 466504560295069404374-415916°

฿ 632.88

UNI SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 4126504560295069411374-416716°

฿ 683.67

UNI SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 10 วัน 57.56504560295069428374-418316°

฿ 683.67

UNI SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 10 วัน 5156504560295069435374-419116°

฿ 734.47

UNI SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 10 วัน 696504560295069442374-4213-

฿ 734.47

UNI SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 6186504560295069459374-4221-

฿ 1,391.44

UNI SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 8248804560295069466374-4230-

฿ 1,660.42

UNI SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 103010804560295069473374-4248-

฿ 2,418.45

UNI SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 10 วัน 123612904560295069480374-4256-

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุชิ้นงาน เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้าอบร้อน / เหล็กกล้า ความแข็ง สูง ถึง HRC55 / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / ไททาเนียม / ทองแดง จำนวนร่อง(แผ่น) 2 ประเภท แบบเหลี่ยม
การเคลือบผิว TiCN การใช้เครื่องจักร Plane / ด้านข้าง / ร่อง / การตัดแบบเอียง รูปทรงปลายใบมีด มุมแหลม
มุมบิด (θ) เกลียว มาตรฐาน (30 ถึง 40 °)