(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[ประกาศ] สามารถระบุการ การปรับแต่งเพิ่มเติม ได้ โปรดเลือกจาก "หมวดหมู่ มาตรฐาน / การปรับแต่งเพิ่มเติม " ของเงื่อนไขการปรับแต่ง
ตัวดอกออกแบบพิเศษมีความแข็งแรง และกัดงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เที่ยงตรงแม่นยำ
รหัสสินค้า |
---|
HFB4020-0300 |
HFB4020-0300-6 |
HFB4030-0450 |
HFB4040-0600 |
HFB4060-0900 |
HFB4080-1200 |
HFB4100-1500 |
HFB4120-1800 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาด R (มิลลิเมตร) | ความยาวใบมีด (มิลลิเมตร) | ความยาวโดยรวม (L) (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (d) (มิลลิเมตร) | ความละเอียดของ R (ไมโครเมตร) | ก้าน ทรงเรียว มุม bta (°) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,472.53 | UNI SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 1 | 3 | 50 | 4 | -0.005 to 0.005 | 16° | ||
฿ 1,699.74 | UNI SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1 | 3 | 50 | 6 | -0.005 to 0.005 | 16° | ||
฿ 1,509.78 | UNI SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1.5 | 4.5 | 60 | 6 | -0.005 to 0.005 | 16° | ||
฿ 1,509.78 | UNI SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 2 | 6 | 70 | 6 | -0.007 to 0.007 | 16° | ||
฿ 1,872.81 | UNI SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 3 | 9 | 80 | 6 | -0.007 to 0.007 | - | ||
฿ 2,653.62 | UNI SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 4 | 12 | 90 | 8 | -0.01 to 0.01 | - | ||
฿ 3,505.15 | UNI SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 5 | 15 | 100 | 10 | -0.01 to 0.01 | - | ||
฿ 4,421.17 | UNI SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 6 | 18 | 110 | 12 | -0.01 to 0.01 | - |
กำลังโหลด …
ชนิด | ดอกกัดหัวบอล | วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าความแข็งสูง-55 HRC / เหล็กกล้าความแข็งสูง-60 HRC / เหล็กกล้าความแข็งสูง-65 HRC | จำนวนร่อง(แผ่น) | 4 |
---|---|---|---|---|---|
การเคลือบผิว | สำหรับ ความแข็ง สูง (ใช้ Shore A) | การใช้เครื่องจักร | พื้นผิว โค้ง / ด้านข้าง / แกะสลัก / ร่อง R | ความพร้อมของแรงบิด | มีจำหน่าย |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง