(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ส่วนใหญ่ใช้สำหรับต๊าปเกลียวน็อต ความยาวของเกลียวและส่วนต่อของก้านได้รับการออกแบบมาเพื่อให้สามารถใช้งานได้ดีกับน็อต ช่วยตัดแต่งด้วยเครื่องจักร อย่างต่อเนื่องจนกว่าส่วนของก้านจะเต็มไปด้วยน็อตเรียงซ้อนกัน
รหัสสินค้า |
---|
NT-1/2-13UNC |
NT-3/8-16UNC |
NT-7/8-14UNF |
NT-M3X0.5 |
NT-M4X0.7 |
NT-M5X0.8 |
NT-M6X0.75 |
NT-M6X1 |
NT-M8X1.25 |
NT-M10X1.5 |
NT-M12X1.75 |
NT-M16X1 |
NT-M20X2.5 |
NT-M24X1.5 |
NT-M36X1.5 |
NT-NO6-32UNC |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ประเภทเกลียว | ขนาดเกลียว | ระยะพิทช์ หรือจำนวนเกลียว (มิลลิเมตร) | L (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลางของลิงค์ข้อต่อ (mm) | ความยาวเกลียว | ศูนย์ภายนอก | ติ่ง | หมายเลข เครื่องมือ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,256.00 ฿ 1,410.68 | HSS TAP | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | ยูนิไฟต์ | 1/2UN | 13 | 180 | 9.5 | 65 | NO | - | 20264 | ||
฿ 1,300.00 ฿ 813.80 | HSS TAP | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | ยูนิไฟต์ | 3/8UN | 16 | 155 | 7.3 | 55 | NO | - | 20257 | ||
฿ 7,430.00 ฿ 4,647.47 | HSS TAP | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | ยูนิไฟต์ | 7/8UN | 14 | 250 | 18 | 72 | NO | - | 20281 | ||
฿ 1,090.00 | OSG TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | มิเตอร์วัดไฟ | M3 | 0.5 | 90 | 2.1 | 20 | YES | มีจำหน่าย | 20027 | ||
฿ 961.00 ฿ 601.11 | HSS TAP | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | มิเตอร์วัดไฟ | M4 | 0.7 | 100 | 2.8 | 25 | YES | มีจำหน่าย | 20034 | ||
฿ 871.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | มิเตอร์วัดไฟ | M5 | 0.8 | 110 | 3.6 | 30 | YES | มีจำหน่าย | 20040 | ||
฿ 1,495.00 | OSG TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | มิเตอร์วัดไฟ | M6 | 0.75 | 120 | 4.5 | 28 | YES | มีจำหน่าย | 20047 | ||
฿ 887.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | มิเตอร์วัดไฟ | M6 | 1 | 120 | 4.5 | 35 | YES | มีจำหน่าย | 20046 | ||
฿ 953.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | มิเตอร์วัดไฟ | M8 | 1.25 | 140 | 6.2 | 40 | NO | - | 20052 | ||
฿ 1,237.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | มิเตอร์วัดไฟ | M10 | 1.5 | 160 | 7.8 | 50 | NO | - | 20060 | ||
฿ 1,815.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | มิเตอร์วัดไฟ | M12 | 1.75 | 170 | 9 | 60 | NO | - | 20071 | ||
฿ 5,278.00 ฿ 3,302.44 | HSS TAP | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | มิเตอร์วัดไฟ | M16 | 1 | 160 | 13 | 42 | NO | - | 20098 | ||
฿ 5,726.00 ฿ 3,582.19 | HSS TAP | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | มิเตอร์วัดไฟ | M20 | 2.5 | 230 | 16 | 85 | NO | - | 20119 | ||
฿ 9,181.00 ฿ 5,743.63 | HSS TAP | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | มิเตอร์วัดไฟ | M24 | 1.5 | 260 | 19 | 60 | NO | - | 20138 | ||
฿ 22,280.00 ฿ 13,940.60 | HSS TAP | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | มิเตอร์วัดไฟ | M36 | 1.5 | 330 | 29 | 68 | NO | - | 20172 | ||
฿ 1,090.00 ฿ 681.14 | HSS TAP | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | ยูนิไฟต์ | No.6UN | 32 | 95 | 2.2 | 28 | YES | มีจำหน่าย | 20237 |
กำลังโหลด …
ประเภทวัสดุเครื่องมือ | เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) | วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าคาร์บอน ปานกลาง - ปานกลาง (ปริมาณ C 0.25 - 0.45%) / เหล็กหล่อ (FC) / เหล็กหล่อเหนียว (FCD) / ทองแดง (ลูกบาศ์ก) / ทองเหลือง (bs) / เหล็กหล่อ ทองเหลือง (bsc) / บรอนซ์ (PB) / วัสดุ อะลูมิเนียม รีด (AL) / อลูมิเนียมอัลลอยด์ (AC, ADC) / โลหะผสมแมกนีเซียม หล่อ (MC) / การ หล่อ สังกะสีอัลลอยด์ (ZDC) | รุ่นมีรูต๊าปเกลียว | การเคาะ เครื่องมือ ที่เกี่ยวข้อง |
---|---|---|---|---|---|
การผ่านการเคลือบผิว | ไม่มี | ประเภทการเคลือบผิว | แบบไม่เคลือบ | งานละเอียด | 2b |
จำนวนร่อง | 3 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง