(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ใช้ในกระบวนการต๊าปรูในท่อ โดยมากใช้สำหรับเชื่อมต่อท่อ
รหัสสินค้า |
---|
TPT-NPTF-1-1/2-11-1/2 |
TPT-NPTF-1-1/4-11-1/2 |
TPT-NPTF-1/2-14 |
TPT-NPTF-1/4-18 |
TPT-NPTF-1/8-27 |
TPT-NPTF-1-11-1/2 |
TPT-NPTF-1/16-27 |
TPT-NPTF-2-11-1/2 |
TPT-NPTF-3/4-14 |
TPT-NPTF-3/8-18 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเกลียว | ระยะพิทช์ หรือจำนวนเกลียว (มิลลิเมตร) | L (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลางของลิงค์ข้อต่อ (mm) | จำนวนร่อง | ความยาวเกลียว | ติ่ง | หมายเลข เครื่องมือ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 35,587.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | NPT1"1/2 | 11.5 | 105 | 38 | 6 | 45 | มีจำหน่าย | 23701 | ||
฿ 25,553.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | NPT1"1/4 | 11.5 | 105 | 32 | 4 | 45 | มีจำหน่าย | 23700 | ||
฿ 4,872.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | NPT1/2 | 14 | 80 | 18 | 4 | 35 | - | 23695 | ||
฿ 1,906.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | NPT1/4 | 18 | 62 | 11 | 4 | 28 | - | 23693 | ||
฿ 1,349.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | NPT1/8 | 27 | 55 | 8 | 4 | 19 | - | 23692 | ||
฿ 15,200.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | NPT1 | 11.5 | 95 | 26 | 4 | 45 | - | 23699 | ||
฿ 1,567.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | NPT1/16 | 27 | 55 | 8 | 4 | 18 | - | 23691 | ||
฿ 56,108.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | NPT2 | 11.5 | 120 | 46 | 6 | 50 | มีจำหน่าย | 23702 | ||
฿ 8,177.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | NPT3/4 | 14 | 85 | 23 | 4 | 35 | - | 23697 | ||
฿ 3,139.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | NPT3/8 | 18 | 65 | 14 | 4 | 28 | - | 23694 |
กำลังโหลด …
ประเภทเกลียว | ท่อเหล็ก ทรงเรียว | จำนวนเกลียวที่ลบมุม | 2.5P | ประเภทวัสดุเครื่องมือ | เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าคาร์บอน ปานกลาง - ปานกลาง (ปริมาณ C 0.25 - 0.45%) / เหล็กกล้าคาร์บอน (ปริมาณ C เกิน 0.45%) / เหล็กกล้าหล่อ (SC) / เหล็กหล่อ (FC) / เหล็กหล่อเหนียว (FCD) / ทองแดง (ลูกบาศ์ก) / ทองเหลือง (bs) / เหล็กหล่อ ทองเหลือง (bsc) / วัสดุ อะลูมิเนียม รีด (AL) / อลูมิเนียมอัลลอยด์ (AC, ADC) / โลหะผสมแมกนีเซียม หล่อ (MC) / การ หล่อ สังกะสีอัลลอยด์ (ZDC) | รุ่นมีรูต๊าปเกลียว | ท่อเหล็ก ประปา | รุ่นมีรูเจาะ | สำหรับทะลุรู / สำหรับคนตาบอดรู |
การผ่านการเคลือบผิว | ไม่มี | ประเภทการเคลือบผิว | แบบไม่เคลือบ | งานละเอียด | ANSI G |
ศูนย์ภายนอก | — |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง