1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

ดอกต๊าปแบบไร้ฟัน (Nu-Roll) สำหรับโลหะที่ไม่ใช่เหล็กพร้อมด้ามแบบยาว_LT-B-NRT

ดอกต๊าปแบบไร้ฟัน (Nu-Roll) สำหรับโลหะที่ไม่ใช่เหล็กพร้อมด้ามแบบยาว_LT-B-NRT
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 604.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

เหมาะสำหรับโลหะ เช่น อะลูมิเนียม สังกะสี และ ทองแดง และโลหะนอกกลุ่มเหล็กของวัสดุเหล่านี้

รหัสสินค้า
LT-B-NRT-M3X0.5-80
LT-B-NRT-M3X0.5-120
LT-B-NRT-M4X0.7-80
LT-B-NRT-M4X0.7-120
LT-B-NRT-M5X0.8-100
LT-B-NRT-M5X0.8-150
LT-B-NRT-M6X1-100
LT-B-NRT-M6X1-150
LT-B-NRT-M8X1.25-100
LT-B-NRT-M8X1.25-150
LT-B-NRT-M10X1.5-100
LT-B-NRT-M10X1.5-150
LT-B-NRT-M10X1.25-100
LT-B-NRT-M10X1.25-150
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาดเกลียว ระยะพิทช์ หรือจำนวนเกลียว
(มิลลิเมตร)
L
(มิลลิเมตร)
งานละเอียด ความยาวใต้คอ
(mm)
เส้นผ่านศูนย์กลางของลิงค์ข้อต่อ
(mm)
ความยาวเกลียว หมายเลข เครื่องมือ

฿ 687.00

HSS TAP 1 ชิ้น 5 วัน M30.580RH5184914901

฿ 1,100.00

HSS TAP 1 ชิ้น 5 วัน M30.5120RH5184914905

฿ 604.00

HSS TAP 1 ชิ้น 5 วัน M40.780RH62051014911

฿ 1,027.00

HSS TAP 1 ชิ้น 5 วัน M40.7120RH62051014915

฿ 770.00

HSS TAP 1 ชิ้น 5 วัน M50.8100RH6225.51114923

฿ 1,204.00

HSS TAP 1 ชิ้น 5 วัน M50.8150RH6225.51114927

฿ 734.00

HSS TAP 1 ชิ้น 5 วัน M61100RH72461214933

฿ 1,121.00

HSS TAP 1 ชิ้น 5 วัน M61150RH72461214937

฿ 819.00

HSS TAP 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน M81.25100RH7376.21814943

฿ 1,334.00

HSS TAP 1 ชิ้น 5 วัน M81.25150RH7376.21814947

฿ 978.00

HSS TAP 1 ชิ้น 5 วัน M101.5100RH74171914953

฿ 1,542.00

HSS TAP 1 ชิ้น 5 วัน M101.5150RH74171914957

฿ 1,005.00

HSS TAP 1 ชิ้น 5 วัน M101.25100RH74171914963

฿ 1,492.00

HSS TAP 1 ชิ้น 5 วัน M101.25150RH74171914967

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทเกลียว มิเตอร์วัดไฟ จำนวนเกลียวที่ลบมุม 2P ประเภทวัสดุเครื่องมือ เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS)
วัสดุชิ้นงาน ทองแดง (ลูกบาศ์ก) / ทองเหลือง (bs) / เหล็กหล่อ ทองเหลือง (bsc) / บรอนซ์ (PB) / วัสดุ อะลูมิเนียม รีด (AL) / อลูมิเนียมอัลลอยด์ (AC, ADC) / การ หล่อ สังกะสีอัลลอยด์ (ZDC) รุ่นมีรูต๊าปเกลียว แตะรีด รุ่นมีรูเจาะ สำหรับทะลุรู / สำหรับคนตาบอดรู
การผ่านการเคลือบผิว ไม่มี ประเภทการเคลือบผิว แบบไม่เคลือบ ศูนย์ภายนอก NO