(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เหมาะสำหรับการกัดจำนวนมากด้วยเครื่องจักรอัตโนมัติความละเอียดสูง ฯลฯ ใน โลหะผสมอะลูมิเนียม, โลหะผสมแมกนีเซียม, ทองแดงผสม ฯลฯ
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเกลียว | ระยะพิทช์ หรือจำนวนเกลียว (มิลลิเมตร) | L (มิลลิเมตร) | งานละเอียด | ความยาวใต้คอ (mm) | เส้นผ่านศูนย์กลางของลิงค์ข้อต่อ (mm) | ความยาวเกลียว | หมายเลข เครื่องมือ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 3,540.00 | CARBIDE TAP | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | M3 | 0.5 | 46 | RH5 | 19 | 4 | 11 | 8315055 | ||
฿ 3,739.00 | CARBIDE TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | M4 | 0.7 | 52 | RH6 | 21 | 5 | 13 | 8315061 | ||
฿ 3,941.00 | CARBIDE TAP | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | M5 | 0.8 | 60 | RH6 | 24 | 5.5 | 16 | 8315067 | ||
฿ 4,259.00 | CARBIDE TAP | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | M6 | 1 | 62 | RH7 | 29 | 6 | 19 | 8315073 | ||
฿ 5,538.00 | CARBIDE TAP | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | M8 | 1.25 | 70 | RH7 | - | 6.2 | 22 | 8315085 | ||
฿ 7,612.00 | CARBIDE TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | M10 | 1.5 | 75 | RH7 | - | 7 | 24 | 8315097 | ||
฿ 7,516.00 | CARBIDE TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | M10 | 1.25 | 75 | RH7 | - | 7 | 24 | 8315103 | ||
฿ 9,864.00 | CARBIDE TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | M12 | 1.5 | 82 | RH7 | - | 8.5 | 29 | 8315121 | ||
฿ 9,864.00 | CARBIDE TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | M12 | 1.25 | 82 | RH7 | - | 8.5 | 29 | 8315127 | ||
฿ 9,864.00 | CARBIDE TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | M12 | 1.75 | 82 | RH8 | - | 8.5 | 29 | 8315115 |
กำลังโหลด …
ประเภทเกลียว | มิเตอร์วัดไฟ | จำนวนเกลียวที่ลบมุม | 2P | ประเภทวัสดุเครื่องมือ | คาร์ไบด์ |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าคาร์บอน ต่ำ (ปริมาณ C เท่ากับ 0.25% หรือน้อยกว่า) / ทองแดง (ลูกบาศ์ก) / ทองเหลือง (bs) / เหล็กหล่อ ทองเหลือง (bsc) / วัสดุ อะลูมิเนียม รีด (AL) / อลูมิเนียมอัลลอยด์ (AC, ADC) / การ หล่อ สังกะสีอัลลอยด์ (ZDC) | รุ่นมีรูต๊าปเกลียว | แตะรีด | รุ่นมีรูเจาะ | สำหรับทะลุรู / สำหรับคนตาบอดรู |
การผ่านการเคลือบผิว | ไม่มี | ประเภทการเคลือบผิว | แบบไม่เคลือบ | ศูนย์ภายนอก | NO |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง