(!) Since support from Microsoft will end on January 14 2020, Windows 7 user might not be able to use MISUMI website effectively. Please consider to update your system as ‘MISUMI Website system requirement’. เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 9:00 to 22:00 1/3/2020. We apologize for the inconvenience.
  • เนื่องจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า ทำให้ผู้ผลิตบางรายต้องหยุดทำการจากมาตรการควบคุมโรคในช่วงเวลานี้ ทำให้สินค้าบางรายการอาจจะมีระยะเวลาจัดส่งล่าช้ากว่าปกติ
    Regarding the Coronavirus (2019-nCoV) Pandemic, Some of supplier have to stop working to follow additional precautionary measures the virus and it may cause some of product take longer than standard lead time.

Grooveless Tap Series For Steel NRT

Grooveless Tap Series For Steel NRT

Molds screws by plastic distortion, suitable for low carbon steel, low carbon alloy steel, stainless steel, etc. with large elongation. Cutting chips are not expelled so it is especially good for blind holes

PDF

Part Number
NRT-RH3-B-M3X0.5
NRT-RH3-B-M3.5X0.6
NRT-RH3-P-M3X0.5
NRT-RH3-P-M3.5X0.6
NRT-RH4-B-M1X0.25
NRT-RH4-B-M1.1X0.25
NRT-RH4-B-M1.2X0.25
NRT-RH4-B-M1.4X0.3
NRT-RH4-B-M1.6X0.35
NRT-RH4-B-M1.7X0.35
NRT-RH4-B-M1.8X0.35
NRT-RH4-B-M2X0.4
NRT-RH4-B-M2X0.25
NRT-RH4-B-M2.2X0.45
NRT-RH4-B-M2.3X0.4
NRT-RH4-B-M2.5X0.45
NRT-RH4-B-M2.6X0.45
NRT-RH4-B-M4X0.7
NRT-RH4-B-M5X0.8
NRT-RH4-B-M6X1
NRT-RH4-B-M8X1
NRT-RH4-P-M1X0.25
NRT-RH4-P-M1.1X0.25
NRT-RH4-P-M1.2X0.25
NRT-RH4-P-M1.4X0.3
NRT-RH4-P-M1.6X0.35
NRT-RH4-P-M1.7X0.35
NRT-RH4-P-M1.8X0.35
NRT-RH4-P-M2X0.4
NRT-RH4-P-M2X0.25
NRT-RH4-P-M2.2X0.45
NRT-RH4-P-M2.3X0.4
NRT-RH4-P-M2.5X0.45
NRT-RH4-P-M2.6X0.45
NRT-RH4-P-M4X0.7
NRT-RH4-P-M5X0.8
NRT-RH4-P-M6X1
NRT-RH4-P-M8X1
NRT-RH5-B-M1X0.25
NRT-RH5-B-M1.1X0.25
NRT-RH5-B-M1.2X0.25
NRT-RH5-B-M1.4X0.3
NRT-RH5-B-M1.6X0.35
NRT-RH5-B-M1.7X0.35
NRT-RH5-B-M1.8X0.35
NRT-RH5-B-M2X0.4
NRT-RH5-B-M2X0.25
NRT-RH5-B-M2.2X0.45
NRT-RH5-B-M2.3X0.4
NRT-RH5-B-M2.5X0.45
NRT-RH5-B-M2.6X0.45
NRT-RH5-B-M3X0.5
NRT-RH5-B-M3.5X0.6
NRT-RH5-B-M8X1.25
NRT-RH5-B-M10X1
NRT-RH5-B-M10X1.5
NRT-RH5-B-M10X1.25
NRT-RH5-B-M12X1.5
NRT-RH5-B-M12X1.25
NRT-RH5-P-M1X0.25
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่งThread Types Nominal Pitch, Number of Threads
(mm)
Number of Chamfered Threads L
(mm)
Precision Length Under Neck
(mm)
Link Diameter
(mm)
Thread Length Surface Coating Protrusion Tool No.
3 Day(s) or more MeterM30.52P46RH31849Oxidizing-12411
3 Day(s) or more MeterM3.50.62P48RH31849Oxidizing-12421
3 Day(s) or more MeterM30.54P46RH31849OxidizingAvailable12410
3 Day(s) or more MeterM3.50.64P48RH31849OxidizingAvailable12420
Same day MeterM10.252P30RH4-37Oxidizing-21091
3 Day(s) or more MeterM1.10.252P32RH4-38Oxidizing-21097
3 Day(s) or more MeterM1.20.252P32RH4-38Oxidizing-21103
3 Day(s) or more MeterM1.40.32P34RH4-39Oxidizing-21109
3 Day(s) or more MeterM1.60.352P36RH4-310Oxidizing-21115
3 Day(s) or more MeterM1.70.352P36RH4-311Oxidizing-21121
3 Day(s) or more MeterM1.80.352P36RH4-311Oxidizing-21127
3 Day(s) MeterM20.42P40RH4-312Oxidizing-21133
3 Day(s) or more MeterM20.252P40RH4-312Oxidizing-21139
3 Day(s) or more MeterM2.20.452P42RH4-313Oxidizing-21145
3 Day(s) or more MeterM2.30.42P42RH4-313Oxidizing-21157
3 Day(s) or more MeterM2.50.452P44RH4-314Oxidizing-21169
3 Day(s) or more MeterM2.60.452P44RH4-314Oxidizing-21181
3 Day(s) or more MeterM40.72P52RH420510Oxidizing-12431
3 Day(s) or more MeterM50.82P60RH4225.511Oxidizing-12441
3 Day(s) or more MeterM612P62RH424612Oxidizing-12451
3 Day(s) or more MeterM812P70RH4-6.218Oxidizing-12485
3 Day(s) MeterM10.254P30RH4-37OxidizingAvailable21090
3 Day(s) or more MeterM1.10.254P32RH4-38OxidizingAvailable21096
3 Day(s) or more MeterM1.20.254P32RH4-38OxidizingAvailable21102
3 Day(s) MeterM1.40.34P34RH4-39OxidizingAvailable21108
3 Day(s) or more MeterM1.60.354P36RH4-310OxidizingAvailable21114
3 Day(s) or more MeterM1.70.354P36RH4-311OxidizingAvailable21120
3 Day(s) or more MeterM1.80.354P36RH4-311OxidizingAvailable21126
3 Day(s) or more MeterM20.44P40RH4-312OxidizingAvailable21132
3 Day(s) or more MeterM20.254P40RH4-312OxidizingAvailable21138
3 Day(s) or more MeterM2.20.454P42RH4-313OxidizingAvailable21144
3 Day(s) or more MeterM2.30.44P42RH4-313OxidizingAvailable21156
3 Day(s) MeterM2.50.454P44RH4-314OxidizingAvailable21168
3 Day(s) or more MeterM2.60.454P44RH4-314OxidizingAvailable21180
3 Day(s) or more MeterM40.74P52RH420510OxidizingAvailable12430
3 Day(s) or more MeterM50.84P60RH4225.511OxidizingAvailable12440
3 Day(s) or more MeterM614P62RH424612OxidizingAvailable12450
3 Day(s) or more MeterM814P70RH4-6.218Oxidizing-12484
3 Day(s) or more MeterM10.252P30RH5-37Oxidizing-21093
3 Day(s) or more MeterM1.10.252P32RH5-38Oxidizing-21099
3 Day(s) or more MeterM1.20.252P32RH5-38Oxidizing-21105
3 Day(s) or more MeterM1.40.32P34RH5-39Oxidizing-21111
3 Day(s) or more MeterM1.60.352P36RH5-310Oxidizing-21117
3 Day(s) or more MeterM1.70.352P36RH5-311Oxidizing-21123
3 Day(s) or more MeterM1.80.352P36RH5-311Oxidizing-21129
3 Day(s) or more MeterM20.42P40RH5-312Oxidizing-21135
3 Day(s) or more MeterM20.252P40RH5-312Oxidizing-21141
3 Day(s) or more MeterM2.20.452P42RH5-313Oxidizing-21147
3 Day(s) or more MeterM2.30.42P42RH5-313Oxidizing-21159
3 Day(s) or more MeterM2.50.452P44RH5-314Oxidizing-21171
3 Day(s) or more MeterM2.60.452P44RH5-314Oxidizing-21183
3 Day(s) or more MeterM30.52P46RH51849Oxidizing-12415
3 Day(s) or more MeterM3.50.62P48RH51849Oxidizing-12425
3 Day(s) or more MeterM81.252P70RH5-6.218Oxidizing-12473
3 Day(s) or more MeterM1012P75RH5-719Oxidizing-12531
3 Day(s) or more MeterM101.52P75RH5-719Oxidizing-12505
3 Day(s) or more MeterM101.252P75RH5-719Oxidizing-12519
3 Day(s) or more MeterM121.52P82RH5-8.523Oxidizing-12557
3 Day(s) or more MeterM121.252P82RH5-8.523Oxidizing-12573
3 Day(s) or more MeterM10.254P30RH5-37OxidizingAvailable21092

Loading...กำลังโหลด …

 

Basic Informationข้อมูลพื้นฐาน

Tool Material Type High-Speed Steel Work Material Low-Carbon Steel (C Content of 0.25% or Less) / Medium-Carbon Steel (C Content 0.25 - 0.45%) / Stainless Steel (SUS) / Copper (Cu) Tap Model Rolled Tap
Bore Model For Through Holes / For Blind Holes Coating Presence None Coating Type Non-Coated