1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ดอกต๊าปแบบไร้ฟัน (Nu-Roll) เคลือบ V พร้อมขอบตัดที่เส้นผ่านศูนย์กลางเล็ก (EG-NRT)_V-EG-NRT

ดอกต๊าปแบบไร้ฟัน (Nu-Roll) เคลือบ V พร้อมขอบตัดที่เส้นผ่านศูนย์กลางเล็ก (EG-NRT)_V-EG-NRT
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 956.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

แม้ว่าเส้นผ่านศูนย์กลางของรูไพล็อตจะแตกต่างกันไปจากการเจาะรูระหว่างการทำงานแบบเดินหน้า แต่ก็ไม่เกิดการม้วนจนเกิดไป ทำให้การจัดการเส้นผ่านศูนย์กลางของรูทำได้ง่าย ด้วยการเลือกเส้นผ่านศูนย์กลางรูไพล็อต ทำให้สามารถนำขอบที่แตกออกจากเกลียวตัวเมียได้

รหัสสินค้า
V-EG-NRT-B-RH5-M3X0.5
V-EG-NRT-B-RH6-M4X0.7
V-EG-NRT-B-RH6-M5X0.8
V-EG-NRT-B-RH7-M6X1
V-EG-NRT-B-RH7-M8X1
V-EG-NRT-B-RH7-M8X1.25
V-EG-NRT-B-RH7-M10X1
V-EG-NRT-B-RH7-M10X1.5
V-EG-NRT-B-RH7-M10X1.25
V-EG-NRT-B-RH7-M12X1.5
V-EG-NRT-B-RH7-M12X1.25
V-EG-NRT-B-RH8-M12X1.75
V-EG-NRT-P-RH5-M3X0.5
V-EG-NRT-P-RH6-M4X0.7
V-EG-NRT-P-RH6-M5X0.8
V-EG-NRT-P-RH7-M6X1
V-EG-NRT-P-RH7-M8X1
V-EG-NRT-P-RH7-M8X1.25
V-EG-NRT-P-RH7-M10X1
V-EG-NRT-P-RH7-M10X1.5
V-EG-NRT-P-RH7-M10X1.25
V-EG-NRT-P-RH7-M12X1.5
V-EG-NRT-P-RH7-M12X1.25
V-EG-NRT-P-RH8-M12X1.75
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาดเกลียว ระยะพิทช์ หรือจำนวนเกลียว
(มิลลิเมตร)
จำนวนเกลียวที่ลบมุม L
(มิลลิเมตร)
งานละเอียด ความยาวใต้คอ
(mm)
เส้นผ่านศูนย์กลางของลิงค์ข้อต่อ
(mm)
จำนวนร่อง ความยาวเกลียว ศูนย์ภายนอก หมายเลข เครื่องมือ

฿ 956.00

HSS TAP 1 ชิ้น 5 วัน M30.52P46RH518429NO8321401

฿ 974.00

HSS TAP 1 ชิ้น 5 วัน M40.72P52RH6205210NO8321413

฿ 1,005.00

HSS TAP 1 ชิ้น 5 วัน M50.82P60RH6225.5211NO8321425

฿ 1,055.00

HSS TAP 1 ชิ้น 5 วัน M612P62RH7246312NO8321437

฿ 1,586.00

HSS TAP 1 ชิ้น 5 วัน M812P70RH7-6.2318NO8321451

฿ 1,419.00

HSS TAP 1 ชิ้น 5 วัน M81.252P70RH7-6.2318NO8321449

฿ 1,900.00

HSS TAP 1 ชิ้น 5 วัน M1012P75RH7-7419NO8321465

฿ 1,710.00

HSS TAP 1 ชิ้น 5 วัน M101.52P75RH7-7419NO8321461

฿ 1,710.00

HSS TAP 1 ชิ้น 5 วัน M101.252P75RH7-7419NO8321463

฿ 2,613.00

HSS TAP 1 ชิ้น 5 วัน M121.52P82RH7-8.5423NO8321475

฿ 2,613.00

HSS TAP 1 ชิ้น 5 วัน M121.252P82RH7-8.5423NO8321477

฿ 2,613.00

HSS TAP 1 ชิ้น 5 วัน M121.752P82RH8-8.5423NO8321473

฿ 956.00

HSS TAP 1 ชิ้น 5 วัน M30.54P46RH518429YES8321400

฿ 974.00

HSS TAP 1 ชิ้น 5 วัน M40.74P52RH6205210YES8321412

฿ 1,005.00

HSS TAP 1 ชิ้น 5 วัน M50.84P60RH6225.5211YES8321424

฿ 1,055.00

HSS TAP 1 ชิ้น 5 วัน M614P62RH7246312YES8321436

฿ 1,586.00

HSS TAP 1 ชิ้น 5 วัน M814P70RH7-6.2318NO8321450

฿ 1,419.00

HSS TAP 1 ชิ้น 5 วัน M81.254P70RH7-6.2318NO8321448

฿ 1,900.00

HSS TAP 1 ชิ้น 5 วัน M1014P75RH7-7419NO8321464

฿ 1,710.00

HSS TAP 1 ชิ้น 5 วัน M101.54P75RH7-7419NO8321460

฿ 1,710.00

HSS TAP 1 ชิ้น 5 วัน M101.254P75RH7-7419NO8321462

฿ 2,613.00

HSS TAP 1 ชิ้น 5 วัน M121.54P82RH7-8.5423NO8321474

฿ 2,613.00

HSS TAP 1 ชิ้น 5 วัน M121.254P82RH7-8.5423NO8321476

฿ 2,613.00

HSS TAP 1 ชิ้น 5 วัน M121.754P82RH8-8.5423NO8321472

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทเกลียว มิเตอร์วัดไฟ ประเภทวัสดุเครื่องมือ วานาเดียม เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) วัสดุชิ้นงาน อลูมิเนียมอัลลอยด์ (AC, ADC) / การ หล่อ สังกะสีอัลลอยด์ (ZDC)
รุ่นมีรูต๊าปเกลียว แตะรีด รุ่นมีรูเจาะ สำหรับทะลุรู / สำหรับคนตาบอดรู การผ่านการเคลือบผิว ที่รวมอยู่
ประเภทการเคลือบผิว TiCN ติ่ง มีจำหน่าย