(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เนื่องจากมีการใช้ผง HSS และสกรูพิเศษ จึงมีอายุการใช้งานที่ยาวนานทำให้ใช้งานกับวัสดุได้หลากหลาย
รหัสสินค้า |
---|
VP-NRTS-M1X0.25 |
VP-NRTS-M1.2X0.25 |
VP-NRTS-M1.4X0.3 |
VP-NRTS-M1.6X0.35 |
VP-NRTS-M1.7X0.35 |
VP-NRTS-M2X0.4 |
VP-NRTS-M2.3X0.4 |
VP-NRTS-M2.5X0.45 |
VP-NRTS-M2.6X0.45 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเกลียว | ระยะพิทช์ หรือจำนวนเกลียว (มิลลิเมตร) | L (มิลลิเมตร) | ความยาวเกลียว | หมายเลข เครื่องมือ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,382.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | M1 | 0.25 | 30 | 5 | 8317811 | ||
฿ 1,290.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | M1.2 | 0.25 | 32 | 5 | 8317815 | ||
฿ 792.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | M1.4 | 0.3 | 34 | 6.5 | 8317819 | ||
฿ 959.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | M1.6 | 0.35 | 36 | 7 | 8317825 | ||
฿ 758.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | M1.7 | 0.35 | 36 | 8 | 8317831 | ||
฿ 1,089.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | M2 | 0.4 | 40 | 8 | 8317843 | ||
฿ 1,066.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | M2.3 | 0.4 | 42 | 9 | 8317847 | ||
฿ 1,013.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | M2.5 | 0.45 | 44 | 9 | 8317879 | ||
฿ 1,013.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | M2.6 | 0.45 | 44 | 9.5 | 8317891 |
กำลังโหลด …
ประเภทเกลียว | มิเตอร์วัดไฟ | จำนวนเกลียวที่ลบมุม | 2P | ประเภทวัสดุเครื่องมือ | เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) ผง |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าคาร์บอน ต่ำ (ปริมาณ C เท่ากับ 0.25% หรือน้อยกว่า) / เหล็กกล้าคาร์บอน ปานกลาง - ปานกลาง (ปริมาณ C 0.25 - 0.45%) / เหล็กกล้าคาร์บอน (ปริมาณ C เกิน 0.45%) / โลหะผสม เหล็กกล้า (SCM) / สเตนเลส (SUS) / ทองแดง (ลูกบาศ์ก) / ทองเหลือง (bs) / เหล็กหล่อ ทองเหลือง (bsc) / วัสดุ อะลูมิเนียม รีด (AL) / อลูมิเนียมอัลลอยด์ (AC, ADC) / การ หล่อ สังกะสีอัลลอยด์ (ZDC) | รุ่นมีรูต๊าปเกลียว | แตะรีด | รุ่นมีรูเจาะ | สำหรับคนตาบอดรู |
การผ่านการเคลือบผิว | ที่รวมอยู่ | ประเภทการเคลือบผิว | TiCN | งานละเอียด | RH4 |
เส้นผ่านศูนย์กลางของลิงค์ข้อต่อ(mm) | 3 | ศูนย์ภายนอก | NO |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง