(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เพื่อให้เข้ากับรูปทรงของชิ้นงาน จึงมีแบบปลายแหลมสำหรับรูทะลุและแบบเกลียวสำหรับรูตัน
รหัสสินค้า |
---|
OT-LT-SPT-1/2-14X150 |
OT-LT-SPT-1/4-19X100 |
OT-LT-SPT-1/4-19X150 |
OT-LT-SPT-1/8-28X100 |
OT-LT-SPT-1/8-28X150 |
OT-LT-SPT-1-11X150 |
OT-LT-SPT-3/4-14X150 |
OT-LT-SPT-3/8-19X100 |
OT-LT-SPT-3/8-19X150 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเกลียว | ระยะพิทช์ หรือจำนวนเกลียว (มิลลิเมตร) | L (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลางของลิงค์ข้อต่อ (mm) | ความยาวเกลียว | หมายเลข เครื่องมือ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 14,354.00 | CARBIDE TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | G1/2 | 14 | 150 | 18 | 35 | 22862 | ||
฿ 9,685.00 | CARBIDE TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | G1/4 | 19 | 100 | 11 | 28 | 22855 | ||
฿ 11,318.00 | CARBIDE TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | G1/4 | 19 | 150 | 11 | 28 | 22857 | ||
฿ 7,134.00 | CARBIDE TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | G1/8 | 28 | 100 | 8 | 19 | 22852 | ||
฿ 8,740.00 | CARBIDE TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | G1/8 | 28 | 150 | 8 | 19 | 22854 | ||
฿ 25,786.00 | CARBIDE TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | G1 | 11 | 150 | 26 | 45 | 22871 | ||
฿ 19,688.00 | CARBIDE TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | G3/4 | 14 | 150 | 23 | 35 | 22868 | ||
฿ 10,195.00 | CARBIDE TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | G3/8 | 19 | 100 | 14 | 28 | 22858 | ||
฿ 12,033.00 | CARBIDE TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | G3/8 | 19 | 150 | 14 | 28 | 22860 |
กำลังโหลด …
ประเภทเกลียว | ท่อเหล็ก ขนาน | จำนวนเกลียวที่ลบมุม | 3P | ประเภทวัสดุเครื่องมือ | คาร์ไบด์ |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุชิ้นงาน | เหล็กหล่อ (FC) / เหล็กหล่อเหนียว (FCD) / ทองเหลือง (bs) / เหล็กหล่อ ทองเหลือง (bsc) / บรอนซ์ (PB) / อลูมิเนียมอัลลอยด์ (AC, ADC) / โลหะผสมแมกนีเซียม หล่อ (MC) / การ หล่อ สังกะสีอัลลอยด์ (ZDC) / พลาสติกประเภทคงรูป/เทอร์โมเซตติง พลาสติก (bakelite, ฟีนอล ฯลฯ ) | รุ่นมีรูต๊าปเกลียว | ท่อเหล็ก ประปา | รุ่นมีรูเจาะ | สำหรับทะลุรู / สำหรับคนตาบอดรู |
การผ่านการเคลือบผิว | ไม่มี | ประเภทการเคลือบผิว | แบบไม่เคลือบ | งานละเอียด | JIS2 |
จำนวนร่อง | 4 | ศูนย์ภายนอก | — |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง