(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
นี่คือ ปลั๊กพ่วง สำหรับการบำบัดด้วยไอน้ำออกไซด์สำหรับวัตถุประสงค์ทั่วไปที่ใช้สำหรับ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร เฉือนเกลียวในของ ท่อเหล็ก ตัวเมีย
รหัสสินค้า |
---|
H-SPT-1/2-14-1.5P |
H-SPT-1/2-14-4P |
H-SPT-1/4-19-1.5P |
H-SPT-1/4-19-4P |
H-SPT-1/8-28-1.5P |
H-SPT-1/8-28-4P |
H-SPT-3/8-19-1.5P |
H-SPT-3/8-19-4P |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเกลียว | ระยะพิทช์ หรือจำนวนเกลียว (มิลลิเมตร) | จำนวนเกลียวที่ลบมุม | L (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลางของลิงค์ข้อต่อ (mm) | ความยาวเกลียว | หมายเลข เครื่องมือ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,408.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | G1/2 | 14 | 1.5P | 80 | 18 | 35 | 8307764 | ||
฿ 2,408.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | G1/2 | 14 | 4P | 80 | 18 | 35 | 8307744 | ||
฿ 917.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | G1/4 | 19 | 1.5P | 62 | 11 | 28 | 8307762 | ||
฿ 917.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | G1/4 | 19 | 4P | 62 | 11 | 28 | 8307742 | ||
฿ 632.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | G1/8 | 28 | 1.5P | 55 | 8 | 19 | 8307761 | ||
฿ 632.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | G1/8 | 28 | 4P | 55 | 8 | 19 | 8307741 | ||
฿ 1,528.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | G3/8 | 19 | 1.5P | 65 | 14 | 28 | 8307763 | ||
฿ 1,528.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | G3/8 | 19 | 4P | 65 | 14 | 28 | 8307743 |
กำลังโหลด …
ประเภทเกลียว | ท่อเหล็ก ขนาน | ประเภทวัสดุเครื่องมือ | เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) | วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าคาร์บอน ต่ำ (ปริมาณ C เท่ากับ 0.25% หรือน้อยกว่า) / เหล็กกล้าคาร์บอน ปานกลาง - ปานกลาง (ปริมาณ C 0.25 - 0.45%) / โลหะผสม เหล็กกล้า (SCM) / เหล็กกล้าหล่อ (SC) / ทองแดง (ลูกบาศ์ก) |
---|---|---|---|---|---|
รุ่นมีรูต๊าปเกลียว | ท่อเหล็ก ประปา | รุ่นมีรูเจาะ | สำหรับทะลุรู / สำหรับคนตาบอดรู | การผ่านการเคลือบผิว | ไม่มี |
ประเภทการเคลือบผิว | แบบไม่เคลือบ | งานละเอียด | JIS2 | จำนวนร่อง | 4 |
ศูนย์ภายนอก | — | การเคลือบพื้นผิว | กระบวนการออกซิไดซ์ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง