(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ใช้สำหรับแปรรูปเกลียวขนานสำหรับเกลียวท่อตัวเรียวและเกลียวในสำหรับเกลียวท่อขนาน
รหัสสินค้า |
---|
SPT-L-PF-1/2-14 |
SPT-L-PF-1/4-19 |
SPT-L-PF-1/8-28 |
SPT-L-PF-1-11 |
SPT-L-PF-3/4-14 |
SPT-L-PF-3/8-19 |
SPT-L-PS-1/2-14 |
SPT-L-PS-1/4-19 |
SPT-L-PS-1/8-28 |
SPT-L-PS-1-11 |
SPT-L-PS-3/4-14 |
SPT-L-PS-3/8-19 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเกลียว | ระยะพิทช์ หรือจำนวนเกลียว (มิลลิเมตร) | L (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลางของลิงค์ข้อต่อ (mm) | ความยาวเกลียว | หมายเลข เครื่องมือ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 3,600.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | G1/2 | 14 | 80 | 18 | 35 | 23896 | ||
฿ 1,378.00 | OSG TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | G1/4 | 19 | 62 | 11 | 28 | 23894 | ||
฿ 949.00 | OSG TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | G1/8 | 28 | 55 | 8 | 19 | 23893 | ||
฿ 11,594.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | G1 | 11 | 95 | 26 | 45 | 23900 | ||
฿ 6,100.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | G3/4 | 14 | 85 | 23 | 35 | 23898 | ||
฿ 2,295.00 | OSG TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | G3/8 | 19 | 65 | 14 | 28 | 23895 | ||
฿ 3,600.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | Rp1/2 | 14 | 80 | 18 | 35 | 23884 | ||
฿ 1,378.00 | OSG TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | Rp1/4 | 19 | 62 | 11 | 28 | 23882 | ||
฿ 949.00 | OSG TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | Rp1/8 | 28 | 55 | 8 | 19 | 23881 | ||
฿ 11,594.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | G1 | 11 | 95 | 26 | 45 | 23888 | ||
฿ 6,100.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | Rp3/4 | 14 | 85 | 23 | 35 | 23886 | ||
฿ 2,295.00 | OSG TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | Rp3/8 | 19 | 65 | 14 | 28 | 23883 |
กำลังโหลด …
ประเภทเกลียว | ท่อเหล็ก ขนาน | จำนวนเกลียวที่ลบมุม | 4P | ประเภทวัสดุเครื่องมือ | เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าคาร์บอน ปานกลาง - ปานกลาง (ปริมาณ C 0.25 - 0.45%) / เหล็กกล้าหล่อ (SC) / เหล็กหล่อ (FC) / เหล็กหล่อเหนียว (FCD) / ทองเหลือง (bs) / เหล็กหล่อ ทองเหลือง (bsc) / บรอนซ์ (PB) / วัสดุ อะลูมิเนียม รีด (AL) / อลูมิเนียมอัลลอยด์ (AC, ADC) / โลหะผสมแมกนีเซียม หล่อ (MC) / การ หล่อ สังกะสีอัลลอยด์ (ZDC) | รุ่นมีรูต๊าปเกลียว | ท่อเหล็ก ประปา | รุ่นมีรูเจาะ | สำหรับทะลุรู / สำหรับคนตาบอดรู |
การผ่านการเคลือบผิว | ไม่มี | ประเภทการเคลือบผิว | แบบไม่เคลือบ | งานละเอียด | JIS2 |
จำนวนร่อง | 4 | ศูนย์ภายนอก | — |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง