1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ดอกต๊าปร่องเกลียวขนานสำหรับสแตนเลส_SUS-SFT-SPT

ดอกต๊าปร่องเกลียวขนานสำหรับสแตนเลส_SUS-SFT-SPT
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 812.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[รายละเอียดจำเพาะ]
· รูปทรง: ต๊าปสำหรับท่อ
· ชนิดสกรู: เกลียวท่อตรง
· การเคลือบผิว: ไม่เคลือบ
· วัสดุงาน: สแตนเลส (SUS)[◎] / ทองแดง (Cu) [○]

รหัสสินค้า
SUS-SFT-SPT-1/2-14
SUS-SFT-SPT-1/4-19
SUS-SFT-SPT-1/8-28
SUS-SFT-SPT-1-11
SUS-SFT-SPT-3/4-14
SUS-SFT-SPT-3/8-19
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาดเกลียว ระยะพิทช์ หรือจำนวนเกลียว
(มิลลิเมตร)
L
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่านศูนย์กลางของลิงค์ข้อต่อ
(mm)
จำนวนร่อง ความยาวเกลียว หมายเลข เครื่องมือ

฿ 2,979.00

HSS TAP 1 ชิ้น 5 วัน G1/21480184358309044

฿ 1,165.00

HSS TAP 1 ชิ้น 5 วัน G1/41962113288309042

฿ 812.00

HSS TAP 1 ชิ้น 5 วัน G1/8285583198309041

฿ 9,203.00

HSS TAP 1 ชิ้น 5 วัน G11195264458309048

฿ 4,985.00

HSS TAP 1 ชิ้น 5 วัน G3/41485234358309046

฿ 1,906.00

HSS TAP 1 ชิ้น 5 วัน G3/81965143288309043

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทเกลียว ท่อเหล็ก ขนาน จำนวนเกลียวที่ลบมุม 2.5P ประเภทวัสดุเครื่องมือ วานาเดียม เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS)
วัสดุชิ้นงาน สเตนเลส (SUS) / ทองแดง (ลูกบาศ์ก) รุ่นมีรูต๊าปเกลียว ดอกต๊าปร่องเกลียว รุ่นมีรูเจาะ สำหรับคนตาบอดรู
การผ่านการเคลือบผิว ไม่มี ประเภทการเคลือบผิว แบบไม่เคลือบ งานละเอียด JIS2
ศูนย์ภายนอก การเคลือบพื้นผิว กระบวนการออกซิไดซ์