(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
วัสดุที่ใช้งานเหมาะสำหรับงานต๊าปเกลียวในของเหล็กกล้าคาร์บอนสูง เหล็กกล้าเครื่องมือ เหล็กกล้าผสมตีขึ้นรูป หรืออบแข็งที่มีความแข็งประมาณ 20 ถึง 45 HRC
รหัสสินค้า |
---|
CPM-LT-S-TPT-1/2-14 |
CPM-LT-S-TPT-1/4-19 |
CPM-LT-S-TPT-1/8-28 |
CPM-LT-S-TPT-1-11 |
CPM-LT-S-TPT-3/4-14 |
CPM-LT-S-TPT-3/8-19 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเกลียว | ระยะพิทช์ หรือจำนวนเกลียว (มิลลิเมตร) | L (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลางของลิงค์ข้อต่อ (mm) | ความยาวเกลียว | หมายเลข เครื่องมือ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 6,148.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | R1/2 | 14 | 150 | 18 | 27 | 8309469 | ||
฿ 2,864.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | R1/4 | 19 | 120 | 11 | 19.5 | 8309459 | ||
฿ 2,454.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | R1/8 | 28 | 120 | 8 | 16.5 | 8309455 | ||
฿ 14,425.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | R1 | 11 | 150 | 26 | 35 | 8309485 | ||
฿ 9,500.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | R3/4 | 14 | 150 | 23 | 29 | 8309477 | ||
฿ 4,712.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | R3/8 | 19 | 120 | 14 | 21 | 8309464 |
กำลังโหลด …
ประเภทเกลียว | ท่อเหล็ก ทรงเรียว | จำนวนเกลียวที่ลบมุม | 2.5P | ประเภทวัสดุเครื่องมือ | เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) ผง |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าคาร์บอน (ปริมาณ C เกิน 0.45%) / เหล็กกล้าอบร้อน (25 - 35 HRC) / เหล็กกล้าอบร้อน (35 - 45 HRC) / เหล็กกล้าเครื่องมือ (ก่อนการ การชุบแข็ง SKD) / เหล็กหล่อ (FC) / เหล็กหล่อเหนียว (FCD) / โลหะผสม ไททาเนียม (เทียบเท่า ti-6al-4v) / โลหะผสม นิกเกิล- อินโคเนล | รุ่นมีรูต๊าปเกลียว | ท่อเหล็ก ประปา | รุ่นมีรูเจาะ | สำหรับทะลุรู / สำหรับคนตาบอดรู |
การผ่านการเคลือบผิว | ไม่มี | ประเภทการเคลือบผิว | แบบไม่เคลือบ | งานละเอียด | JIS2 |
จำนวนร่อง | 4 | ศูนย์ภายนอก | — |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง