1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ดอกต๊าปเทเปอร์เกลียวสั้นสำหรับท่อ ใช้กับวัสดุที่ตัดเฉือนยาก CPM-S-TPT

ดอกต๊าปเทเปอร์เกลียวสั้นสำหรับท่อ ใช้กับวัสดุที่ตัดเฉือนยาก CPM-S-TPT
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,282.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

วัสดุที่ใช้งานเหมาะสำหรับงานต๊าปเกลียวในของเหล็กกล้าคาร์บอนสูง เหล็กกล้าเครื่องมือ เหล็กกล้าผสมตีขึ้นรูป หรืออบแข็งที่มีความแข็งประมาณ 20 ถึง 45 HRC

รหัสสินค้า
CPM-S-TPT-1/2-14
CPM-S-TPT-1/4-19
CPM-S-TPT-1/8-28
CPM-S-TPT-1-11
CPM-S-TPT-3/4-14
CPM-S-TPT-3/8-19
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาดเกลียว ระยะพิทช์ หรือจำนวนเกลียว
(มิลลิเมตร)
L
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่านศูนย์กลางของลิงค์ข้อต่อ
(mm)
ความยาวเกลียว หมายเลข เครื่องมือ

฿ 4,796.00

HSS TAP 1 ชิ้น 5 วัน R1/2148018278309124

฿ 1,869.00

OSG TAP 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน R1/419621119.58309122

฿ 1,282.00

HSS TAP 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน R1/82855816.58309121

฿ 12,943.00

HSS TAP 1 ชิ้น 5 วัน R1119526358309128

฿ 7,188.00

HSS TAP 1 ชิ้น 5 วัน R3/4148523298309126

฿ 4,072.00

HSS TAP 1 ชิ้น 20 วัน R3/8196514218309123

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทเกลียว ท่อเหล็ก ทรงเรียว จำนวนเกลียวที่ลบมุม 2.5P ประเภทวัสดุเครื่องมือ เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) ผง
วัสดุชิ้นงาน เหล็กกล้าคาร์บอน ปานกลาง - ปานกลาง (ปริมาณ C 0.25 - 0.45%) / เหล็กกล้าอบร้อน (25 - 35 HRC) / เหล็กกล้าอบร้อน (35 - 45 HRC) / เหล็กกล้าเครื่องมือ (ก่อนการ การชุบแข็ง SKD) / เหล็กหล่อ (FC) / เหล็กหล่อเหนียว (FCD) / โลหะผสม ไททาเนียม (เทียบเท่า ti-6al-4v) / โลหะผสม นิกเกิล- อินโคเนล รุ่นมีรูต๊าปเกลียว ท่อเหล็ก ประปา รุ่นมีรูเจาะ สำหรับทะลุรู / สำหรับคนตาบอดรู
การผ่านการเคลือบผิว ไม่มี ประเภทการเคลือบผิว แบบไม่เคลือบ งานละเอียด JIS2
จำนวนร่อง 4 ศูนย์ภายนอก