(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ใช้สำหรับการทำเกลียวตัวเมียแบบเทเปอร์ ประเภทเกลียวสั้นใช้สำหรับการต๊าปเกลียวความยาวสั้นเช่นข้องอและสามทางตัวที
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเกลียว | ระยะพิทช์ หรือจำนวนเกลียว (มิลลิเมตร) | L (มิลลิเมตร) | งานละเอียด | เส้นผ่านศูนย์กลางของลิงค์ข้อต่อ (mm) | จำนวนร่อง | ความยาวเกลียว | ติ่ง | หมายเลข เครื่องมือ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 4,459.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | NPT1/2 | 14 | 80 | ANSI G | 18 | 4 | 27 | มีจำหน่าย | 23625 | ||
฿ 14,016.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | NPT1 | 11.5 | 95 | ANSI G | 26 | 4 | 35 | มีจำหน่าย | 23629 | ||
฿ 1,459.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | NPT1/16 | 27 | 55 | ANSI G | 8 | 4 | 16 | - | 23621 | ||
฿ 7,539.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | NPT3/4 | 14 | 85 | ANSI G | 23 | 4 | 29 | มีจำหน่าย | 23627 | ||
฿ 2,864.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | NPT3/8 | 18 | 65 | ANSI G | 14 | 4 | 21 | - | 23624 | ||
฿ 18,779.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | R1"1/2 | 11 | 110 | JIS2 | 38 | 6 | 38.5 | - | 23652 | ||
฿ 13,284.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | R1"1/4 | 11 | 105 | JIS2 | 32 | 6 | 37.5 | - | 23650 | ||
฿ 2,356.00 ฿ 1,649.67 | HSS TAP | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | R1/2 | 14 | 80 | JIS2 | 18 | 4 | 27 | - | 23644 | ||
฿ 922.00 ฿ 601.14 | HSS TAP | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | R1/4 | 19 | 62 | JIS2 | 11 | 4 | 19.5 | - | 23642 | ||
฿ 632.00 ฿ 397.91 | HSS TAP | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | R1/8 | 28 | 55 | JIS2 | 8 | 4 | 16.5 | - | 23641 | ||
฿ 7,407.00 | OSG TAPS | 1 ชิ้น | 5 วัน | R1 | 11 | 95 | JIS2 | 26 | 4 | 35 | - | 23648 | ||
฿ 1,178.00 ฿ 783.25 | HSS TAP | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | R1/16 | 28 | 55 | JIS2 | 8 | 4 | 16.5 | - | 23640 | ||
฿ 48,128.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | R2"1/2 | 11 | 145 | JIS2 | 55 | 8 | 47 | - | 23655 | ||
฿ 28,517.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | R2 | 11 | 120 | JIS2 | 46 | 6 | 42.5 | - | 23654 | ||
฿ 3,994.00 | OSG TAPS | 1 ชิ้น | 5 วัน | R3/4 | 14 | 85 | JIS2 | 23 | 4 | 29 | - | 23646 | ||
฿ 1,507.00 ฿ 1,049.63 | HSS TAP | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | R3/8 | 19 | 65 | JIS2 | 14 | 4 | 21 | - | 23643 | ||
฿ 74,351.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | R3 | 11 | 155 | JIS2 | 65 | 8 | 47 | - | 23656 |
กำลังโหลด …
ประเภทเกลียว | ท่อเหล็ก ทรงเรียว | จำนวนเกลียวที่ลบมุม | 2.5P | ประเภทวัสดุเครื่องมือ | เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าคาร์บอน ปานกลาง - ปานกลาง (ปริมาณ C 0.25 - 0.45%) / เหล็กกล้าคาร์บอน (ปริมาณ C เกิน 0.45%) / เหล็กกล้าหล่อ (SC) / เหล็กหล่อ (FC) / เหล็กหล่อเหนียว (FCD) / ทองแดง (ลูกบาศ์ก) / ทองเหลือง (bs) / เหล็กหล่อ ทองเหลือง (bsc) / วัสดุ อะลูมิเนียม รีด (AL) / อลูมิเนียมอัลลอยด์ (AC, ADC) / โลหะผสมแมกนีเซียม หล่อ (MC) / การ หล่อ สังกะสีอัลลอยด์ (ZDC) | รุ่นมีรูต๊าปเกลียว | ท่อเหล็ก ประปา | รุ่นมีรูเจาะ | สำหรับทะลุรู / สำหรับคนตาบอดรู |
การผ่านการเคลือบผิว | ไม่มี | ประเภทการเคลือบผิว | แบบไม่เคลือบ | ศูนย์ภายนอก | — |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง