1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ดอกต๊าปเทเปอร์สำหรับท่อ เพื่อการใช้งานทั่วไป ด้ามยาว LT-TPT

ดอกต๊าปเทเปอร์สำหรับท่อ เพื่อการใช้งานทั่วไป ด้ามยาว LT-TPT
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,445.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ใช้ในการกระบวนการแปรรูปเกลียวในท่อเหล็ก ประเภท เกลียวยาวนิยมใช้สำหรับเชื่อมต่อท่อ

รหัสสินค้า
LT-TPT-1/2-14-150
LT-TPT-1/4-19-100
LT-TPT-1/4-19-120
LT-TPT-1/4-19-150
LT-TPT-1/8-28-100
LT-TPT-1/8-28-120
LT-TPT-1/8-28-150
LT-TPT-1-11-150
LT-TPT-3/4-14-150
LT-TPT-3/8-19-100
LT-TPT-3/8-19-120
LT-TPT-3/8-19-150
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาดเกลียว ระยะพิทช์ หรือจำนวนเกลียว
(มิลลิเมตร)
L
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่านศูนย์กลางของลิงค์ข้อต่อ
(mm)
ความยาวเกลียว หมายเลข เครื่องมือ

฿ 4,730.00

HSS TAP 1 ชิ้น 5 วัน R1/214150183513575

฿ 1,572.00

OSG TAP 1 ชิ้น 5 วัน R1/419100112813564

฿ 1,901.00

OSG TAP 1 ชิ้น 5 วัน R1/419120112813565

฿ 2,502.00

HSS TAP 1 ชิ้น 5 วัน R1/419150112813566

฿ 1,445.00

OSG TAP 1 ชิ้น 5 วัน R1/82810081913559

฿ 1,733.00

OSG TAP 1 ชิ้น 5 วัน R1/82812081913560

฿ 2,468.00

HSS TAP 1 ชิ้น 5 วัน R1/82815081913561

฿ 10,569.00

HSS TAP 1 ชิ้น 5 วัน R111150264513591

฿ 7,551.00

HSS TAP 1 ชิ้น 5 วัน R3/414150233513583

฿ 2,502.00

HSS TAP 1 ชิ้น 5 วัน R3/819100142813569

฿ 3,081.00

HSS TAP 1 ชิ้น 5 วัน R3/819120142813570

฿ 4,121.00

HSS TAP 1 ชิ้น 5 วัน R3/819150142813571

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทเกลียว ท่อเหล็ก ทรงเรียว จำนวนเกลียวที่ลบมุม 2.5P ประเภทวัสดุเครื่องมือ คาร์ไบด์
วัสดุชิ้นงาน เหล็กกล้าคาร์บอน ปานกลาง - ปานกลาง (ปริมาณ C 0.25 - 0.45%) / เหล็กกล้าคาร์บอน (ปริมาณ C เกิน 0.45%) / เหล็กกล้าหล่อ (SC) / เหล็กหล่อ (FC) / เหล็กหล่อเหนียว (FCD) / ทองแดง (ลูกบาศ์ก) / เหล็กหล่อ ทองเหลือง (bsc) / บรอนซ์ (PB) / วัสดุ อะลูมิเนียม รีด (AL) / อลูมิเนียมอัลลอยด์ (AC, ADC) / โลหะผสมแมกนีเซียม หล่อ (MC) / การ หล่อ สังกะสีอัลลอยด์ (ZDC) รุ่นมีรูต๊าปเกลียว ท่อเหล็ก ประปา การผ่านการเคลือบผิว ไม่มี
ประเภทการเคลือบผิว แบบไม่เคลือบ งานละเอียด JIS2 จำนวนร่อง 4
ศูนย์ภายนอก