1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ดอกต๊าปร่องเกลียวเทเปอร์ (เกลียวสั้น)_SFT-S-TPT

ดอกต๊าปร่องเกลียวเทเปอร์ (เกลียวสั้น)_SFT-S-TPT
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,053.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ใช้ในกระบวนการแปรรูปเทเปอร์เกลียวในท่อ เหมาะสำหรับเจาะรูตันหรืองานที่มีเศษตัดเกิดขึ้นง่าย

รหัสสินค้า
SFT-S-TPT-1/2-14
SFT-S-TPT-1/4-19
SFT-S-TPT-1/8-28
SFT-S-TPT-1-11
SFT-S-TPT-3/4-14
SFT-S-TPT-3/8-19
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาดเกลียว ระยะพิทช์ หรือจำนวนเกลียว
(มิลลิเมตร)
L
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่านศูนย์กลางของลิงค์ข้อต่อ
(mm)
จำนวนร่อง ความยาวเกลียว หมายเลข เครื่องมือ

฿ 3,890.00

HSS TAP 1 ชิ้น 5 วัน R1/214801842713774

฿ 1,502.00

HSS TAP 1 ชิ้น 5 วัน R1/4196211419.513772

฿ 1,053.00

HSS TAP 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน R1/828558316.513771

฿ 11,598.00

HSS TAP 1 ชิ้น 5 วัน R111952643513778

฿ 6,261.00

HSS TAP 1 ชิ้น 5 วัน R3/414852342913776

฿ 2,455.00

HSS TAP 1 ชิ้น 5 วัน R3/819651442113773

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทเกลียว ท่อเหล็ก ทรงเรียว จำนวนเกลียวที่ลบมุม 2.5P ประเภทวัสดุเครื่องมือ เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS)
วัสดุชิ้นงาน เหล็กกล้าคาร์บอน ปานกลาง - ปานกลาง (ปริมาณ C 0.25 - 0.45%) / โลหะผสม เหล็กกล้า (SCM) / เหล็กกล้าหล่อ (SC) / โลหะผสมแมกนีเซียม หล่อ (MC) รุ่นมีรูต๊าปเกลียว ท่อเหล็ก ประปา รุ่นมีรูเจาะ สำหรับคนตาบอดรู
การผ่านการเคลือบผิว ไม่มี ประเภทการเคลือบผิว แบบไม่เคลือบ งานละเอียด JIS2
ศูนย์ภายนอก ติ่ง มีจำหน่าย