(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ก้านยาว ชนิดนี้ใช้สำหรับ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร เกลียว ท่อเหล็ก ตัวเมีย เหมาะสำหรับ โลหะตัดเฉือนยาก เช่น สเตนเลส
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเกลียว | ระยะพิทช์ หรือจำนวนเกลียว (มิลลิเมตร) | L (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลางของลิงค์ข้อต่อ (mm) | ความยาวเกลียว | หมายเลข เครื่องมือ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 5,441.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | R1/2 | 14 | 150 | 18 | 35 | 8309219 | ||
฿ 1,843.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | R1/4 | 19 | 100 | 11 | 28 | 8309208 | ||
฿ 2,156.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | R1/4 | 19 | 120 | 11 | 28 | 8309209 | ||
฿ 2,750.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | R1/4 | 19 | 150 | 11 | 28 | 8309210 | ||
฿ 1,632.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | R1/8 | 28 | 100 | 8 | 19 | 8309204 | ||
฿ 1,975.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | R1/8 | 28 | 120 | 8 | 19 | 8309205 | ||
฿ 2,636.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | R1/8 | 28 | 150 | 8 | 19 | 8309206 | ||
฿ 12,760.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | R1 | 11 | 150 | 26 | 45 | 8309235 | ||
฿ 8,747.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | R3/4 | 14 | 150 | 23 | 35 | 8309227 | ||
฿ 2,955.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | R3/8 | 19 | 100 | 14 | 28 | 8309213 | ||
฿ 3,525.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | R3/8 | 19 | 120 | 14 | 28 | 8309214 | ||
฿ 4,484.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | R3/8 | 19 | 150 | 14 | 28 | 8309215 |
กำลังโหลด …
ประเภทเกลียว | ท่อเหล็ก ทรงเรียว | จำนวนเกลียวที่ลบมุม | 2.5P | ประเภทวัสดุเครื่องมือ | คาร์ไบด์ |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุชิ้นงาน | สเตนเลส (SUS) / ทองแดง (ลูกบาศ์ก) / เทอร์โมพลาสติก (พีวีซี, ไนล่อน ฯลฯ ) | รุ่นมีรูต๊าปเกลียว | ท่อเหล็ก ประปา | รุ่นมีรูเจาะ | สำหรับทะลุรู / สำหรับคนตาบอดรู |
การผ่านการเคลือบผิว | ไม่มี | ประเภทการเคลือบผิว | แบบไม่เคลือบ | งานละเอียด | JIS2 |
จำนวนร่อง | 4 | ศูนย์ภายนอก | — | การเคลือบพื้นผิว | กระบวนการออกซิไดซ์ |
ติ่ง | มีจำหน่าย |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง