1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

ดอกต๊าปปลายแหลมพร้อมชุดรูน้ำมัน OIL-POT

ดอกต๊าปปลายแหลมพร้อมชุดรูน้ำมัน OIL-POT
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 550.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

มีประสิทธิภาพสำหรับการตัดด้านข้างสำหรับรูทะลุและรูลึก น้ำมันหล่อเย็นจะทำงานบนขอบตัดผ่านรูน้ำมัน โดยทำให้ทำการต๊าปแบบความเร็วสูงและความละเอียดสูงเกิดขึ้นได้

รหัสสินค้า
OIL-POT-OH2-M6X1X80
OIL-POT-OH2-M6X1X100
OIL-POT-OH2-M6X1X120
OIL-POT-OH3-M8X1.25X80
OIL-POT-OH3-M8X1.25X100
OIL-POT-OH3-M8X1.25X120
OIL-POT-OH3-M10X1.5X80
OIL-POT-OH3-M10X1.5X120
OIL-POT-OH3-M10X1.5X150
OIL-POT-OH3-M10X1.25X120
OIL-POT-OH3-M12X1.5X120
OIL-POT-OH3-M12X1.25X120
OIL-POT-OH3-M12X1.75X100
OIL-POT-OH3-M12X1.75X120
OIL-POT-OH3-M12X1.75X150
OIL-POT-OH3-M14X1.5X150
OIL-POT-OH3-M14X2X100
OIL-POT-OH3-M14X2X150
OIL-POT-OH3-M16X1.5X150
OIL-POT-OH3-M16X2X100
OIL-POT-OH3-M16X2X150
OIL-POT-OH3-M16X2X200
OIL-POT-OH3-M18X1.5X150
OIL-POT-OH3-M18X2.5X100
OIL-POT-OH3-M20X2.5X120
OIL-POT-OH3-M20X2.5X150
OIL-POT-OH3-M20X2.5X200
OIL-POT-OH3-M22X2.5X120
OIL-POT-OH3-M22X2.5X150
OIL-POT-OH4-M24X3X120
OIL-POT-OH4-M24X3X150
OIL-POT-OH4-M24X3X200
OIL-POT-OH4-M27X3X150
OIL-POT-OH4-M27X3X250
OIL-POT-OH4-M30X3.5X150
OIL-POT-OH4-M30X3.5X250
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาดเกลียว ระยะพิทช์ หรือจำนวนเกลียว
(มิลลิเมตร)
L
(มิลลิเมตร)
งานละเอียด ความยาวใต้คอ
(mm)
เส้นผ่านศูนย์กลางของลิงค์ข้อต่อ
(mm)
ความยาวเกลียว ติ่ง หมายเลข เครื่องมือ

฿ 550.00

HSS TAP 1 ชิ้น 5 วัน M6180OH228619-10350

฿ 892.00

HSS TAP 1 ชิ้น 5 วัน M61100OH228619-10351

฿ 1,182.00

HSS TAP 1 ชิ้น 5 วัน M61120OH228619-10352

฿ 787.00

HSS TAP 1 ชิ้น 5 วัน M81.2580OH3316.222-10356

฿ 1,100.00

HSS TAP 1 ชิ้น 5 วัน M81.25100OH3316.222-10357

฿ 1,450.00

HSS TAP 1 ชิ้น 5 วัน M81.25120OH3316.222-10358

฿ 1,001.00

HSS TAP 1 ชิ้น 5 วัน M101.580OH334724-10364

฿ 1,619.00

HSS TAP 1 ชิ้น 5 วัน M101.5120OH334724-10366

฿ 2,200.00

HSS TAP 1 ชิ้น 5 วัน M101.5150OH334724-10367

฿ 1,576.00

HSS TAP 1 ชิ้น 5 วัน M101.25120OH334724-10371

฿ 1,824.00

HSS TAP 1 ชิ้น 5 วัน M121.5120OH3418.529-10384

฿ 1,824.00

HSS TAP 1 ชิ้น 5 วัน M121.25120OH3418.529-10388

฿ 1,129.00

HSS TAP 1 ชิ้น 5 วัน M121.75100OH3418.529-10379

฿ 1,824.00

HSS TAP 1 ชิ้น 5 วัน M121.75120OH3418.529-10380

฿ 2,682.00

HSS TAP 1 ชิ้น 5 วัน M121.75150OH3418.529-10381

฿ 3,366.00

HSS TAP 1 ชิ้น 5 วัน M141.5150OH34310.530-10402

฿ 1,585.00

HSS TAP 1 ชิ้น 5 วัน M142100OH34310.530-10395

฿ 3,275.00

HSS TAP 1 ชิ้น 5 วัน M142150OH34310.530-10397

฿ 3,868.00

HSS TAP 1 ชิ้น 5 วัน M161.5150OH34512.532มีจำหน่าย10412

฿ 1,945.00

HSS TAP 1 ชิ้น 5 วัน M162100OH34512.532มีจำหน่าย10405

฿ 3,708.00

HSS TAP 1 ชิ้น 5 วัน M162150OH34512.532มีจำหน่าย10407

฿ 4,415.00

HSS TAP 1 ชิ้น 5 วัน M162200OH34512.532มีจำหน่าย10408

฿ 4,370.00

HSS TAP 1 ชิ้น 5 วัน M181.5150OH3491437มีจำหน่าย10421

฿ 2,568.00

HSS TAP 1 ชิ้น 5 วัน M182.5100OH3491437มีจำหน่าย10415

฿ 3,343.00

HSS TAP 1 ชิ้น 5 วัน M202.5120OH3501537มีจำหน่าย10424

฿ 5,021.00

HSS TAP 1 ชิ้น 5 วัน M202.5150OH3501537-10425

฿ 6,103.00

HSS TAP 1 ชิ้น 5 วัน M202.5200OH3501537-10426

฿ 4,324.00

HSS TAP 1 ชิ้น 5 วัน M222.5120OH3511738-10432

฿ 5,463.00

HSS TAP 1 ชิ้น 5 วัน M222.5150OH3511738-10433

฿ 5,372.00

HSS TAP 1 ชิ้น 5 วัน M243120OH4591945-10440

฿ 6,354.00

HSS TAP 1 ชิ้น 5 วัน M243150OH4591945-10441

฿ 7,699.00

HSS TAP 1 ชิ้น 5 วัน M243200OH4591945มีจำหน่าย10442

฿ 7,652.00

HSS TAP 1 ชิ้น 5 วัน M273150OH4632045มีจำหน่าย10448

฿ 12,714.00

HSS TAP 1 ชิ้น 5 วัน M273250OH4632045มีจำหน่าย10450

฿ 9,750.00

HSS TAP 1 ชิ้น 5 วัน M303.5150OH4672348-10454

฿ 14,471.00

HSS TAP 1 ชิ้น 5 วัน M303.5250OH4672348-10456

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทเกลียว มิเตอร์วัดไฟ จำนวนเกลียวที่ลบมุม 4P ประเภทวัสดุเครื่องมือ เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS)
วัสดุชิ้นงาน เหล็กกล้าคาร์บอน ต่ำ (ปริมาณ C เท่ากับ 0.25% หรือน้อยกว่า) / เหล็กกล้าคาร์บอน ปานกลาง - ปานกลาง (ปริมาณ C 0.25 - 0.45%) / เหล็กกล้าคาร์บอน (ปริมาณ C เกิน 0.45%) / โลหะผสม เหล็กกล้า (SCM) / เหล็กกล้าหล่อ (SC) / เหล็กหล่อเหนียว (FCD) / ทองแดง (ลูกบาศ์ก) / ทองเหลือง (bs) / เหล็กหล่อ ทองเหลือง (bsc) / บรอนซ์ (PB) / เทอร์โมพลาสติก (พีวีซี, ไนล่อน ฯลฯ ) รุ่นมีรูต๊าปเกลียว ดอกต๊าปร่องตรง รุ่นมีรูเจาะ สำหรับทะลุรู
การผ่านการเคลือบผิว ไม่มี ประเภทการเคลือบผิว แบบไม่เคลือบ จำนวนร่อง 3
ศูนย์ภายนอก NO การเคลือบพื้นผิว กระบวนการออกซิไดซ์