(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
วัสดุชิ้นงานที่เหมาะสำหรับการเจาะรูทะลุของเหล็กกล้าคาร์บอนสูง เหล็กกล้าเครื่องมือ เหล็กกล้าผสมตีอัดขึ้นรูป หรือวัสดุอบแข็งที่มีความแข็งประมาณ 20 ถึง 45 HRC
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเกลียว | ระยะพิทช์ หรือจำนวนเกลียว (มิลลิเมตร) | L (มิลลิเมตร) | งานละเอียด | ความยาวใต้คอ (mm) | เส้นผ่านศูนย์กลางของลิงค์ข้อต่อ (mm) | จำนวนร่อง | ความยาวเกลียว | ศูนย์ภายนอก | ติ่ง | หมายเลข เครื่องมือ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,079.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | M3 | 0.5 | 100 | OH3 | 19 | 4 | 3 | 11 | YES | - | 78610 | ||
฿ 972.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | M4 | 0.7 | 100 | OH3 | 21 | 5 | 3 | 13 | YES | - | 78613 | ||
฿ 845.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | M5 | 0.8 | 100 | OH3 | 24 | 5.5 | 3 | 16 | YES | - | 78616 | ||
฿ 723.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 2 วัน | M6 | 1 | 100 | OH3 | 29 | 6 | 3 | 19 | YES | - | 78619 | ||
฿ 1,285.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | M6 | 1 | 150 | OH3 | 29 | 6 | 3 | 19 | NO | - | 78621 | ||
฿ 933.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | M8 | 1.25 | 100 | OH3 | 37 | 6.2 | 3 | 22 | YES | มีจำหน่าย | 78623 | ||
฿ 1,615.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | M8 | 1.25 | 150 | OH3 | 37 | 6.2 | 3 | 22 | YES | มีจำหน่าย | 78625 | ||
฿ 1,887.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | M10 | 1.5 | 150 | OH3 | 41 | 7 | 3 | 24 | NO | มีจำหน่าย | 78632 | ||
฿ 1,887.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | M10 | 1.25 | 150 | OH3 | 41 | 7 | 3 | 24 | NO | มีจำหน่าย | 78636 | ||
฿ 2,408.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | M12 | 1.5 | 150 | OH3 | 48 | 8.5 | 3 | 29 | NO | มีจำหน่าย | 78647 | ||
฿ 2,408.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | M12 | 1.25 | 150 | OH4 | 48 | 8.5 | 3 | 29 | NO | - | 78651 | ||
฿ 2,408.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | M12 | 1.75 | 150 | OH3 | 48 | 8.5 | 3 | 29 | NO | มีจำหน่าย | 78643 | ||
฿ 3,092.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | M14 | 1.5 | 150 | OH3 | 48 | 10.5 | 3 | 30 | NO | - | 78662 | ||
฿ 3,092.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | M14 | 2 | 150 | OH4 | 48 | 10.5 | 3 | 30 | NO | - | 78658 | ||
฿ 3,343.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | M16 | 1.5 | 150 | OH3 | 52 | 12.5 | 4 | 32 | NO | - | 78669 | ||
฿ 3,343.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | M16 | 2 | 150 | OH4 | 52 | 12.5 | 4 | 32 | NO | - | 78665 | ||
฿ 4,459.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | M18 | 1.5 | 150 | OH4 | 55 | 14 | 4 | 37 | NO | มีจำหน่าย | 78675 | ||
฿ 4,459.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | M18 | 2.5 | 150 | OH4 | 55 | 14 | 4 | 37 | NO | - | 78672 | ||
฿ 5,577.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | M20 | 1.5 | 150 | OH4 | 58 | 15 | 4 | 37 | NO | มีจำหน่าย | 78681 | ||
฿ 5,577.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | M20 | 2.5 | 150 | OH4 | 58 | 15 | 4 | 37 | NO | มีจำหน่าย | 78678 | ||
฿ 7,652.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | M22 | 1.5 | 200 | OH4 | 63 | 17 | 4 | 38 | NO | มีจำหน่าย | 78688 | ||
฿ 7,652.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | M22 | 2.5 | 200 | OH4 | 63 | 17 | 4 | 38 | NO | มีจำหน่าย | 78685 | ||
฿ 8,930.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | M24 | 1.5 | 200 | OH4 | 66 | 19 | 4 | 45 | NO | มีจำหน่าย | 78694 | ||
฿ 8,930.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | M24 | 3 | 200 | OH4 | 66 | 19 | 4 | 45 | NO | มีจำหน่าย | 78691 |
กำลังโหลด …
ประเภทเกลียว | มิเตอร์วัดไฟ | จำนวนเกลียวที่ลบมุม | 5P | ประเภทวัสดุเครื่องมือ | เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) ผง |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าคาร์บอน (ปริมาณ C เกิน 0.45%) / เหล็กกล้าอบร้อน (25 - 35 HRC) / เหล็กกล้าอบร้อน (35 - 45 HRC) / เหล็กกล้าเครื่องมือ (ก่อนการ การชุบแข็ง SKD) / เหล็กกล้าหล่อ (SC) / เหล็กหล่อ (FC) / เหล็กหล่อเหนียว (FCD) / โลหะผสม ไททาเนียม (เทียบเท่า ti-6al-4v) / โลหะผสม นิกเกิล- อินโคเนล | รุ่นมีรูต๊าปเกลียว | ดอกต๊าปร่องตรง | รุ่นมีรูเจาะ | สำหรับทะลุรู |
การผ่านการเคลือบผิว | ไม่มี | ประเภทการเคลือบผิว | แบบไม่เคลือบ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง