(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
วัสดุชิ้นงานที่เหมาะสำหรับการเจาะรูทะลุของเหล็กกล้าคาร์บอนสูง เหล็กกล้าเครื่องมือ เหล็กกล้าผสมตีอัดขึ้นรูป หรือวัสดุอบแข็งที่มีความแข็งประมาณ 20 ถึง 45 HRC
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเกลียว | ระยะพิทช์ หรือจำนวนเกลียว (มิลลิเมตร) | L (มิลลิเมตร) | งานละเอียด | ความยาวใต้คอ (mm) | เส้นผ่านศูนย์กลางของลิงค์ข้อต่อ (mm) | จำนวนร่อง | ความยาวเกลียว | ศูนย์ภายนอก | ติ่ง | หมายเลข เครื่องมือ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,009.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | M1.4 | 0.3 | 34 | OH1 | - | 3 | 2 | 9 | YES | มีจำหน่าย | 22098 | ||
฿ 1,126.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | M1.6 | 0.35 | 36 | OH2 | - | 3 | 2 | 10 | YES | มีจำหน่าย | 22100 | ||
฿ 1,017.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | M1.7 | 0.35 | 36 | OH2 | - | 3 | 2 | 11 | NO | มีจำหน่าย | 22102 | ||
฿ 774.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | M2 | 0.4 | 40 | OH2 | - | 3 | 2 | 12 | YES | มีจำหน่าย | 22104 | ||
฿ 540.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | M2.5 | 0.45 | 44 | OH2 | - | 3 | 2 | 14 | YES | มีจำหน่าย | 22108 | ||
฿ 583.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | M2.6 | 0.45 | 44 | OH2 | - | 3 | 2 | 14 | YES | มีจำหน่าย | 22110 | ||
฿ 298.00 | OSG TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | M4 | 0.7 | 52 | OH3 | 21 | 5 | 3 | 13 | YES | มีจำหน่าย | 22120 | ||
฿ 303.00 | OSG TAP | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | M5 | 0.8 | 60 | OH3 | 24 | 5.5 | 3 | 16 | YES | มีจำหน่าย | 22126 | ||
฿ 320.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | M6 | 1 | 62 | OH3 | 29 | 6 | 3 | 19 | YES | มีจำหน่าย | 22130 | ||
฿ 489.00 | OSG TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | M8 | 1.25 | 70 | OH3 | 37 | 6.2 | 3 | 22 | YES | มีจำหน่าย | 22138 | ||
฿ 619.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | M10 | 1.5 | 75 | OH3 | 41 | 7 | 3 | 24 | NO | - | 22146 | ||
฿ 619.00 | OSG TAP | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | M10 | 1.25 | 75 | OH3 | 41 | 7 | 3 | 24 | NO | - | 22150 | ||
฿ 856.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | M12 | 1.5 | 82 | OH3 | 48 | 8.5 | 3 | 29 | NO | - | 22170 | ||
฿ 856.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | M12 | 1.75 | 82 | OH3 | 48 | 8.5 | 3 | 29 | NO | - | 22166 | ||
฿ 1,742.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | M14 | 1.5 | 88 | OH3 | 48 | 10.5 | 3 | 30 | NO | - | 22182 | ||
฿ 2,335.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | M16 | 1.5 | 95 | OH3 | 52 | 12.5 | 4 | 32 | NO | - | 22190 | ||
฿ 856.00 | OSG TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | M12 | 1.25 | 82 | OH4 | 48 | 8.5 | 3 | 29 | NO | - | 22174 | ||
฿ 1,742.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | M14 | 2 | 88 | OH4 | 48 | 10.5 | 3 | 30 | NO | - | 22178 | ||
฿ 2,335.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | M16 | 2 | 95 | OH4 | 52 | 12.5 | 4 | 32 | NO | - | 22186 | ||
฿ 3,195.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | M18 | 1.5 | 100 | OH4 | 55 | 14 | 4 | 37 | NO | - | 22198 | ||
฿ 3,195.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | M18 | 2.5 | 100 | OH4 | 55 | 14 | 4 | 37 | NO | - | 22194 | ||
฿ 4,150.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | M20 | 1.5 | 105 | OH4 | 58 | 15 | 4 | 37 | NO | - | 22206 | ||
฿ 4,150.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | M20 | 2.5 | 105 | OH4 | 58 | 15 | 4 | 37 | NO | - | 22202 | ||
฿ 5,338.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | M22 | 1.5 | 115 | OH4 | 63 | 17 | 4 | 38 | NO | - | 22214 | ||
฿ 5,338.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | M22 | 2.5 | 115 | OH4 | 63 | 17 | 4 | 38 | NO | - | 22210 | ||
฿ 6,643.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | M24 | 1.5 | 120 | OH4 | 66 | 19 | 4 | 45 | NO | - | 22222 | ||
฿ 6,643.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | M24 | 3 | 120 | OH4 | 66 | 19 | 4 | 45 | NO | - | 22218 | ||
฿ 8,456.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | M27 | 1.5 | 130 | OH4 | 71 | 20 | 4 | 45 | NO | - | 22230 | ||
฿ 8,456.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | M27 | 3 | 130 | OH4 | 71 | 20 | 4 | 45 | NO | - | 22226 | ||
฿ 10,749.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | M30 | 1.5 | 135 | OH4 | 74 | 23 | 4 | 48 | NO | - | 22238 | ||
฿ 10,749.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | M30 | 3.5 | 135 | OH4 | 74 | 23 | 4 | 48 | NO | - | 22234 | ||
฿ 11,894.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | M33 | 3.5 | 145 | OH5 | 77 | 25 | 4 | 51 | NO | - | 22240 | ||
฿ 13,856.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | M36 | 4 | 155 | OH5 | 82 | 28 | 4 | 57 | NO | - | 22243 | ||
฿ 19,396.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | M42 | 4.5 | 175 | OH5 | 93 | 32 | 4 | 60 | NO | - | 22246 | ||
฿ 27,377.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | M48 | 5 | 185 | OH5 | 98 | 38 | 4 | 67 | NO | - | 22249 |
กำลังโหลด …
ประเภทเกลียว | มิเตอร์วัดไฟ | จำนวนเกลียวที่ลบมุม | 5P | ประเภทวัสดุเครื่องมือ | เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) ผง |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าคาร์บอน (ปริมาณ C เกิน 0.45%) / เหล็กกล้าอบร้อน (25 - 35 HRC) / เหล็กกล้าอบร้อน (35 - 45 HRC) / เหล็กกล้าเครื่องมือ (ก่อนการ การชุบแข็ง SKD) / เหล็กกล้าหล่อ (SC) / เหล็กหล่อ (FC) / เหล็กหล่อเหนียว (FCD) / โลหะผสม ไททาเนียม (เทียบเท่า ti-6al-4v) / โลหะผสม นิกเกิล- อินโคเนล | รุ่นมีรูต๊าปเกลียว | ดอกต๊าปร่องตรง | รุ่นมีรูเจาะ | สำหรับทะลุรู |
การผ่านการเคลือบผิว | ไม่มี | ประเภทการเคลือบผิว | แบบไม่เคลือบ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง