1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ดอกต๊าปปลายแหลมสำหรับสแตนเลสพร้อมด้ามยาว_EX-LT-SUS-POT

ดอกต๊าปปลายแหลมสำหรับสแตนเลสพร้อมด้ามยาว_EX-LT-SUS-POT
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 527.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

เนื่องจากมีความคมและความทนทาน จึงใช้กับการเจาะรูทะลุสแตนเลสได้ซึ่งกระบวนการที่ไม่มีคุณภาพมักทำให้เกิดปัญหา

รหัสสินค้า
EX-LT-SUS-POT-M3X0.5X100
EX-LT-SUS-POT-M3X0.5X150
EX-LT-SUS-POT-M4X0.7X100
EX-LT-SUS-POT-M4X0.7X150
EX-LT-SUS-POT-M5X0.8X100
EX-LT-SUS-POT-M5X0.8X150
EX-LT-SUS-POT-M6X1X100
EX-LT-SUS-POT-M6X1X150
EX-LT-SUS-POT-M8X1.25X100
EX-LT-SUS-POT-M8X1.25X150
EX-LT-SUS-POT-M10X1.5X100
EX-LT-SUS-POT-M10X1.5X150
EX-LT-SUS-POT-M10X1.25X100
EX-LT-SUS-POT-M10X1.25X150
EX-LT-SUS-POT-M12X1.5X150
EX-LT-SUS-POT-M12X1.5X200
EX-LT-SUS-POT-M12X1.25X150
EX-LT-SUS-POT-M12X1.25X200
EX-LT-SUS-POT-M12X1.75X150
EX-LT-SUS-POT-M12X1.75X200
EX-LT-SUS-POT-M14X1.5X150
EX-LT-SUS-POT-M14X1.5X200
EX-LT-SUS-POT-M14X2X150
EX-LT-SUS-POT-M14X2X200
EX-LT-SUS-POT-M16X1.5X200
EX-LT-SUS-POT-M16X2X200
EX-LT-SUS-POT-M18X1.5X200
EX-LT-SUS-POT-M18X2.5X200
EX-LT-SUS-POT-M20X1.5X200
EX-LT-SUS-POT-M20X2.5X200
EX-LT-SUS-POT-M22X1.5X200
EX-LT-SUS-POT-M22X2.5X200
EX-LT-SUS-POT-M24X1.5X200
EX-LT-SUS-POT-M24X3X200
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาดเกลียว ระยะพิทช์ หรือจำนวนเกลียว
(มิลลิเมตร)
L
(มิลลิเมตร)
งานละเอียด ความยาวใต้คอ
(mm)
เส้นผ่านศูนย์กลางของลิงค์ข้อต่อ
(mm)
ความยาวเกลียว ศูนย์ภายนอก หมายเลข เครื่องมือ

฿ 783.00

HSS TAP 1 ชิ้น 5 วัน M30.5100OH219411YES15801

฿ 1,378.00

HSS TAP 1 ชิ้น 5 วัน M30.5150OH219411YES15803

฿ 700.00

HSS TAP 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน M40.7100OH221513YES15805

฿ 1,302.00

HSS TAP 1 ชิ้น 5 วัน M40.7150OH221513YES15807

฿ 602.00

HSS TAP 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน M50.8100OH2245.516YES15809

฿ 1,001.00

HSS TAP 1 ชิ้น 5 วัน M50.8150OH2245.516YES15811

฿ 527.00

HSS TAP 1 ชิ้น 5 วัน M61100OH229619YES15813

฿ 923.00

HSS TAP 1 ชิ้น 5 วัน M61150OH229619YES15815

฿ 652.00

HSS TAP 1 ชิ้น 5 วัน M81.25100OH3376.222YES15818

฿ 1,117.00

HSS TAP 1 ชิ้น 5 วัน M81.25150OH3376.222YES15820

฿ 805.00

HSS TAP 1 ชิ้น 5 วัน M101.5100OH341724NO15827

฿ 1,302.00

HSS TAP 1 ชิ้น 5 วัน M101.5150OH341724NO15829

฿ 805.00

HSS TAP 1 ชิ้น 5 วัน M101.25100OH341724NO15832

฿ 1,302.00

HSS TAP 1 ชิ้น 5 วัน M101.25150OH341724NO15834

฿ 1,658.00

HSS TAP 1 ชิ้น 5 วัน M121.5150OH3488.529NO15848

฿ 2,009.00

HSS TAP 1 ชิ้น 5 วัน M121.5200OH3488.529NO15849

฿ 1,658.00

HSS TAP 1 ชิ้น 5 วัน M121.25150OH3488.529NO15853

฿ 2,009.00

HSS TAP 1 ชิ้น 5 วัน M121.25200OH3488.529NO15854

฿ 1,658.00

HSS TAP 1 ชิ้น 5 วัน M121.75150OH3488.529NO15843

฿ 1,945.00

HSS TAP 1 ชิ้น 5 วัน M121.75200OH3488.529NO15844

฿ 2,064.00

HSS TAP 1 ชิ้น 5 วัน M141.5150OH34810.530NO15864

฿ 2,522.00

HSS TAP 1 ชิ้น 5 วัน M141.5200OH34810.530NO15865

฿ 2,064.00

HSS TAP 1 ชิ้น 5 วัน M142150OH34810.530NO15860

฿ 2,522.00

HSS TAP 1 ชิ้น 5 วัน M142200OH34810.530NO15861

฿ 2,886.00

HSS TAP 1 ชิ้น 5 วัน M161.5200OH35212.532NO15872

฿ 2,886.00

HSS TAP 1 ชิ้น 5 วัน M162200OH35212.532NO15868

฿ 3,776.00

HSS TAP 1 ชิ้น 5 วัน M181.5200OH3551437NO15878

฿ 3,776.00

HSS TAP 1 ชิ้น 5 วัน M182.5200OH3551437NO15875

฿ 4,734.00

HSS TAP 1 ชิ้น 5 วัน M201.5200OH3581537NO15884

฿ 4,734.00

HSS TAP 1 ชิ้น 5 วัน M202.5200OH3581537NO15881

฿ 5,145.00

HSS TAP 1 ชิ้น 5 วัน M221.5200OH4631738NO15890

฿ 5,145.00

HSS TAP 1 ชิ้น 5 วัน M222.5200OH4631738NO15887

฿ 5,897.00

HSS TAP 1 ชิ้น 5 วัน M241.5200OH4661945NO15896

฿ 5,897.00

HSS TAP 1 ชิ้น 5 วัน M243200OH4661945NO15893

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทเกลียว มิเตอร์วัดไฟ จำนวนเกลียวที่ลบมุม 4P ประเภทวัสดุเครื่องมือ วานาเดียม เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS)
วัสดุชิ้นงาน สเตนเลส (SUS) / ทองแดง (ลูกบาศ์ก) / เทอร์โมพลาสติก (พีวีซี, ไนล่อน ฯลฯ ) รุ่นมีรูต๊าปเกลียว ดอกต๊าปร่องตรง รุ่นมีรูเจาะ สำหรับทะลุรู
การผ่านการเคลือบผิว ไม่มี ประเภทการเคลือบผิว แบบไม่เคลือบ จำนวนร่อง 3
การเคลือบพื้นผิว กระบวนการออกซิไดซ์