(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ใช้งานได้หลากหลาย โดยเฉพาะงานต๊าปความเร็วสูงกับวัสดุสเตนเลส วัสดุอบแข็ง ฯลฯ
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเกลียว | ระยะพิทช์ หรือจำนวนเกลียว (มิลลิเมตร) | L (มิลลิเมตร) | งานละเอียด | ความยาวใต้คอ (mm) | เส้นผ่านศูนย์กลางของลิงค์ข้อต่อ (mm) | จำนวนร่อง | ความยาวเกลียว | ศูนย์ภายนอก | หมายเลข เครื่องมือ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,057.00 | OSG TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | M1.4 | 0.3 | 34 | OH1 | - | 3 | 2 | 9 | YES | 10800 | ||
฿ 1,000.00 | OSG TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | M1.7 | 0.35 | 36 | OH1 | - | 3 | 2 | 11 | YES | 10802 | ||
฿ 884.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | M2 | 0.4 | 40 | OH1 | - | 3 | 2 | 12 | YES | 10803 | ||
฿ 822.00 | OSG TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | M2.3 | 0.4 | 42 | OH1 | - | 3 | 2 | 13 | YES | 10805 | ||
฿ 770.00 ฿ 529.53 | HSS TAP | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | M2.5 | 0.45 | 44 | OH2 | - | 3 | 2 | 14 | YES | 10807 | ||
฿ 734.00 ฿ 469.54 | HSS TAP | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | M2.6 | 0.45 | 44 | OH2 | - | 3 | 2 | 14 | YES | 10809 | ||
฿ 663.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | M3.5 | 0.6 | 48 | OH2 | 20 | 4 | 3 | 13 | YES | 10812 | ||
฿ 518.00 | OSG TAP | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | M4 | 0.7 | 52 | OH2 | 21 | 5 | 3 | 13 | YES | 10814 | ||
฿ 524.00 | OSG TAP | 1 ชิ้น | 2 วัน | M5 | 0.8 | 60 | OH2 | 24 | 5.5 | 3 | 16 | YES | 10817 | ||
฿ 535.00 | OSG TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | M6 | 1 | 62 | OH2 | 29 | 6 | 3 | 19 | YES | 10820 | ||
฿ 697.00 | OSG TAP | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | M8 | 1.25 | 70 | OH3 | 37 | 6.2 | 3 | 22 | YES | 10823 | ||
฿ 836.00 ฿ 513.72 | HSS TAP | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | M10 | 1.5 | 75 | OH3 | 41 | 7 | 3 | 24 | NO | 10826 | ||
฿ 836.00 | OSG TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | M10 | 1.25 | 75 | OH3 | 41 | 7 | 3 | 24 | NO | 10829 | ||
฿ 1,096.00 | OSG TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | M12 | 1.5 | 82 | OH3 | 48 | 8.5 | 3 | 29 | NO | 10835 | ||
฿ 1,833.00 | OSG TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | M14 | 1.5 | 88 | OH3 | 48 | 10.5 | 3 | 30 | NO | 10847 | ||
฿ 2,370.00 | OSG TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | M16 | 1.5 | 95 | OH3 | 52 | 12.5 | 3 | 32 | NO | 10853 | ||
฿ 1,096.00 | OSG TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | M12 | 1.25 | 82 | OH4 | 48 | 8.5 | 3 | 29 | NO | 10838 | ||
฿ 1,096.00 | OSG TAP | 1 ชิ้น | 2 วัน | M12 | 1.75 | 82 | OH4 | 48 | 8.5 | 3 | 29 | NO | 10832 | ||
฿ 1,833.00 | OSG TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | M14 | 2 | 88 | OH4 | 48 | 10.5 | 3 | 30 | NO | 10845 | ||
฿ 2,370.00 ฿ 1,531.73 | HSS TAP | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | M16 | 2 | 95 | OH4 | 52 | 12.5 | 3 | 32 | NO | 10851 | ||
฿ 3,093.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | M18 | 1.5 | 100 | OH4 | 55 | 14 | 3 | 37 | NO | 10859 | ||
฿ 3,093.00 | OSG TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | M18 | 2.5 | 100 | OH4 | 55 | 14 | 3 | 37 | NO | 10857 | ||
฿ 3,860.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | M20 | 1.5 | 105 | OH4 | 58 | 15 | 3 | 37 | NO | 10865 | ||
฿ 3,860.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | M20 | 2.5 | 105 | OH4 | 58 | 15 | 3 | 37 | NO | 10863 | ||
฿ 4,922.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | M22 | 1.5 | 115 | OH4 | 63 | 17 | 3 | 38 | NO | 10871 | ||
฿ 4,922.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | M22 | 2.5 | 115 | OH4 | 63 | 17 | 3 | 38 | NO | 10869 | ||
฿ 6,100.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | M24 | 1.5 | 120 | OH4 | 66 | 19 | 3 | 45 | NO | 10877 | ||
฿ 6,100.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | M24 | 3 | 120 | OH4 | 66 | 19 | 3 | 45 | NO | 10875 | ||
฿ 8,456.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | M27 | 1.5 | 130 | OH4 | 71 | 20 | 3 | 45 | NO | 10881 | ||
฿ 8,456.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | M27 | 3 | 130 | OH4 | 71 | 20 | 3 | 45 | NO | 10879 | ||
฿ 10,569.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | M30 | 1.5 | 135 | OH4 | 74 | 23 | 3 | 48 | NO | 10885 | ||
฿ 13,536.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | M33 | 1.5 | 110 | OH4 | 47 | 25 | 3 | 37 | NO | 10889 | ||
฿ 14,791.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | M36 | 1.5 | 110 | OH4 | 49 | 28 | 4 | 39 | NO | 10893 | ||
฿ 21,882.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | M42 | 1.5 | 120 | OH4 | 49 | 32 | 4 | 39 | NO | 10897 | ||
฿ 10,569.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | M30 | 3.5 | 135 | OH5 | 74 | 23 | 3 | 48 | NO | 10883 | ||
฿ 13,536.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | M33 | 3.5 | 145 | OH5 | 77 | 25 | 3 | 51 | NO | 10887 | ||
฿ 14,791.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | M36 | 4 | 155 | OH5 | 82 | 28 | 4 | 57 | NO | 10891 | ||
฿ 21,882.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | M42 | 4.5 | 175 | OH5 | 93 | 32 | 4 | 60 | NO | 10895 |
กำลังโหลด …
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง