(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ช่วยให้การคายเศษมีประสิทธิภาพโดยการระบายน้ำมันหล่อเย็นออกจากรูน้ำมัน
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ระยะพิทช์ หรือจำนวนเกลียว (มิลลิเมตร) | L (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลางหลัก (mm) | ความยาวของใบมีด (mm) | ความยาวใต้คอ (mm) | เส้นผ่านศูนย์กลางของลิงค์ข้อต่อ (mm) | จำนวนร่อง | เส้นผ่านศูนย์กลางในกระบวนการแปรรูปขั้นต่ำ (mm) | Outline Drawing | หมายเลข เครื่องมือ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 12,284.00 | CARBIDE TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.75 | 60 | 4.5 | 12.8 | 15 | 6 | 4 | 6 | 1 | 8304700 | ||
฿ 12,284.00 | CARBIDE TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1 | 60 | 4.5 | 13 | 15 | 6 | 4 | 6 | 1 | 8304701 | ||
฿ 8,894.00 | CARBIDE TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.5 | 65 | 6 | 16.5 | - | 6 | 4 | 8 | 2 | 8304710 | ||
฿ 12,284.00 | CARBIDE TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1 | 65 | 6 | 17 | - | 6 | 4 | 8 | 2 | 8304711 | ||
฿ 12,284.00 | CARBIDE TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1.25 | 65 | 6 | 17.5 | - | 6 | 4 | 8 | 2 | 8304712 | ||
฿ 13,858.00 | CARBIDE TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1 | 70 | 7.5 | 21 | 26 | 8 | 4 | 10 | 1 | 8304721 | ||
฿ 13,858.00 | CARBIDE TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1.5 | 70 | 7.5 | 22.5 | 26 | 8 | 4 | 10 | 1 | 8304723 | ||
฿ 15,487.00 | CARBIDE TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1.5 | 85 | 9.5 | 25.5 | 28 | 10 | 5 | 12 | 1 | 8304733 | ||
฿ 15,487.00 | CARBIDE TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1.25 | 85 | 9.5 | 26.3 | 28 | 10 | 5 | 12 | 1 | 8304732 | ||
฿ 15,487.00 | CARBIDE TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1.75 | 85 | 9.5 | 26.3 | 28 | 10 | 5 | 12 | 1 | 8304734 | ||
฿ 15,487.00 | CARBIDE TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.5 | 85 | 10 | 28.5 | - | 10 | 5 | 14 | 2 | 8304740 | ||
฿ 11,216.00 | CARBIDE TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.75 | 85 | 10 | 29.3 | - | 10 | 5 | 14 | 2 | 8304741 | ||
฿ 15,487.00 | CARBIDE TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1 | 85 | 10 | 29 | - | 10 | 5 | 14 | 2 | 8304742 | ||
฿ 15,487.00 | CARBIDE TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1.5 | 85 | 10 | 30 | - | 10 | 5 | 14 | 2 | 8304743 | ||
฿ 15,487.00 | CARBIDE TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | 2 | 85 | 10 | 30 | - | 10 | 5 | 14 | 2 | 8304744 | ||
฿ 23,034.00 | CARBIDE TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1 | 95 | 12 | 33 | - | 12 | 5 | 16 | 2 | 8304752 | ||
฿ 23,034.00 | CARBIDE TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1.5 | 95 | 12 | 34.5 | - | 12 | 5 | 16 | 2 | 8304753 | ||
฿ 23,034.00 | CARBIDE TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | 2 | 95 | 12 | 34 | - | 12 | 5 | 16 | 2 | 8304754 | ||
฿ 29,549.00 | CARBIDE TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1.5 | 105 | 16 | 42 | - | 16 | 5 | 20 | 2 | 8304773 | ||
฿ 29,549.00 | CARBIDE TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | 2.5 | 105 | 16 | 42.5 | - | 16 | 5 | 20 | 2 | 8304775 | ||
฿ 39,158.00 | CARBIDE TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1.5 | 120 | 20 | 49.5 | - | 20 | 6 | 24 | 2 | 8304783 | ||
฿ 39,158.00 | CARBIDE TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | 2 | 120 | 20 | 50 | - | 20 | 6 | 24 | 2 | 8304784 | ||
฿ 39,158.00 | CARBIDE TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | 3 | 120 | 20 | 51 | - | 20 | 6 | 24 | 2 | 8304786 |
กำลังโหลด …
ประเภทเกลียว | มิเตอร์วัดไฟ | ประเภทวัสดุเครื่องมือ | คาร์ไบด์ | วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าคาร์บอน ต่ำ (ปริมาณ C เท่ากับ 0.25% หรือน้อยกว่า) / เหล็กกล้าคาร์บอน ปานกลาง - ปานกลาง (ปริมาณ C 0.25 - 0.45%) / เหล็กกล้าคาร์บอน (ปริมาณ C เกิน 0.45%) / โลหะผสม เหล็กกล้า (SCM) / สเตนเลส (SUS) / เหล็กกล้าอบร้อน (25 - 35 HRC) / เหล็กกล้าอบร้อน (35 - 45 HRC) / เหล็กกล้าหล่อ (SC) / เหล็กหล่อ (FC) / เหล็กหล่อเหนียว (FCD) / พลาสติกประเภทคงรูป/เทอร์โมเซตติง พลาสติก (bakelite, ฟีนอล ฯลฯ ) / เทอร์โมพลาสติก (พีวีซี, ไนล่อน ฯลฯ ) |
---|---|---|---|---|---|
รุ่นมีรูต๊าปเกลียว | เครื่องต๊าปเกลียว | รุ่นมีรูเจาะ | สำหรับทะลุรู / สำหรับคนตาบอดรู | การผ่านการเคลือบผิว | ที่รวมอยู่ |
ประเภทการเคลือบผิว | TiAlN | ศูนย์ภายนอก | — | ติ่ง | มีจำหน่าย |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง