1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

ดอกต๊าปฟันตรง CPM พร้อมด้ามยาว_EX-FC-LT

ดอกต๊าปฟันตรง CPM พร้อมด้ามยาว_EX-FC-LT
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 632.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

วัสดุที่ใช้งานเหมาะสำหรับงานต๊าปเกลียวในของเหล็กกล้าคาร์บอนสูง เหล็กกล้าเครื่องมือ เหล็กกล้าผสมตีขึ้นรูป หรืออบแข็งที่มีความแข็งประมาณ 20 ถึง 45 HRC

รหัสสินค้า
CPM-LT-2P-M3X0.5-100
CPM-LT-2P-M4X0.7-100
CPM-LT-2P-M5X0.8-100
CPM-LT-2P-M6X1-100
CPM-LT-2P-M6X1-150
CPM-LT-2P-M8X1.25-100
CPM-LT-2P-M8X1.25-150
CPM-LT-2P-M10X1.5-150
CPM-LT-2P-M10X1.25-150
CPM-LT-2P-M12X1.5-150
CPM-LT-2P-M12X1.25-150
CPM-LT-2P-M12X1.75-150
CPM-LT-2P-M14X1.5-150
CPM-LT-2P-M14X2-150
CPM-LT-2P-M16X1.5-150
CPM-LT-2P-M16X2-150
CPM-LT-2P-M18X1.5-150
CPM-LT-2P-M18X2.5-150
CPM-LT-2P-M20X1.5-150
CPM-LT-2P-M20X2.5-150
CPM-LT-2P-M22X1.5-200
CPM-LT-2P-M22X2.5-200
CPM-LT-2P-M24X1.5-200
CPM-LT-2P-M24X3-200
CPM-LT-5P-M3X0.5-100
CPM-LT-5P-M4X0.7-100
CPM-LT-5P-M5X0.8-100
CPM-LT-5P-M6X1-100
CPM-LT-5P-M6X1-150
CPM-LT-5P-M8X1.25-100
CPM-LT-5P-M8X1.25-150
CPM-LT-5P-M10X1.5-150
CPM-LT-5P-M10X1.25-150
CPM-LT-5P-M12X1.5-150
CPM-LT-5P-M12X1.25-150
CPM-LT-5P-M12X1.75-150
CPM-LT-5P-M14X1.5-150
CPM-LT-5P-M14X2-150
CPM-LT-5P-M16X1.5-150
CPM-LT-5P-M16X2-150
CPM-LT-5P-M18X1.5-150
CPM-LT-5P-M18X2.5-150
CPM-LT-5P-M20X1.5-150
CPM-LT-5P-M20X2.5-150
CPM-LT-5P-M22X1.5-200
CPM-LT-5P-M22X2.5-200
CPM-LT-5P-M24X1.5-200
CPM-LT-5P-M24X3-200
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาดเกลียว ระยะพิทช์ หรือจำนวนเกลียว
(มิลลิเมตร)
จำนวนเกลียวที่ลบมุม L
(มิลลิเมตร)
งานละเอียด ความยาวใต้คอ
(mm)
เส้นผ่านศูนย์กลางของลิงค์ข้อต่อ
(mm)
จำนวนร่อง ความยาวเกลียว ศูนย์ภายนอก ติ่ง หมายเลข เครื่องมือ

฿ 943.00

HSS TAP 1 ชิ้น 5 วัน M30.52P100OH3194311YESมีจำหน่าย78411

฿ 853.00

HSS TAP 1 ชิ้น 5 วัน M40.72P100OH3215313YES-78417

฿ 739.00

HSS TAP 1 ชิ้น 5 วัน M50.82P100OH3245.5316YES-78423

฿ 632.00

HSS TAP 1 ชิ้น 5 วัน M612P100OH3296319YES-78429

฿ 1,129.00

HSS TAP 1 ชิ้น 5 วัน M612P150OH3296319YES-78433

฿ 817.00

HSS TAP 1 ชิ้น 5 วัน M81.252P100OH3376.2422NO-78437

฿ 1,414.00

HSS TAP 1 ชิ้น 5 วัน M81.252P150OH3376.2422NO-78441

฿ 1,651.00

HSS TAP 1 ชิ้น 5 วัน M101.52P150OH3417424NO-78453

฿ 1,651.00

HSS TAP 1 ชิ้น 5 วัน M101.252P150OH3417424NO-78461

฿ 2,108.00

HSS TAP 1 ชิ้น 5 วัน M121.52P150OH3488.5429NO-78483

฿ 2,182.00

HSS TAP 1 ชิ้น 5 วัน M121.252P150OH4488.5429NO-78491

฿ 2,108.00

HSS TAP 1 ชิ้น 5 วัน M121.752P150OH3488.5429NO-78475

฿ 2,704.00

HSS TAP 1 ชิ้น 5 วัน M141.52P150OH34810.5430NO-78513

฿ 2,704.00

HSS TAP 1 ชิ้น 5 วัน M1422P150OH44810.5430NO-78505

฿ 2,933.00

HSS TAP 1 ชิ้น 5 วัน M161.52P150OH35212.5432NO-78527

฿ 2,933.00

HSS TAP 1 ชิ้น 5 วัน M1622P150OH45212.5432NO-78519

฿ 3,936.00

HSS TAP 1 ชิ้น 5 วัน M181.52P150OH45514437NO-78539

฿ 3,936.00

HSS TAP 1 ชิ้น 5 วัน M182.52P150OH45514437NO-78533

฿ 4,917.00

HSS TAP 1 ชิ้น 5 วัน M201.52P150OH45815437NO-78551

฿ 4,917.00

HSS TAP 1 ชิ้น 5 วัน M202.52P150OH45815437NO-78545

฿ 6,832.00

HSS TAP 1 ชิ้น 5 วัน M221.52P200OH46317438NO-78565

฿ 6,672.00

HSS TAP 1 ชิ้น 5 วัน M222.52P200OH46317438NO-78559

฿ 7,858.00

HSS TAP 1 ชิ้น 5 วัน M241.52P200OH46619445NO-78577

฿ 7,858.00

HSS TAP 1 ชิ้น 5 วัน M2432P200OH46619445NO-78571

฿ 943.00

HSS TAP 1 ชิ้น 5 วัน M30.55P100OH3194311YESมีจำหน่าย78410

฿ 853.00

HSS TAP 1 ชิ้น 5 วัน M40.75P100OH3215313YESมีจำหน่าย78416

฿ 739.00

HSS TAP 1 ชิ้น 5 วัน M50.85P100OH3245.5316YES-78422

฿ 632.00

HSS TAP 1 ชิ้น 5 วัน M615P100OH3296319YES-78428

฿ 1,129.00

HSS TAP 1 ชิ้น 5 วัน M615P150OH3296319YES-78432

฿ 817.00

HSS TAP 1 ชิ้น 5 วัน M81.255P100OH3376.2422NO-78436

฿ 1,414.00

HSS TAP 1 ชิ้น 5 วัน M81.255P150OH3376.2422NO-78440

฿ 1,651.00

HSS TAP 1 ชิ้น 5 วัน M101.55P150OH3417424NO-78452

฿ 1,651.00

HSS TAP 1 ชิ้น 5 วัน M101.255P150OH3417424NO-78460

฿ 2,108.00

HSS TAP 1 ชิ้น 5 วัน M121.55P150OH3488.5429NO-78482

฿ 2,108.00

HSS TAP 1 ชิ้น 5 วัน M121.255P150OH4488.5429NO-78490

฿ 2,108.00

HSS TAP 1 ชิ้น 5 วัน M121.755P150OH3488.5429NO-78474

฿ 2,704.00

HSS TAP 1 ชิ้น 5 วัน M141.55P150OH34810.5430NO-78512

฿ 2,704.00

HSS TAP 1 ชิ้น 5 วัน M1425P150OH44810.5430NO-78504

฿ 2,933.00

HSS TAP 1 ชิ้น 5 วัน M161.55P150OH35212.5432NO-78526

฿ 2,933.00

HSS TAP 1 ชิ้น 5 วัน M1625P150OH45212.5432NO-78518

฿ 3,936.00

HSS TAP 1 ชิ้น 5 วัน M181.55P150OH45514437NO-78538

฿ 3,936.00

HSS TAP 1 ชิ้น 5 วัน M182.55P150OH45514437NO-78532

฿ 4,917.00

HSS TAP 1 ชิ้น 5 วัน M201.55P150OH45815437NO-78550

฿ 4,917.00

HSS TAP 1 ชิ้น 5 วัน M202.55P150OH45815437NO-78544

฿ 6,832.00

HSS TAP 1 ชิ้น 5 วัน M221.55P200OH46317438NO-78564

฿ 6,672.00

HSS TAP 1 ชิ้น 5 วัน M222.55P200OH46317438NO-78558

฿ 7,858.00

HSS TAP 1 ชิ้น 5 วัน M241.55P200OH46619445NO-78576

฿ 7,858.00

HSS TAP 1 ชิ้น 5 วัน M2435P200OH46619445NO-78570

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทเกลียว มิเตอร์วัดไฟ ประเภทวัสดุเครื่องมือ เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) ผง วัสดุชิ้นงาน เหล็กกล้าคาร์บอน (ปริมาณ C เกิน 0.45%) / เหล็กกล้าอบร้อน (25 - 35 HRC) / เหล็กกล้าอบร้อน (35 - 45 HRC) / เหล็กกล้าเครื่องมือ (ก่อนการ การชุบแข็ง SKD) / เหล็กกล้าหล่อ (SC) / เหล็กหล่อ (FC) / เหล็กหล่อเหนียว (FCD) / โลหะผสม ไททาเนียม (เทียบเท่า ti-6al-4v) / โลหะผสม นิกเกิล- อินโคเนล
รุ่นมีรูต๊าปเกลียว ดอกต๊าปมือ รุ่นมีรูเจาะ สำหรับทะลุรู / สำหรับคนตาบอดรู การผ่านการเคลือบผิว ไม่มี
ประเภทการเคลือบผิว แบบไม่เคลือบ