(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการต๊าปเกลียวเหล็กหล่อทั่วไปจำนวนมาก เหล็กหล่อที่มีความแข็งสูง เรซิ่นเทอร์โมเซตติง ทองเหลืองหล่อ ฯลฯ โดยใช้เครื่องจักรอัตโนมัติที่มีความแม่นยำสูง
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเกลียว | ระยะพิทช์ หรือจำนวนเกลียว (มิลลิเมตร) | จำนวนเกลียวที่ลบมุม | L (มิลลิเมตร) | งานละเอียด | เส้นผ่านศูนย์กลางของลิงค์ข้อต่อ (mm) | จำนวนร่อง | ความยาวเกลียว | ศูนย์ภายนอก | ติ่ง | หมายเลข เครื่องมือ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 4,697.00 | OSG TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | M3 | 0.5 | 1.5P | 100 | OH3 | 4 | 3 | 18 | YES | - | 22917 | ||
฿ 4,862.00 | OSG TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | M4 | 0.7 | 1.5P | 100 | OH3 | 5 | 3 | 20 | YES | - | 22921 | ||
฿ 5,057.00 | OSG TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | M5 | 0.8 | 1.5P | 100 | OH3 | 5.5 | 3 | 22 | YES | - | 22925 | ||
฿ 5,445.00 | OSG TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | M6 | 1 | 1.5P | 100 | OH3 | 6 | 3 | 24 | NO | - | 22929 | ||
฿ 6,706.00 | OSG TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | M8 | 1 | 1.5P | 150 | OH3 | 6.2 | 4 | 22 | NO | มีจำหน่าย | 22937 | ||
฿ 8,093.00 | OSG TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | M10 | 1 | 1.5P | 150 | OH3 | 7 | 4 | 24 | NO | - | 22949 | ||
฿ 9,601.00 | OSG TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | M12 | 1 | 1.5P | 150 | OH3 | 8.5 | 4 | 29 | NO | มีจำหน่าย | 22965 | ||
฿ 6,706.00 | OSG TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | M8 | 1.25 | 1.5P | 150 | OH4 | 6.2 | 4 | 22 | NO | มีจำหน่าย | 22933 | ||
฿ 8,093.00 | OSG TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | M10 | 1.5 | 1.5P | 150 | OH4 | 7 | 4 | 24 | NO | - | 22941 | ||
฿ 8,093.00 | OSG TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | M10 | 1.25 | 1.5P | 150 | OH4 | 7 | 4 | 24 | NO | - | 22945 | ||
฿ 9,601.00 | OSG TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | M12 | 1.5 | 1.5P | 150 | OH4 | 8.5 | 4 | 29 | NO | มีจำหน่าย | 22957 | ||
฿ 9,601.00 | OSG TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | M12 | 1.25 | 1.5P | 150 | OH4 | 8.5 | 4 | 29 | NO | มีจำหน่าย | 22961 | ||
฿ 9,601.00 | OSG TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | M12 | 1.75 | 1.5P | 150 | OH4 | 8.5 | 4 | 29 | NO | - | 22953 | ||
฿ 9,541.00 | OSG TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | M14 | 1.5 | 1.5P | 150 | OH4 | 10.5 | 4 | 22 | NO | มีจำหน่าย | 22973 | ||
฿ 9,541.00 | CARBIDE TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | M14 | 2 | 1.5P | 150 | OH4 | 10.5 | 4 | 29 | NO | มีจำหน่าย | 22969 | ||
฿ 11,291.00 | OSG TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | M16 | 1.5 | 1.5P | 150 | OH4 | 12.5 | 4 | 29 | NO | - | 22981 | ||
฿ 13,284.00 | OSG TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | M18 | 1.5 | 1.5P | 150 | OH4 | 14 | 4 | 29 | NO | - | 22989 | ||
฿ 15,338.00 | OSG TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | M20 | 1.5 | 1.5P | 150 | OH4 | 15 | 4 | 29 | NO | - | 22997 | ||
฿ 11,291.00 | OSG TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | M16 | 2 | 1.5P | 150 | OH5 | 12.5 | 4 | 29 | NO | - | 22977 | ||
฿ 13,284.00 | OSG TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | M18 | 2.5 | 1.5P | 150 | OH5 | 14 | 4 | 35 | NO | - | 22985 | ||
฿ 15,338.00 | OSG TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | M20 | 2.5 | 1.5P | 150 | OH5 | 15 | 4 | 35 | NO | - | 22993 | ||
฿ 4,697.00 | OSG TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | M3 | 0.5 | 3P | 100 | OH3 | 4 | 3 | 18 | YES | - | 22916 | ||
฿ 4,862.00 | OSG TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | M4 | 0.7 | 3P | 100 | OH3 | 5 | 3 | 20 | YES | - | 22920 | ||
฿ 5,057.00 | OSG TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | M5 | 0.8 | 3P | 100 | OH3 | 5.5 | 3 | 22 | YES | - | 22924 | ||
฿ 5,445.00 | OSG TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | M6 | 1 | 3P | 100 | OH3 | 6 | 3 | 24 | NO | - | 22928 | ||
฿ 6,706.00 | OSG TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | M8 | 1 | 3P | 150 | OH3 | 6.2 | 4 | 22 | NO | มีจำหน่าย | 22936 | ||
฿ 8,093.00 | OSG TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | M10 | 1 | 3P | 150 | OH3 | 7 | 4 | 24 | NO | - | 22948 | ||
฿ 9,601.00 | OSG TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | M12 | 1 | 3P | 150 | OH3 | 8.5 | 4 | 29 | NO | มีจำหน่าย | 22964 | ||
฿ 6,706.00 | OSG TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | M8 | 1.25 | 3P | 150 | OH4 | 6.2 | 4 | 22 | NO | - | 22932 | ||
฿ 8,093.00 | OSG TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | M10 | 1.5 | 3P | 150 | OH4 | 7 | 4 | 24 | NO | - | 22940 | ||
฿ 8,093.00 | OSG TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | M10 | 1.25 | 3P | 150 | OH4 | 7 | 4 | 24 | NO | - | 22944 | ||
฿ 9,601.00 | OSG TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | M12 | 1.5 | 3P | 150 | OH4 | 8.5 | 4 | 29 | NO | - | 22956 | ||
฿ 9,601.00 | OSG TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | M12 | 1.25 | 3P | 150 | OH4 | 8.5 | 4 | 29 | NO | มีจำหน่าย | 22960 | ||
฿ 9,601.00 | OSG TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | M12 | 1.75 | 3P | 150 | OH4 | 8.5 | 4 | 29 | NO | - | 22952 | ||
฿ 9,541.00 | CARBIDE TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | M14 | 1.5 | 3P | 150 | OH4 | 10.5 | 4 | 22 | NO | มีจำหน่าย | 22972 | ||
฿ 9,541.00 | OSG TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | M14 | 2 | 3P | 150 | OH4 | 10.5 | 4 | 29 | NO | มีจำหน่าย | 22968 | ||
฿ 11,291.00 | OSG TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | M16 | 1.5 | 3P | 150 | OH4 | 12.5 | 4 | 29 | NO | - | 22980 | ||
฿ 13,284.00 | CARBIDE TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | M18 | 1.5 | 3P | 150 | OH4 | 14 | 4 | 29 | NO | - | 22988 | ||
฿ 15,338.00 | OSG TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | M20 | 1.5 | 3P | 150 | OH4 | 15 | 4 | 29 | NO | - | 22996 | ||
฿ 11,291.00 | OSG TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | M16 | 2 | 3P | 150 | OH5 | 12.5 | 4 | 29 | NO | มีจำหน่าย | 22976 | ||
฿ 13,284.00 | OSG TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | M18 | 2.5 | 3P | 150 | OH5 | 14 | 4 | 35 | NO | - | 22984 | ||
฿ 15,338.00 | OSG TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | M20 | 2.5 | 3P | 150 | OH5 | 15 | 4 | 35 | NO | - | 22992 |
กำลังโหลด …
ประเภทเกลียว | มิเตอร์วัดไฟ | ประเภทวัสดุเครื่องมือ | คาร์ไบด์ | วัสดุชิ้นงาน | เหล็กหล่อ (FC) / เหล็กหล่อเหนียว (FCD) / ทองเหลือง (bs) / เหล็กหล่อ ทองเหลือง (bsc) / บรอนซ์ (PB) / อลูมิเนียมอัลลอยด์ (AC, ADC) / โลหะผสมแมกนีเซียม หล่อ (MC) / การ หล่อ สังกะสีอัลลอยด์ (ZDC) / พลาสติกประเภทคงรูป/เทอร์โมเซตติง พลาสติก (bakelite, ฟีนอล ฯลฯ ) |
---|---|---|---|---|---|
รุ่นมีรูต๊าปเกลียว | ดอกต๊าปมือ | รุ่นมีรูเจาะ | สำหรับทะลุรู / สำหรับคนตาบอดรู | การผ่านการเคลือบผิว | ไม่มี |
ประเภทการเคลือบผิว | แบบไม่เคลือบ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง