1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ดอกต๊าปทังสเตนคาร์ไบด์ร่องตรง _OTT

ดอกต๊าปทังสเตนคาร์ไบด์ร่องตรง _OTT
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 2,080.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการต๊าปเกลียวเหล็กหล่อทั่วไปจำนวนมาก เหล็กหล่อที่มีความแข็งสูง เรซิ่นเทอร์โมเซตติง ทองเหลืองหล่อ ฯลฯ โดยใช้เครื่องจักรอัตโนมัติที่มีความแม่นยำสูง

รหัสสินค้า
OTT-1.5P-OH2-M1.4X0.3
OTT-1.5P-OH3-M1.6X0.35
OTT-1.5P-OH3-M1.7X0.35
OTT-1.5P-OH3-M1.8X0.35
OTT-1.5P-OH3-M2X0.4
OTT-1.5P-OH3-M2.3X0.4
OTT-1.5P-OH3-M2.5X0.45
OTT-1.5P-OH3-M2.6X0.45
OTT-1.5P-OH3-M3X0.5
OTT-1.5P-OH3-M4X0.7
OTT-1.5P-OH3-M5X0.8
OTT-1.5P-OH3-M6X1
OTT-1.5P-OH3-M8X1
OTT-1.5P-OH3-M10X1
OTT-1.5P-OH3-M12X1
OTT-1.5P-OH4-M8X1.25
OTT-1.5P-OH4-M10X1.5
OTT-1.5P-OH4-M10X1.25
OTT-1.5P-OH4-M12X1.5
OTT-1.5P-OH4-M12X1.25
OTT-1.5P-OH4-M14X1.5
OTT-1.5P-OH4-M14X2
OTT-1.5P-OH4-M16X1.5
OTT-1.5P-OH4-M18X1.5
OTT-1.5P-OH4-M20X1.5
OTT-1.5P-OH5-M12X1.75
OTT-1.5P-OH5-M16X2
OTT-1.5P-OH5-M18X2.5
OTT-1.5P-OH5-M20X2.5
OTT-3P-OH2-M1.4X0.3
OTT-3P-OH3-M1.6X0.35
OTT-3P-OH3-M1.7X0.35
OTT-3P-OH3-M1.8X0.35
OTT-3P-OH3-M2X0.4
OTT-3P-OH3-M2.3X0.4
OTT-3P-OH3-M2.5X0.45
OTT-3P-OH3-M2.6X0.45
OTT-3P-OH3-M3X0.5
OTT-3P-OH3-M4X0.7
OTT-3P-OH3-M5X0.8
OTT-3P-OH3-M6X1
OTT-3P-OH3-M8X1
OTT-3P-OH3-M10X1
OTT-3P-OH3-M12X1
OTT-3P-OH4-M8X1.25
OTT-3P-OH4-M10X1.5
OTT-3P-OH4-M10X1.25
OTT-3P-OH4-M12X1.5
OTT-3P-OH4-M12X1.25
OTT-3P-OH4-M14X1.5
OTT-3P-OH4-M14X2
OTT-3P-OH4-M16X1.5
OTT-3P-OH4-M18X1.5
OTT-3P-OH4-M20X1.5
OTT-3P-OH5-M12X1.75
OTT-3P-OH5-M16X2
OTT-3P-OH5-M18X2.5
OTT-3P-OH5-M20X2.5
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาดเกลียว ระยะพิทช์ หรือจำนวนเกลียว
(มิลลิเมตร)
จำนวนเกลียวที่ลบมุม L
(มิลลิเมตร)
งานละเอียด เส้นผ่านศูนย์กลางของลิงค์ข้อต่อ
(mm)
จำนวนร่อง ความยาวเกลียว ศูนย์ภายนอก ติ่ง หมายเลข เครื่องมือ

฿ 3,757.00

OSG TAP 1 ชิ้น 5 วัน M1.40.31.5P34OH2339YESมีจำหน่าย22800

฿ 3,352.00

OSG TAP 1 ชิ้น 5 วัน M1.60.351.5P36OH3339YESมีจำหน่าย22801

฿ 3,352.00

OSG TAP 1 ชิ้น 5 วัน M1.70.351.5P36OH33311YESมีจำหน่าย22802

฿ 3,352.00

OSG TAP 1 ชิ้น 5 วัน M1.80.351.5P36OH33311YESมีจำหน่าย22803

฿ 2,763.00

OSG TAP 1 ชิ้น 5 วัน M20.41.5P40OH33312YESมีจำหน่าย22804

฿ 2,944.00

OSG TAP 1 ชิ้น 5 วัน M2.30.41.5P42OH33313YESมีจำหน่าย22806

฿ 2,876.00

OSG TAP 1 ชิ้น 5 วัน M2.50.451.5P44OH33314YESมีจำหน่าย22807

฿ 2,607.00

OSG TAP 1 ชิ้น 5 วัน M2.60.451.5P44OH33314YESมีจำหน่าย22808

฿ 2,080.00

OSG TAP 1 ชิ้น 5 วัน M30.51.5P46OH34311YESมีจำหน่าย22810

฿ 2,199.00

OSG TAP 1 ชิ้น 5 วัน M40.71.5P52OH35313YESมีจำหน่าย22814

฿ 2,311.00

OSG TAP 1 ชิ้น 5 วัน M50.81.5P60OH35.5316YESมีจำหน่าย22817

฿ 2,504.00

CARBIDE TAP 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน M611.5P62OH36319NO-22820

฿ 3,232.00

OSG TAP 1 ชิ้น 5 วัน M811.5P70OH36.2422NO-22831

฿ 4,479.00

OSG TAP 1 ชิ้น 5 วัน M1011.5P75OH37420NO-22835

฿ 5,865.00

OSG TAP 1 ชิ้น 5 วัน M1211.5P80OH38.5424NO-22841

฿ 3,232.00

OSG TAP 1 ชิ้น 5 วัน M81.251.5P70OH46.2422NO-22830

฿ 4,479.00

CARBIDE TAP 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน M101.51.5P75OH47424NO-22833

฿ 4,479.00

OSG TAP 1 ชิ้น 5 วัน M101.251.5P75OH47420NO-22834

฿ 5,865.00

OSG TAP 1 ชิ้น 5 วัน M121.51.5P82OH48.5429NO-22839

฿ 5,865.00

OSG TAP 1 ชิ้น 5 วัน M121.251.5P80OH48.5424NO-22840

฿ 7,249.00

OSG TAP 1 ชิ้น 5 วัน M141.51.5P88OH410.5422NO-24048

฿ 7,249.00

OSG TAP 1 ชิ้น 5 วัน M1421.5P88OH410.5429NO-24046

฿ 8,759.00

OSG TAP 1 ชิ้น 5 วัน M161.51.5P95OH412.5429NO-24054

฿ 10,508.00

CARBIDE TAP 1 ชิ้น 5 วัน M181.51.5P95OH414429NO-24060

฿ 12,259.00

OSG TAP 1 ชิ้น 5 วัน M201.51.5P95OH415429NO-24066

฿ 5,865.00

OSG TAP 1 ชิ้น 5 วัน M121.751.5P82OH58.5429NO-22837

฿ 8,759.00

OSG TAP 1 ชิ้น 5 วัน M1621.5P95OH512.5429NO-24052

฿ 10,508.00

OSG TAP 1 ชิ้น 5 วัน M182.51.5P100OH514435NO-24056

฿ 12,259.00

OSG TAP 1 ชิ้น 5 วัน M202.51.5P105OH515435NO-24062

฿ 3,757.00

OSG TAP 1 ชิ้น 5 วัน M1.40.33P34OH2339NOมีจำหน่าย24000

฿ 3,352.00

OSG TAP 1 ชิ้น 5 วัน M1.60.353P36OH3339NOมีจำหน่าย24001

฿ 3,352.00

OSG TAP 1 ชิ้น 5 วัน M1.70.353P36OH33311NOมีจำหน่าย24002

฿ 3,352.00

OSG TAP 1 ชิ้น 5 วัน M1.80.353P36OH33311NOมีจำหน่าย24003

฿ 2,763.00

OSG TAP 1 ชิ้น 5 วัน M20.43P40OH33312NOมีจำหน่าย24004

฿ 2,944.00

OSG TAP 1 ชิ้น 5 วัน M2.30.43P42OH33313NOมีจำหน่าย24006

฿ 2,876.00

OSG TAP 1 ชิ้น 5 วัน M2.50.453P44OH33314NOมีจำหน่าย24007

฿ 2,607.00

OSG TAP 1 ชิ้น 5 วัน M2.60.453P44OH33314NOมีจำหน่าย24008

฿ 2,080.00

OSG TAP 1 ชิ้น 5 วัน M30.53P46OH34311NOมีจำหน่าย24010

฿ 2,199.00

OSG TAP 1 ชิ้น 5 วัน M40.73P52OH35313NOมีจำหน่าย24014

฿ 2,311.00

OSG TAP 1 ชิ้น 5 วัน M50.83P60OH35.5316NOมีจำหน่าย24017

฿ 2,504.00

OSG TAP 1 ชิ้น 5 วัน M613P62OH36319NO-24020

฿ 3,232.00

OSG TAP 1 ชิ้น 5 วัน M813P70OH36.2422NO-24031

฿ 4,479.00

OSG TAP 1 ชิ้น 5 วัน M1013P75OH37420NO-24035

฿ 5,865.00

OSG TAP 1 ชิ้น 5 วัน M1213P80OH38.5424NO-24041

฿ 3,232.00

OSG TAP 1 ชิ้น 5 วัน M81.253P70OH46.2422NO-24030

฿ 4,479.00

OSG TAP 1 ชิ้น 5 วัน M101.53P75OH47424NO-24033

฿ 4,479.00

OSG TAP 1 ชิ้น 5 วัน M101.253P75OH47420NO-24034

฿ 5,865.00

OSG TAP 1 ชิ้น 5 วัน M121.53P82OH48.5429NO-24039

฿ 5,865.00

OSG TAP 1 ชิ้น 5 วัน M121.253P80OH48.5424NO-24040

฿ 7,249.00

OSG TAP 1 ชิ้น 5 วัน M141.53P88OH410.5422NO-24047

฿ 7,249.00

OSG TAP 1 ชิ้น 5 วัน M1423P88OH410.5429NO-24045

฿ 8,759.00

OSG TAP 1 ชิ้น 5 วัน M161.53P95OH412.5429NO-24053

฿ 10,508.00

OSG TAP 1 ชิ้น 5 วัน M181.53P95OH414429NO-24059

฿ 12,259.00

OSG TAP 1 ชิ้น 5 วัน M201.53P95OH415429NO-24065

฿ 5,865.00

OSG TAP 1 ชิ้น 5 วัน M121.753P82OH58.5429NO-24037

฿ 8,759.00

OSG TAP 1 ชิ้น 5 วัน M1623P95OH512.5429NO-24051

฿ 10,508.00

OSG TAP 1 ชิ้น 5 วัน M182.53P100OH514435NO-24055

฿ 12,259.00

OSG TAP 1 ชิ้น 5 วัน M202.53P105OH515435NO-24061

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทเกลียว มิเตอร์วัดไฟ ประเภทวัสดุเครื่องมือ คาร์ไบด์ วัสดุชิ้นงาน เหล็กหล่อ (FC) / เหล็กหล่อเหนียว (FCD) / ทองเหลือง (bs) / เหล็กหล่อ ทองเหลือง (bsc) / บรอนซ์ (PB) / อลูมิเนียมอัลลอยด์ (AC, ADC) / โลหะผสมแมกนีเซียม หล่อ (MC) / การ หล่อ สังกะสีอัลลอยด์ (ZDC) / พลาสติกประเภทคงรูป/เทอร์โมเซตติง พลาสติก (bakelite, ฟีนอล ฯลฯ )
รุ่นมีรูต๊าปเกลียว ดอกต๊าปมือ รุ่นมีรูเจาะ สำหรับทะลุรู / สำหรับคนตาบอดรู การผ่านการเคลือบผิว ไม่มี
ประเภทการเคลือบผิว แบบไม่เคลือบ