(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เหมาะสำหรับเหล็กหล่อทุกชนิด เช่น เหล็กหล่อเทา, เหล็กหล่อกราไฟต์กลม และเหล็กหล่ออบเหนียว และทองเหลืองหล่อ
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเกลียว | ระยะพิทช์ หรือจำนวนเกลียว (มิลลิเมตร) | จำนวนเกลียวที่ลบมุม | L (มิลลิเมตร) | งานละเอียด | ความยาวใต้คอ (mm) | เส้นผ่านศูนย์กลางของลิงค์ข้อต่อ (mm) | จำนวนร่อง | ความยาวเกลียว | ศูนย์ภายนอก | ติ่ง | หมายเลข เครื่องมือ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 221.00 | OSG TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | M3 | 0.5 | 1.5P | 46 | OH3 | 19 | 4 | 3 | 11 | YES | - | 24523 | ||
฿ 299.00 | OSG TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | M3.5 | 0.6 | 1.5P | 48 | OH3 | 19 | 4 | 3 | 11 | YES | - | 24527 | ||
฿ 212.00 | OSG TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | M4 | 0.7 | 1.5P | 52 | OH3 | 21 | 5 | 3 | 13 | YES | - | 24531 | ||
฿ 216.00 | TAPS | 1 ชิ้น | 5 วัน | M5 | 0.8 | 1.5P | 60 | OH3 | 24 | 5.5 | 3 | 16 | YES | - | 24537 | ||
฿ 232.00 | OSG TAP | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | M6 | 1 | 1.5P | 62 | OH3 | 29 | 6 | 3 | 19 | NO | - | 24541 | ||
฿ 524.00 | OSG TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | M8 | 1 | 1.5P | 70 | OH3 | 37 | 6.2 | 4 | 22 | NO | - | 24553 | ||
฿ 337.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | M8 | 1.25 | 1.5P | 70 | OH4 | 37 | 6.2 | 4 | 22 | NO | - | 24549 | ||
฿ 661.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | M10 | 1 | 1.5P | 75 | OH3 | 41 | 7 | 4 | 24 | NO | - | 24565 | ||
฿ 431.00 | OSG TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | M10 | 1.5 | 1.5P | 75 | OH4 | 41 | 7 | 4 | 24 | NO | - | 24557 | ||
฿ 431.00 | OSG TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | M10 | 1.25 | 1.5P | 75 | OH4 | 41 | 7 | 4 | 24 | NO | - | 24561 | ||
฿ 908.00 | OSG TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | M12 | 1 | 1.5P | 82 | OH3 | 48 | 8.5 | 4 | 29 | NO | - | 24589 | ||
฿ 734.00 | OSG TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | M12 | 1.5 | 1.5P | 82 | OH4 | 48 | 8.5 | 4 | 29 | NO | - | 24581 | ||
฿ 734.00 | OSG TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | M12 | 1.25 | 1.5P | 82 | OH4 | 48 | 8.5 | 4 | 29 | NO | - | 24585 | ||
฿ 595.00 | OSG TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | M12 | 1.75 | 1.5P | 82 | OH5 | 48 | 8.5 | 4 | 29 | NO | - | 24577 | ||
฿ 1,017.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | M14 | 1.5 | 1.5P | 88 | OH4 | 48 | 10.5 | 4 | 30 | NO | - | 24603 | ||
฿ 1,017.00 | OSG TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | M14 | 2 | 1.5P | 88 | OH5 | 48 | 10.5 | 4 | 30 | NO | - | 24599 | ||
฿ 1,363.00 | OSG TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | M16 | 1.5 | 1.5P | 95 | OH4 | 52 | 12.5 | 4 | 32 | NO | มีจำหน่าย | 24617 | ||
฿ 1,363.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | M16 | 2 | 1.5P | 95 | OH5 | 52 | 12.5 | 4 | 32 | NO | มีจำหน่าย | 24613 | ||
฿ 1,869.00 | OSG TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | M18 | 1.5 | 1.5P | 100 | OH4 | 55 | 14 | 4 | 37 | NO | มีจำหน่าย | 24631 | ||
฿ 1,869.00 | OSG TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | M18 | 2.5 | 1.5P | 100 | OH5 | 55 | 14 | 4 | 37 | NO | มีจำหน่าย | 24627 | ||
฿ 2,417.00 | OSG TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | M20 | 1.5 | 1.5P | 105 | OH4 | 58 | 15 | 4 | 37 | NO | - | 24643 | ||
฿ 2,417.00 | OSG TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | M20 | 2.5 | 1.5P | 105 | OH5 | 58 | 15 | 4 | 37 | NO | มีจำหน่าย | 24639 | ||
฿ 221.00 | OSG TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | M3 | 0.5 | 3P | 46 | OH3 | 19 | 4 | 3 | 11 | YES | - | 24522 | ||
฿ 299.00 | OSG TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | M3.5 | 0.6 | 3P | 48 | OH3 | 19 | 4 | 3 | 11 | YES | - | 24526 | ||
฿ 212.00 | OSG TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | M4 | 0.7 | 3P | 52 | OH3 | 21 | 5 | 3 | 13 | YES | - | 24530 | ||
฿ 216.00 | OSG TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | M5 | 0.8 | 3P | 60 | OH3 | 24 | 5.5 | 3 | 16 | YES | - | 24536 | ||
฿ 232.00 | OSG TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | M6 | 1 | 3P | 62 | OH3 | 29 | 6 | 3 | 19 | NO | - | 24540 | ||
฿ 524.00 | OSG TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | M8 | 1 | 3P | 70 | OH3 | 37 | 6.2 | 4 | 22 | NO | - | 24552 | ||
฿ 337.00 | OSG TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | M8 | 1.25 | 3P | 70 | OH4 | 37 | 6.2 | 4 | 22 | NO | - | 24548 | ||
฿ 661.00 | OSG TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | M10 | 1 | 3P | 75 | OH3 | 41 | 7 | 4 | 24 | NO | - | 24564 | ||
฿ 431.00 | OSG TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | M10 | 1.25 | 3P | 75 | OH4 | 41 | 7 | 4 | 24 | NO | - | 24560 | ||
฿ 908.00 | OSG TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | M12 | 1 | 3P | 82 | OH3 | 48 | 8.5 | 4 | 29 | NO | - | 24588 | ||
฿ 734.00 | OSG TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | M12 | 1.5 | 3P | 82 | OH4 | 48 | 8.5 | 4 | 29 | NO | - | 24580 | ||
฿ 734.00 | OSG TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | M12 | 1.25 | 3P | 82 | OH4 | 48 | 8.5 | 4 | 29 | NO | - | 24584 | ||
฿ 595.00 | OSG TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | M12 | 1.75 | 3P | 82 | OH5 | 48 | 8.5 | 4 | 29 | NO | - | 24576 | ||
฿ 1,017.00 | OSG TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | M14 | 1.5 | 3P | 88 | OH4 | 48 | 10.5 | 4 | 30 | NO | - | 24602 | ||
฿ 1,017.00 | OSG TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | M14 | 2 | 3P | 88 | OH5 | 48 | 10.5 | 4 | 30 | NO | - | 24598 | ||
฿ 1,363.00 | OSG TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | M16 | 1.5 | 3P | 95 | OH4 | 52 | 12.5 | 4 | 32 | NO | มีจำหน่าย | 24616 | ||
฿ 1,363.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | M16 | 2 | 3P | 95 | OH5 | 52 | 12.5 | 4 | 32 | NO | - | 24612 | ||
฿ 1,869.00 | OSG TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | M18 | 1.5 | 3P | 100 | OH4 | 55 | 14 | 4 | 37 | NO | มีจำหน่าย | 24630 | ||
฿ 1,869.00 | OSG TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | M18 | 2.5 | 3P | 100 | OH5 | 55 | 14 | 4 | 37 | NO | มีจำหน่าย | 24626 | ||
฿ 2,417.00 | OSG TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | M20 | 1.5 | 3P | 105 | OH4 | 58 | 15 | 4 | 37 | NO | - | 24642 | ||
฿ 2,417.00 | OSG TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | M20 | 2.5 | 3P | 105 | OH5 | 58 | 15 | 4 | 37 | NO | มีจำหน่าย | 24638 |
กำลังโหลด …
ประเภทเกลียว | มิเตอร์วัดไฟ | ประเภทวัสดุเครื่องมือ | วานาเดียม เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) | วัสดุชิ้นงาน | เหล็กหล่อ (FC) / เหล็กหล่อเหนียว (FCD) / ทองเหลือง (bs) / เหล็กหล่อ ทองเหลือง (bsc) / บรอนซ์ (PB) |
---|---|---|---|---|---|
รุ่นมีรูต๊าปเกลียว | ดอกต๊าปมือ | รุ่นมีรูเจาะ | สำหรับทะลุรู / สำหรับคนตาบอดรู | การผ่านการเคลือบผิว | ที่รวมอยู่ |
ประเภทการเคลือบผิว | แบบไม่เคลือบ | การเคลือบพื้นผิว | กระบวนการไนไตรด์ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง