(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เหมาะสำหรับเรซิ่นเทอร์โมเซตติ้ง เช่น ฟีนอล (Bakelite) อีพ็อกซี่ ยูเรีย และเมลามีน
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเกลียว | ระยะพิทช์ หรือจำนวนเกลียว (มิลลิเมตร) | L (มิลลิเมตร) | งานละเอียด | ความยาวใต้คอ (mm) | เส้นผ่านศูนย์กลางของลิงค์ข้อต่อ (mm) | จำนวนร่อง | ความยาวเกลียว | ศูนย์ภายนอก | หมายเลข เครื่องมือ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 496.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | M2.3 | 0.4 | 42 | OH3 | - | 3 | 3 | 13 | YES | 24414 | ||
฿ 432.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | M2.5 | 0.45 | 44 | OH4 | - | 3 | 3 | 14 | YES | 24416 | ||
฿ 345.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | M2.6 | 0.45 | 44 | OH4 | - | 3 | 3 | 14 | YES | 24418 | ||
฿ 280.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | M3 | 0.5 | 46 | OH4 | 19 | 4 | 4 | 11 | YES | 24421 | ||
฿ 336.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | M3.5 | 0.6 | 48 | OH4 | 20 | 4 | 4 | 13 | YES | 24423 | ||
฿ 272.00 ฿ 194.75 | HSS TAP | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | M4 | 0.7 | 52 | OH4 | 21 | 5 | 4 | 13 | YES | 24426 | ||
฿ 276.00 ฿ 185.28 | HSS TAP | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | M5 | 0.8 | 60 | OH4 | 24 | 5.5 | 4 | 16 | YES | 24429 | ||
฿ 290.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | M6 | 1 | 62 | OH4 | 29 | 6 | 4 | 19 | YES | 24431 | ||
฿ 472.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | M8 | 1.25 | 70 | OH4 | 37 | 6.2 | 5 | 22 | NO | 24433 | ||
฿ 591.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | M10 | 1.5 | 75 | OH5 | 41 | 7 | 5 | 24 | NO | 24437 | ||
฿ 812.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | M12 | 1.75 | 82 | OH5 | 48 | 8.5 | 5 | 29 | NO | 24442 |
กำลังโหลด …
ประเภทเกลียว | มิเตอร์วัดไฟ | จำนวนเกลียวที่ลบมุม | 3P | ประเภทวัสดุเครื่องมือ | โคบอลต์ เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุชิ้นงาน | พลาสติกประเภทคงรูป/เทอร์โมเซตติง พลาสติก (bakelite, ฟีนอล ฯลฯ ) | รุ่นมีรูต๊าปเกลียว | ดอกต๊าปมือ | รุ่นมีรูเจาะ | สำหรับทะลุรู / สำหรับคนตาบอดรู |
การผ่านการเคลือบผิว | ที่รวมอยู่ | ประเภทการเคลือบผิว | แบบไม่เคลือบ | การเคลือบพื้นผิว | กระบวนการไนไตรด์ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง