(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ดอกต๊าปมือชนิดโอเวอร์ไซส์
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเกลียว | ระยะพิทช์ หรือจำนวนเกลียว (มิลลิเมตร) | จำนวนเกลียวที่ลบมุม | L (มิลลิเมตร) | งานละเอียด | ความยาวใต้คอ (mm) | เส้นผ่านศูนย์กลางของลิงค์ข้อต่อ (mm) | จำนวนร่อง | ความยาวเกลียว | ศูนย์ภายนอก | ติ่ง | หมายเลข เครื่องมือ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 680.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | M3 | 0.5 | 1.5P | 100 | OH3 | 19 | 4 | 3 | 11 | YES | - | 14611 | ||
฿ 1,207.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | M3 | 0.5 | 1.5P | 150 | OH3 | 19 | 4 | 3 | 11 | YES | - | 14615 | ||
฿ 611.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | M4 | 0.7 | 1.5P | 100 | OH3 | 21 | 5 | 3 | 13 | YES | - | 14619 | ||
฿ 1,147.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | M4 | 0.7 | 1.5P | 150 | OH3 | 21 | 5 | 3 | 13 | YES | - | 14623 | ||
฿ 533.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | M5 | 0.8 | 1.5P | 100 | OH3 | 24 | 5.5 | 3 | 16 | YES | - | 14627 | ||
฿ 871.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | M5 | 0.8 | 1.5P | 150 | OH3 | 24 | 5.5 | 3 | 16 | YES | - | 14631 | ||
฿ 462.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | M6 | 1 | 1.5P | 100 | OH3 | 29 | 6 | 3 | 19 | YES | - | 14635 | ||
฿ 805.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | M6 | 1 | 1.5P | 150 | OH3 | 29 | 6 | 3 | 19 | YES | - | 14639 | ||
฿ 575.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | M8 | 1.25 | 1.5P | 100 | OH3 | 37 | 6.2 | 4 | 22 | NO | - | 14643 | ||
฿ 983.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | M8 | 1.25 | 1.5P | 150 | OH3 | 37 | 6.2 | 4 | 22 | NO | - | 14647 | ||
฿ 714.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | M10 | 1.5 | 1.5P | 100 | OH4 | 41 | 7 | 4 | 24 | NO | - | 14659 | ||
฿ 1,147.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | M10 | 1.5 | 1.5P | 150 | OH4 | 41 | 7 | 4 | 24 | NO | - | 14663 | ||
฿ 714.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | M10 | 1.25 | 1.5P | 100 | OH4 | 41 | 7 | 4 | 24 | NO | - | 14667 | ||
฿ 1,147.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | M10 | 1.25 | 1.5P | 150 | OH4 | 41 | 7 | 4 | 24 | NO | - | 14671 | ||
฿ 1,455.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | M12 | 1.5 | 1.5P | 150 | OH4 | 48 | 8.5 | 4 | 29 | NO | มีจำหน่าย | 14687 | ||
฿ 1,709.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | M12 | 1.5 | 1.5P | 200 | OH4 | 48 | 8.5 | 4 | 29 | NO | - | 14689 | ||
฿ 1,455.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | M12 | 1.25 | 1.5P | 150 | OH4 | 48 | 8.5 | 4 | 29 | NO | - | 14695 | ||
฿ 1,709.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | M12 | 1.25 | 1.5P | 200 | OH4 | 48 | 8.5 | 4 | 29 | NO | - | 14697 | ||
฿ 1,455.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | M12 | 1.75 | 1.5P | 150 | OH4 | 48 | 8.5 | 4 | 29 | NO | - | 14679 | ||
฿ 1,709.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | M12 | 1.75 | 1.5P | 200 | OH4 | 48 | 8.5 | 4 | 29 | NO | มีจำหน่าย | 14681 | ||
฿ 680.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | M3 | 0.5 | 5P | 100 | OH3 | 19 | 4 | 3 | 11 | YES | - | 14610 | ||
฿ 1,207.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | M3 | 0.5 | 5P | 150 | OH3 | 19 | 4 | 3 | 11 | YES | - | 14614 | ||
฿ 611.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | M4 | 0.7 | 5P | 100 | OH3 | 21 | 5 | 3 | 13 | YES | - | 14618 | ||
฿ 1,147.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | M4 | 0.7 | 5P | 150 | OH3 | 21 | 5 | 3 | 13 | YES | - | 14622 | ||
฿ 533.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | M5 | 0.8 | 5P | 100 | OH3 | 24 | 5.5 | 3 | 16 | YES | - | 14626 | ||
฿ 871.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | M5 | 0.8 | 5P | 150 | OH3 | 24 | 5.5 | 3 | 16 | YES | - | 14630 | ||
฿ 462.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | M6 | 1 | 5P | 100 | OH3 | 29 | 6 | 3 | 19 | YES | - | 14634 | ||
฿ 805.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | M6 | 1 | 5P | 150 | OH3 | 29 | 6 | 3 | 19 | YES | - | 14638 | ||
฿ 575.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | M8 | 1.25 | 5P | 100 | OH3 | 37 | 6.2 | 4 | 22 | NO | - | 14642 | ||
฿ 983.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | M8 | 1.25 | 5P | 150 | OH3 | 37 | 6.2 | 4 | 22 | NO | - | 14646 | ||
฿ 714.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | M10 | 1.5 | 5P | 100 | OH4 | 41 | 7 | 4 | 24 | NO | - | 14658 | ||
฿ 1,147.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | M10 | 1.5 | 5P | 150 | OH4 | 41 | 7 | 4 | 24 | NO | - | 14662 | ||
฿ 714.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | M10 | 1.25 | 5P | 100 | OH4 | 41 | 7 | 4 | 24 | NO | - | 14666 | ||
฿ 1,147.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | M10 | 1.25 | 5P | 150 | OH4 | 41 | 7 | 4 | 24 | NO | - | 14670 | ||
฿ 1,455.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | M12 | 1.5 | 5P | 150 | OH4 | 48 | 8.5 | 4 | 29 | NO | มีจำหน่าย | 14686 | ||
฿ 1,709.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | M12 | 1.5 | 5P | 200 | OH4 | 48 | 8.5 | 4 | 29 | NO | - | 14688 | ||
฿ 1,455.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | M12 | 1.25 | 5P | 150 | OH4 | 48 | 8.5 | 4 | 29 | NO | - | 14694 | ||
฿ 1,709.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | M12 | 1.25 | 5P | 200 | OH4 | 48 | 8.5 | 4 | 29 | NO | - | 14696 | ||
฿ 1,455.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | M12 | 1.75 | 5P | 150 | OH4 | 48 | 8.5 | 4 | 29 | NO | - | 14678 | ||
฿ 1,709.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | M12 | 1.75 | 5P | 200 | OH4 | 48 | 8.5 | 4 | 29 | NO | - | 14680 |
กำลังโหลด …
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง