(!) Since support from Microsoft will end on January 14 2020, Windows 7 user might not be able to use MISUMI website effectively. Please consider to update your system as ‘MISUMI Website system requirement’. เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

  • บริการ Flash สั่งวันนี้ได้รับสินค้าวันนี้ เปลี่ยนแปลงการตัดรอบเวลาสั่งซื้อเป็นก่อน 11:00 น. ชั่วคราวเนื่องจากสถานการณ์ปัจจุบัน
    Flash Same Day Delivery service is temporary changed order cutoff time to be 11:00AM according to current situation
  • แจ้งเปลี่ยนแปลงวันทำงานและวันหยุดเทศกาลสงกรานต์เดือนเมษายน  |   Postpone Songkran Holiday of April 2020 > click
  • เนื่องจากสถานการณ์ปัจจุบันมีการยกเลิกเที่ยวบินในหลายประเทศเป็นจำนวนมาก ส่งผลให้สินค้านำเข้าบางรายการอาจจัดส่งได้ล่าช้ากว่าที่กำหนดไว้ มิซูมิจะพยายามจัดส่งให้เร็วที่สุด
    Regarding to current situation, there are many flights cancellation in many countries. It may cause some imported product be delay in delivery. MISUMI try our best to deliver product to customers.

Spiral Tap Series, for Stainless Steel, Long Shank EX-LT-SUS-SFT

Spiral Tap Series, for Stainless Steel, Long Shank EX-LT-SUS-SFT

Suitable for blind holes for stainless steel, heat resistant steel, nickel chromium manganese steel, etc. Well suited for materials such as carbon steel, alloy steel, etc.

PDF

Part Number
EX-LT-SUS-SFT-M3X0.5X100
EX-LT-SUS-SFT-M3X0.5X150
EX-LT-SUS-SFT-M4X0.7X100
EX-LT-SUS-SFT-M4X0.7X150
EX-LT-SUS-SFT-M5X0.8X100
EX-LT-SUS-SFT-M5X0.8X150
EX-LT-SUS-SFT-M6X1X100
EX-LT-SUS-SFT-M6X1X150
EX-LT-SUS-SFT-M8X1.25X100
EX-LT-SUS-SFT-M8X1.25X150
EX-LT-SUS-SFT-M10X1.5X100
EX-LT-SUS-SFT-M10X1.5X150
EX-LT-SUS-SFT-M10X1.25X100
EX-LT-SUS-SFT-M10X1.25X150
EX-LT-SUS-SFT-M12X1.5X150
EX-LT-SUS-SFT-M12X1.5X200
EX-LT-SUS-SFT-M12X1.25X150
EX-LT-SUS-SFT-M12X1.25X200
EX-LT-SUS-SFT-M12X1.75X150
EX-LT-SUS-SFT-M12X1.75X200
EX-LT-SUS-SFT-M14X1.5X150
EX-LT-SUS-SFT-M14X1.5X200
EX-LT-SUS-SFT-M14X2X150
EX-LT-SUS-SFT-M14X2X200
EX-LT-SUS-SFT-M16X1.5X150
EX-LT-SUS-SFT-M16X1.5X200
EX-LT-SUS-SFT-M16X2X150
EX-LT-SUS-SFT-M16X2X200
EX-LT-SUS-SFT-M18X1.5X150
EX-LT-SUS-SFT-M18X1.5X200
EX-LT-SUS-SFT-M18X2.5X150
EX-LT-SUS-SFT-M18X2.5X200
EX-LT-SUS-SFT-M20X1.5X150
EX-LT-SUS-SFT-M20X1.5X200
EX-LT-SUS-SFT-M20X2.5X150
EX-LT-SUS-SFT-M20X2.5X200
EX-LT-SUS-SFT-M22X1.5X150
EX-LT-SUS-SFT-M22X1.5X200
EX-LT-SUS-SFT-M22X2.5X150
EX-LT-SUS-SFT-M22X2.5X200
EX-LT-SUS-SFT-M24X1.5X150
EX-LT-SUS-SFT-M24X1.5X200
EX-LT-SUS-SFT-M24X3X150
EX-LT-SUS-SFT-M24X3X200
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่งNominal Pitch, Number of Threads
(mm)
L
(mm)
Precision Length Under Neck
(mm)
Link Diameter
(mm)
No. of Grooves Thread Length Surface Coating Protrusion Tool No.
3 Day(s) or more M30.5100OH2194311Oxidizing-15901
3 Day(s) or more M30.5150OH2194311OxidizingAvailable15903
3 Day(s) or more M40.7100OH2215313Oxidizing-15905
3 Day(s) or more M40.7150OH2215313OxidizingAvailable15907
3 Day(s) or more M50.8100OH2245.5316Oxidizing-15909
3 Day(s) or more M50.8150OH2245.5316OxidizingAvailable15911
3 Day(s) or more M61100OH2296319Oxidizing-15913
3 Day(s) or more M61150OH2296319OxidizingAvailable15915
3 Day(s) or more M81.25100OH3376.2322Oxidizing-15918
3 Day(s) or more M81.25150OH3376.2322OxidizingAvailable15920
3 Day(s) or more M101.5100OH3417324Oxidizing-15927
3 Day(s) or more M101.5150OH3417324OxidizingAvailable15929
3 Day(s) or more M101.25100OH3417324Oxidizing-15932
3 Day(s) or more M101.25150OH3417324OxidizingAvailable15934
3 Day(s) or more M121.5150OH3488.5329Oxidizing-15948
3 Day(s) or more M121.5200OH3488.5329OxidizingAvailable15949
3 Day(s) or more M121.25150OH3488.5329Oxidizing-15953
3 Day(s) or more M121.25200OH3488.5329OxidizingAvailable15954
3 Day(s) or more M121.75150OH3488.5329Oxidizing-15943
3 Day(s) or more M121.75200OH3488.5329OxidizingAvailable15944
3 Day(s) or more M141.5150OH34810.5330Oxidizing-15964
3 Day(s) or more M141.5200OH34810.5330OxidizingAvailable15965
3 Day(s) or more M142150OH34810.5330Oxidizing-15960
3 Day(s) or more M142200OH34810.5330OxidizingAvailable15961
3 Day(s) or more M161.5150OH35212.5332Oxidizing-15971
3 Day(s) or more M161.5200OH35212.5332OxidizingAvailable15972
3 Day(s) or more M162150OH35212.5332Oxidizing-15967
3 Day(s) or more M162200OH35212.5332OxidizingAvailable15968
3 Day(s) or more M181.5150OH35514437Oxidizing-15977
3 Day(s) or more M181.5200OH35514437OxidizingAvailable15978
3 Day(s) or more M182.5150OH35514437Oxidizing-15974
3 Day(s) or more M182.5200OH35514437OxidizingAvailable15975
3 Day(s) or more M201.5150OH35815437Oxidizing-15983
3 Day(s) or more M201.5200OH35815437OxidizingAvailable15984
3 Day(s) or more M202.5150OH35815437Oxidizing-15980
3 Day(s) or more M202.5200OH35815437OxidizingAvailable15981
3 Day(s) or more M221.5150OH36317438Oxidizing-15989
3 Day(s) or more M221.5200OH36317438OxidizingAvailable15990
3 Day(s) or more M222.5150OH46317438Oxidizing-15986
3 Day(s) or more M222.5200OH46317438OxidizingAvailable15987
3 Day(s) or more M241.5150OH36619445Oxidizing-15995
3 Day(s) or more M241.5200OH36619445OxidizingAvailable15996
3 Day(s) or more M243150OH46619445Oxidizing-15992
3 Day(s) or more M243200OH46619445OxidizingAvailable15993

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1
 

Basic Informationข้อมูลพื้นฐาน

Thread Types Meter Number of Chamfered Threads 2.5P Tool Material Type Vanadium High-Speed Steel
Work Material Stainless Steel (SUS) / Copper (Cu) / Thermoplastic (PVC, Nylon etc.) Tap Model Spiral Tap Bore Model For Blind Holes
Coating Presence None Coating Type Non-Coated

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Third-party Brand
Tel:1382 Press 7 (038-959200 Press 7) / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)