(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
กัดความยาวที่ 1.5 พีค เหมาะสำหรับงานที่ระยะเกลียวไม่สามารถกัดภายในรูตันด้วยดอกต๊าปร่องเกลียวทั่วไปที่มีความยาวที่เกลียว 2.5 เกลียวได้
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเกลียว | ระยะพิทช์ หรือจำนวนเกลียว (มิลลิเมตร) | L (มิลลิเมตร) | ความยาวของใบมีด (mm) | ความยาวใต้คอ (mm) | เส้นผ่านศูนย์กลางของลิงค์ข้อต่อ (mm) | ความยาวเกลียว | ติ่ง | หมายเลข เครื่องมือ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 822.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | M3 | 0.5 | 100 | 11 | 19 | 4 | 11 | - | 8320510 | ||
฿ 748.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | M4 | 0.7 | 100 | 13 | 21 | 5 | 13 | มีจำหน่าย | 8320513 | ||
฿ 649.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | M5 | 0.8 | 100 | 16 | 24 | 5.5 | 16 | - | 8320516 | ||
฿ 567.00 ฿ 391.63 | HSS TAP | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | M6 | 1 | 100 | 19 | 29 | 6 | 19 | มีจำหน่าย | 8320519 | ||
฿ 718.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | M6 | 1 | 120 | 19 | 29 | 6 | 19 | - | 8320520 | ||
฿ 987.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | M6 | 1 | 150 | 19 | 29 | 6 | 19 | มีจำหน่าย | 8320521 | ||
฿ 817.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | M8 | 1 | 100 | 22 | 37 | 6.2 | 22 | - | 8320527 | ||
฿ 708.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | M8 | 1.25 | 100 | 22 | 37 | 6.2 | 22 | - | 8320523 | ||
฿ 1,173.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | M8 | 1.25 | 150 | 22 | 37 | 6.2 | 22 | มีจำหน่าย | 8320525 | ||
฿ 1,709.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | M10 | 1 | 150 | 24 | 41 | 7 | 24 | มีจำหน่าย | 8320540 | ||
฿ 1,362.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | M10 | 1.5 | 150 | 24 | 41 | 7 | 24 | มีจำหน่าย | 8320532 | ||
฿ 1,362.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | M10 | 1.25 | 150 | 24 | 41 | 7 | 24 | - | 8320536 | ||
฿ 2,156.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | M12 | 1 | 150 | 29 | 48 | 8.5 | 29 | มีจำหน่าย | 8320555 | ||
฿ 1,740.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | M12 | 1.5 | 150 | 29 | 48 | 8.5 | 29 | มีจำหน่าย | 8320547 | ||
฿ 1,740.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | M12 | 1.25 | 150 | 29 | 48 | 8.5 | 29 | - | 8320551 | ||
฿ 1,740.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | M12 | 1.75 | 150 | 29 | 48 | 8.5 | 29 | - | 8320543 |
กำลังโหลด …
ประเภทเกลียว | มิเตอร์วัดไฟ | จำนวนเกลียวที่ลบมุม | 1.5P | ประเภทวัสดุเครื่องมือ | วานาเดียม เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าคาร์บอน ปานกลาง - ปานกลาง (ปริมาณ C 0.25 - 0.45%) / วัสดุ อะลูมิเนียม รีด (AL) / อลูมิเนียมอัลลอยด์ (AC, ADC) / โลหะผสมแมกนีเซียม หล่อ (MC) | รุ่นมีรูต๊าปเกลียว | ดอกต๊าปร่องเกลียว | รุ่นมีรูเจาะ | สำหรับคนตาบอดรู |
การผ่านการเคลือบผิว | ไม่มี | ประเภทการเคลือบผิว | แบบไม่เคลือบ | งานละเอียด | OH2 |
จำนวนร่อง | 3 | ศูนย์ภายนอก | — |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง