1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ดอกต๊าปร่องเกลียว CPM เคลือบ V_VP-SFT

ดอกต๊าปร่องเกลียว CPM เคลือบ V_VP-SFT
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 576.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

เหมาะที่สุดสำหรับการแปรรูป เหล็กกล้าอัลลอย/เหล็กกล้าผสม เหล็กชุบแข็งจากโรงงาน ล่วงหน้า 35 ถึง 42 HRC
วัสดุ เครื่องมือ: เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) แบบพาวเดอร์เมทัล
ชนิดเกลียว: เมตริก
ชนิดรู: สำหรับรูตาบอด
วัสดุชิ้นงาน: เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้าอบร้อน
การเคลือบผิว: กระบวนการเตรียมผิว สำหรับ เหล็กกล้า

รหัสสินค้า
VP-SFT-OH2-M3X0.5
VP-SFT-OH2-M4X0.7
VP-SFT-OH2-M5X0.8
VP-SFT-OH2-M6X1
VP-SFT-OH3-M8X1.25
VP-SFT-OH3-M10X1.5
VP-SFT-OH3-M10X1.25
VP-SFT-OH3-M12X1.5
VP-SFT-OH3-M12X1.25
VP-SFT-OH3-M12X1.75
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาดเกลียว ระยะพิทช์ หรือจำนวนเกลียว
(มิลลิเมตร)
L
(มิลลิเมตร)
งานละเอียด ความยาวใต้คอ
(mm)
เส้นผ่านศูนย์กลางของลิงค์ข้อต่อ
(mm)
ความยาวเกลียว ศูนย์ภายนอก ติ่ง หมายเลข เครื่องมือ

฿ 584.00

HSS TAP 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน M30.546OH21943.5YES-8319269

฿ 576.00

OSG TAP 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน M40.752OH22154.9NOมีจำหน่าย8319283

฿ 578.00

OSG TAP 1 ชิ้น 5 วัน M50.860OH2245.55.6NO-8319290

฿ 598.00

OSG TAP 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน M6162OH22967NOมีจำหน่าย8319297

฿ 784.00

OSG TAP 1 ชิ้น 5 วัน M81.2570OH3376.28.5YES-8319307

฿ 942.00

OSG TAP 1 ชิ้น 2 วัน M101.575OH341710.5YESมีจำหน่าย8319317

฿ 942.00

OSG TAP 1 ชิ้น 5 วัน M101.2575OH341710.5YES-8319321

฿ 1,225.00

OSG TAP 1 ชิ้น 5 วัน M121.582OH3488.512YES-8319334

฿ 1,225.00

OSG TAP 1 ชิ้น 5 วัน M121.2582OH3488.512YESมีจำหน่าย8319337

฿ 1,225.00

HSS TAP 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน M121.7582OH3488.512YESมีจำหน่าย8319330

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทเกลียว มิเตอร์วัดไฟ จำนวนเกลียวที่ลบมุม 2.5P ประเภทวัสดุเครื่องมือ เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) ผง
วัสดุชิ้นงาน เหล็กกล้าคาร์บอน (ปริมาณ C เกิน 0.45%) / โลหะผสม เหล็กกล้า (SCM) / เหล็กกล้าอบร้อน (25 - 35 HRC) / เหล็กกล้าอบร้อน (35 - 45 HRC) รุ่นมีรูต๊าปเกลียว ดอกต๊าปร่องเกลียว รุ่นมีรูเจาะ สำหรับคนตาบอดรู
การผ่านการเคลือบผิว ที่รวมอยู่ ประเภทการเคลือบผิว TiCN