1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ดอกต๊าปร่องเกลียวเคลือบ TiN ชนิดด้ามยาว_TIN-LT-SFT

ดอกต๊าปร่องเกลียวเคลือบ TiN ชนิดด้ามยาว_TIN-LT-SFT
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 943.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

กลึงด้วยเกลียวที่มีความยาวตั้งแต่ 2 หรือน้อยกว่าเหมาะสำหรับการกัดเหล็กกล้าคาร์บอนต่ำและปานกลางและสเตนเลสโดยใช้น้ำมันตัดกลึงที่ละลายน้ำได้

รหัสสินค้า
TIN-LT-SFT-M3X0.5X100
TIN-LT-SFT-M4X0.7X100
TIN-LT-SFT-M5X0.8X100
TIN-LT-SFT-M6X1X100
TIN-LT-SFT-M6X1X150
TIN-LT-SFT-M8X1.25X100
TIN-LT-SFT-M8X1.25X150
TIN-LT-SFT-M10X1.5X150
TIN-LT-SFT-M10X1.25X150
TIN-LT-SFT-M12X1.5X150
TIN-LT-SFT-M12X1.25X150
TIN-LT-SFT-M12X1.75X150
TIN-LT-SFT-M14X1.5X150
TIN-LT-SFT-M14X2X150
TIN-LT-SFT-M16X1.5X150
TIN-LT-SFT-M16X2X150
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาดเกลียว ระยะพิทช์ หรือจำนวนเกลียว
(มิลลิเมตร)
L
(มิลลิเมตร)
งานละเอียด ความยาวใต้คอ
(mm)
เส้นผ่านศูนย์กลางของลิงค์ข้อต่อ
(mm)
ความยาวเกลียว ติ่ง หมายเลข เครื่องมือ

฿ 1,204.00

HSS TAP 1 ชิ้น 5 วัน M30.5100OH21943.5-78910

฿ 1,126.00

HSS TAP 1 ชิ้น 5 วัน M40.7100OH22154.9มีจำหน่าย78913

฿ 1,027.00

HSS TAP 1 ชิ้น 5 วัน M50.8100OH2245.55.6-78916

฿ 943.00

HSS TAP 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน M61100OH22967มีจำหน่าย78919

฿ 1,373.00

HSS TAP 1 ชิ้น 5 วัน M61150OH22967-78921

฿ 1,131.00

HSS TAP 1 ชิ้น 5 วัน M81.25100OH3376.28.5มีจำหน่าย78923

฿ 1,635.00

HSS TAP 1 ชิ้น 5 วัน M81.25150OH3376.28.5-78925

฿ 1,904.00

HSS TAP 1 ชิ้น 5 วัน M101.5150OH341710.5มีจำหน่าย78932

฿ 1,904.00

HSS TAP 1 ชิ้น 5 วัน M101.25150OH341710.5-78936

฿ 2,317.00

HSS TAP 1 ชิ้น 5 วัน M121.5150OH3488.512-78947

฿ 2,317.00

HSS TAP 1 ชิ้น 5 วัน M121.25150OH3488.512-78951

฿ 2,400.00

HSS TAP 1 ชิ้น 5 วัน M121.75150OH3488.512มีจำหน่าย78943

฿ 3,139.00

HSS TAP 1 ชิ้น 5 วัน M141.5150OH34810.514-78962

฿ 3,139.00

HSS TAP 1 ชิ้น 5 วัน M142150OH34810.514-78958

฿ 3,481.00

HSS TAP 1 ชิ้น 5 วัน M161.5150OH35212.514-78969

฿ 3,600.00

HSS TAP 1 ชิ้น 5 วัน M162150OH35212.514-78965

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทเกลียว มิเตอร์วัดไฟ จำนวนเกลียวที่ลบมุม 2.5P ประเภทวัสดุเครื่องมือ วานาเดียม เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS)
วัสดุชิ้นงาน เหล็กกล้าคาร์บอน ต่ำ (ปริมาณ C เท่ากับ 0.25% หรือน้อยกว่า) / เหล็กกล้าคาร์บอน ปานกลาง - ปานกลาง (ปริมาณ C 0.25 - 0.45%) / เหล็กกล้าคาร์บอน (ปริมาณ C เกิน 0.45%) / โลหะผสม เหล็กกล้า (SCM) / สเตนเลส (SUS) / เหล็กกล้าเครื่องมือ (ก่อนการ การชุบแข็ง SKD) / เหล็กกล้าหล่อ (SC) / เหล็กหล่อเหนียว (FCD) / ทองแดง (ลูกบาศ์ก) / ทองเหลือง (bs) / เหล็กหล่อ ทองเหลือง (bsc) / บรอนซ์ (PB) / วัสดุ อะลูมิเนียม รีด (AL) / อลูมิเนียมอัลลอยด์ (AC, ADC) / โลหะผสมแมกนีเซียม หล่อ (MC) / การ หล่อ สังกะสีอัลลอยด์ (ZDC) / เทอร์โมพลาสติก (พีวีซี, ไนล่อน ฯลฯ ) รุ่นมีรูต๊าปเกลียว ดอกต๊าปร่องเกลียว รุ่นมีรูเจาะ สำหรับคนตาบอดรู
การผ่านการเคลือบผิว ที่รวมอยู่ ประเภทการเคลือบผิว ดีบุก จำนวนร่อง 3
ศูนย์ภายนอก