(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ใช้สำหรับการต๊าปเกลียวในโดยสอดขดลวดเฉียง เทียบกับดอกต๊าปธรรมดาที่มีขนาดเกลียวเท่ากัน พบว่าขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกมีขนาดใหญ่กว่าตามขนาดของตัวหนอนแม้ระยะพิทช์จะเท่ากัน
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ประเภทเกลียว | ขนาดเกลียว | ระยะพิทช์ หรือจำนวนเกลียว (มิลลิเมตร) | จำนวนเกลียวที่ลบมุม | L (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลางของลิงค์ข้อต่อ (mm) | จำนวนร่อง | ความยาวเกลียว | ศูนย์ภายนอก | ติ่ง | หมายเลข เครื่องมือ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,253.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | ยูนิไฟต์ | 1/2UN | 13 | 1.5P | 150 | 12 | 4 | 45 | NO | - | 8309641 | ||
฿ 2,253.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | ยูนิไฟต์ | 1/2UN | 20 | 1.5P | 150 | 10.5 | 4 | 42 | NO | - | 8309649 | ||
฿ 705.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | ยูนิไฟต์ | 1/4UN | 20 | 1.5P | 100 | 6.2 | 4 | 30 | NO | - | 8309573 | ||
฿ 1,079.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | ยูนิไฟต์ | 1/4UN | 20 | 1.5P | 150 | 6.2 | 4 | 30 | NO | - | 8309577 | ||
฿ 705.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | ยูนิไฟต์ | 1/4UN | 28 | 1.5P | 100 | 6.2 | 4 | 30 | NO | - | 8309581 | ||
฿ 1,079.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | ยูนิไฟต์ | 1/4UN | 28 | 1.5P | 150 | 6.2 | 4 | 30 | NO | - | 8309585 | ||
฿ 1,576.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | ยูนิไฟต์ | 3/8UN | 16 | 1.5P | 150 | 8.5 | 4 | 38 | NO | - | 8309609 | ||
฿ 1,576.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | ยูนิไฟต์ | 3/8UN | 24 | 1.5P | 150 | 8 | 4 | 38 | NO | - | 8309617 | ||
฿ 1,285.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | ยูนิไฟต์ | 5/16UN | 18 | 1.5P | 150 | 7 | 4 | 32 | NO | - | 8309593 | ||
฿ 1,285.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | ยูนิไฟต์ | 5/16UN | 24 | 1.5P | 150 | 7 | 4 | 32 | NO | - | 8309601 | ||
฿ 1,906.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | ยูนิไฟต์ | 7/16UN | 14 | 1.5P | 150 | 10.5 | 4 | 42 | NO | - | 8309625 | ||
฿ 1,906.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | ยูนิไฟต์ | 7/16UN | 20 | 1.5P | 150 | 9 | 4 | 42 | NO | - | 8309633 | ||
฿ 871.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | มิเตอร์วัดไฟ | M3 | 0.5 | 1.5P | 100 | 4 | 3 | 18 | YES | มีจำหน่าย | 8308125 | ||
฿ 835.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | มิเตอร์วัดไฟ | M4 | 0.7 | 1.5P | 100 | 5.5 | 3 | 22 | YES | มีจำหน่าย | 8308131 | ||
฿ 739.00 | OSG TAPS | 1 ชิ้น | 5 วัน | มิเตอร์วัดไฟ | M5 | 0.8 | 1.5P | 100 | 6 | 3 | 24 | YES | มีจำหน่าย | 8308137 | ||
฿ 648.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | มิเตอร์วัดไฟ | M6 | 1 | 1.5P | 100 | 6.2 | 4 | 26 | NO | - | 8308143 | ||
฿ 1,001.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | มิเตอร์วัดไฟ | M6 | 1 | 1.5P | 150 | 6.2 | 4 | 26 | NO | - | 8308147 | ||
฿ 1,230.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | มิเตอร์วัดไฟ | M8 | 1.25 | 1.5P | 150 | 7 | 4 | 32 | NO | - | 8308155 | ||
฿ 1,503.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | มิเตอร์วัดไฟ | M10 | 1.5 | 1.5P | 150 | 8.5 | 4 | 38 | NO | - | 8308169 | ||
฿ 1,503.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | มิเตอร์วัดไฟ | M10 | 1.25 | 1.5P | 150 | 8.5 | 4 | 38 | NO | - | 8308175 | ||
฿ 1,921.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | มิเตอร์วัดไฟ | M12 | 1.5 | 1.5P | 150 | 10.5 | 4 | 42 | NO | - | 8308199 | ||
฿ 1,921.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | มิเตอร์วัดไฟ | M12 | 1.25 | 1.5P | 150 | 10.5 | 4 | 42 | NO | - | 8308207 | ||
฿ 1,921.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | มิเตอร์วัดไฟ | M12 | 1.75 | 1.5P | 150 | 10.5 | 4 | 42 | NO | - | 8308191 | ||
฿ 1,232.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | ยูนิไฟต์ | No.4UN | 40 | 1.5P | 100 | 4 | 3 | 18 | YES | มีจำหน่าย | 8309503 | ||
฿ 892.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | ยูนิไฟต์ | No.5UN | 40 | 1.5P | 100 | 5 | 3 | 20 | YES | มีจำหน่าย | 8309509 | ||
฿ 892.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | ยูนิไฟต์ | No.6UN | 32 | 1.5P | 100 | 5 | 3 | 20 | YES | มีจำหน่าย | 8309521 | ||
฿ 892.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | ยูนิไฟต์ | No.6UN | 40 | 1.5P | 100 | 5 | 3 | 20 | YES | มีจำหน่าย | 8309527 | ||
฿ 817.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | ยูนิไฟต์ | No.8UN | 32 | 1.5P | 100 | 5.5 | 3 | 22 | YES | มีจำหน่าย | 8309533 | ||
฿ 817.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | ยูนิไฟต์ | No.8UN | 36 | 1.5P | 100 | 5.5 | 3 | 22 | YES | มีจำหน่าย | 8309539 | ||
฿ 730.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | ยูนิไฟต์ | No.10UN | 24 | 1.5P | 100 | 6 | 3 | 24 | YES | มีจำหน่าย | 8309545 | ||
฿ 730.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | ยูนิไฟต์ | No.10UN | 32 | 1.5P | 100 | 6 | 3 | 24 | YES | มีจำหน่าย | 8309551 | ||
฿ 632.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | ยูนิไฟต์ | No.12UN | 24 | 1.5P | 100 | 6.2 | 4 | 26 | NO | - | 8309557 | ||
฿ 632.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | ยูนิไฟต์ | No.12UN | 28 | 1.5P | 100 | 6.2 | 4 | 26 | NO | - | 8309565 | ||
฿ 2,253.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | ยูนิไฟต์ | 1/2UN | 13 | 5P | 150 | 12 | 4 | 45 | NO | - | 8309640 | ||
฿ 2,253.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | ยูนิไฟต์ | 1/2UN | 20 | 5P | 150 | 10.5 | 4 | 42 | NO | - | 8309648 | ||
฿ 705.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | ยูนิไฟต์ | 1/4UN | 20 | 5P | 100 | 6.2 | 4 | 30 | NO | - | 8309572 | ||
฿ 1,079.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | ยูนิไฟต์ | 1/4UN | 20 | 5P | 150 | 6.2 | 4 | 30 | NO | - | 8309576 | ||
฿ 705.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | ยูนิไฟต์ | 1/4UN | 28 | 5P | 100 | 6.2 | 4 | 30 | NO | - | 8309580 | ||
฿ 1,079.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | ยูนิไฟต์ | 1/4UN | 28 | 5P | 150 | 6.2 | 4 | 30 | NO | - | 8309584 | ||
฿ 1,576.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | ยูนิไฟต์ | 3/8UN | 16 | 5P | 150 | 8.5 | 4 | 38 | NO | - | 8309608 | ||
฿ 1,576.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | ยูนิไฟต์ | 3/8UN | 24 | 5P | 150 | 8 | 4 | 38 | NO | - | 8309616 | ||
฿ 1,285.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | ยูนิไฟต์ | 5/16UN | 18 | 5P | 150 | 7 | 4 | 32 | NO | - | 8309592 | ||
฿ 1,285.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | ยูนิไฟต์ | 5/16UN | 24 | 5P | 150 | 7 | 4 | 32 | NO | - | 8309600 | ||
฿ 1,906.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | ยูนิไฟต์ | 7/16UN | 14 | 5P | 150 | 10.5 | 4 | 42 | NO | - | 8309624 | ||
฿ 1,906.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | ยูนิไฟต์ | 7/16UN | 20 | 5P | 150 | 9 | 4 | 42 | NO | - | 8309632 | ||
฿ 871.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | มิเตอร์วัดไฟ | M3 | 0.5 | 5P | 100 | 4 | 3 | 18 | YES | มีจำหน่าย | 8308124 | ||
฿ 835.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | มิเตอร์วัดไฟ | M4 | 0.7 | 5P | 100 | 5.5 | 3 | 22 | YES | มีจำหน่าย | 8308130 | ||
฿ 723.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | มิเตอร์วัดไฟ | M5 | 0.8 | 5P | 100 | 6 | 3 | 24 | YES | มีจำหน่าย | 8308136 | ||
฿ 648.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | มิเตอร์วัดไฟ | M6 | 1 | 5P | 100 | 6.2 | 4 | 26 | NO | - | 8308142 | ||
฿ 1,001.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | มิเตอร์วัดไฟ | M6 | 1 | 5P | 150 | 6.2 | 4 | 26 | NO | - | 8308146 | ||
฿ 1,230.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | มิเตอร์วัดไฟ | M8 | 1.25 | 5P | 150 | 7 | 4 | 32 | NO | - | 8308154 | ||
฿ 1,503.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | มิเตอร์วัดไฟ | M10 | 1.5 | 5P | 150 | 8.5 | 4 | 38 | NO | - | 8308168 | ||
฿ 1,503.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | มิเตอร์วัดไฟ | M10 | 1.25 | 5P | 150 | 8.5 | 4 | 38 | NO | - | 8308174 | ||
฿ 1,921.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | มิเตอร์วัดไฟ | M12 | 1.5 | 5P | 150 | 10.5 | 4 | 42 | NO | - | 8308198 | ||
฿ 1,921.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | มิเตอร์วัดไฟ | M12 | 1.25 | 5P | 150 | 10.5 | 4 | 42 | NO | - | 8308206 | ||
฿ 1,921.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | มิเตอร์วัดไฟ | M12 | 1.75 | 5P | 150 | 10.5 | 4 | 42 | NO | - | 8308190 | ||
฿ 1,232.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | ยูนิไฟต์ | No.4UN | 40 | 5P | 100 | 4 | 3 | 18 | YES | มีจำหน่าย | 8309502 | ||
฿ 892.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | ยูนิไฟต์ | No.5UN | 40 | 5P | 100 | 5 | 3 | 20 | YES | มีจำหน่าย | 8309508 | ||
฿ 892.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | ยูนิไฟต์ | No.6UN | 32 | 5P | 100 | 5 | 3 | 20 | YES | มีจำหน่าย | 8309520 | ||
฿ 892.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | ยูนิไฟต์ | No.6UN | 40 | 5P | 100 | 5 | 3 | 20 | YES | มีจำหน่าย | 8309526 | ||
฿ 817.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | ยูนิไฟต์ | No.8UN | 32 | 5P | 100 | 5.5 | 3 | 22 | YES | มีจำหน่าย | 8309532 | ||
฿ 817.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | ยูนิไฟต์ | No.8UN | 36 | 5P | 100 | 5.5 | 3 | 22 | YES | มีจำหน่าย | 8309538 | ||
฿ 730.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | ยูนิไฟต์ | No.10UN | 24 | 5P | 100 | 6 | 3 | 24 | YES | มีจำหน่าย | 8309544 | ||
฿ 730.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | ยูนิไฟต์ | No.10UN | 32 | 5P | 100 | 6 | 3 | 24 | YES | มีจำหน่าย | 8309550 | ||
฿ 632.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | ยูนิไฟต์ | No.12UN | 24 | 5P | 100 | 6.2 | 4 | 26 | NO | - | 8309556 | ||
฿ 632.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | ยูนิไฟต์ | No.12UN | 28 | 5P | 100 | 6.2 | 4 | 26 | NO | - | 8309564 |
กำลังโหลด …
ประเภทวัสดุเครื่องมือ | เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) | วัสดุชิ้นงาน | วัสดุ อะลูมิเนียม รีด (AL) / อลูมิเนียมอัลลอยด์ (AC, ADC) / การ หล่อ สังกะสีอัลลอยด์ (ZDC) | รุ่นมีรูต๊าปเกลียว | ดอกต๊าปมือ |
---|---|---|---|---|---|
รุ่นมีรูเจาะ | สำหรับทะลุรู / สำหรับคนตาบอดรู | การผ่านการเคลือบผิว | ไม่มี | ประเภทการเคลือบผิว | แบบไม่เคลือบ |
งานละเอียด | 1b |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง