1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ดอกกัด XPM 2 ฟัน แบบปกติ XPM-TPBDR

ดอกกัด XPM 2 ฟัน แบบปกติ XPM-TPBDR
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 3,427.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ผลิตจากผงโลหะ เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) ซึ่งมีความทนทานต่อการสึกกร่อนและ ความแกร่ง ดีเยี่ยม และสามารถใช้สำหรับ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ขึ้นรูปด้วยเครื่องจักรรูปสี่เหลี่ยมคางหมูกับ วัสดุ เหล็กกล้า ต่างๆ เช่น เหล็กกล้าทั่วไป สเตนเลส เหล็กหล่อ และ อะลูมิเนียม

รหัสสินค้า
XPM-TPBDR-R3X0.5
XPM-TPBDR-R3X1
XPM-TPBDR-R4X0.5
XPM-TPBDR-R4X1
XPM-TPBDR-R4X1.5
XPM-TPBDR-R4X5
XPM-TPBDR-R4X7
XPM-TPBDR-R4X10
XPM-TPBDR-R5X0.5
XPM-TPBDR-R5X1
XPM-TPBDR-R5X1.5
XPM-TPBDR-R5X2
XPM-TPBDR-R5X2.5
XPM-TPBDR-R5X3
XPM-TPBDR-R5X5
XPM-TPBDR-R5X7
XPM-TPBDR-R5X10
XPM-TPBDR-R6X0.5
XPM-TPBDR-R6X1
XPM-TPBDR-R6X1.5
XPM-TPBDR-R6X2
XPM-TPBDR-R6X2.5
XPM-TPBDR-R6X3
XPM-TPBDR-R6X4
XPM-TPBDR-R6X5
XPM-TPBDR-R6X7
XPM-TPBDR-R6X10
XPM-TPBDR-R8X1.5
XPM-TPBDR-R8X2
XPM-TPBDR-R8X2.5
XPM-TPBDR-R8X3
XPM-TPBDR-R8X4
XPM-TPBDR-R8X5
XPM-TPBDR-R10X2
XPM-TPBDR-R10X2.5
XPM-TPBDR-R10X3
XPM-TPBDR-R10X4
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งมุม เดียว (θ)
(ระดับ)
ความยาวขลุ่ย (l)
(มิลลิเมตร)
ลิงค์เส้นผ่าศูนย์กลาง (d)
(มิลลิเมตร)
ขนาด R
(มิลลิเมตร)
ความยาวโดยรวม (L)
(มิลลิเมตร)
หมายเลข เครื่องมือ เส้นผ่าศูนย์กลาง ปลาย ใหญ่ D1
(มิลลิเมตร)

฿ 3,427.00

HSS END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 0.5248368867056.37

฿ 3,670.00

HSS END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 1328376867157.01

฿ 3,725.00

HSS END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 0.52810478867068.42

฿ 4,268.00

HSS END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 13810488867169.19

฿ 4,268.00

HSS END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 1.53810488867269.78

฿ 9,678.00

HSS END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 5501641108677716.08

฿ 13,024.00

HSS END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 7672541438678723.53

฿ 21,838.00

HSS END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 10673241478679730.34

฿ 4,050.00

HSS END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 0.528125858670710.4

฿ 5,322.00

HSS END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 138125958671711.15

฿ 5,424.00

HSS END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 1.538125958672711.73

฿ 6,689.00

HSS END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 2501251078673713.15

฿ 7,904.00

HSS END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 2.5501251078674713.94

฿ 7,904.00

HSS END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 3501651108675714.73

฿ 10,339.00

HSS END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 5501651108677817.91

฿ 16,065.00

HSS END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 7672551438678825.3

฿ 25,285.00

HSS END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 10673251478679832.02

฿ 5,119.00

HSS END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 0.534126918670812.49

฿ 5,627.00

HSS END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 1451261028671813.36

฿ 6,133.00

HSS END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 1.5451261028672814.05

฿ 8,716.00

HSS END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 2601661208673815.78

฿ 10,592.00

HSS END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 2.5601661208674816.73

฿ 10,994.00

HSS END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 3601661208675817.68

฿ 11,705.00

HSS END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 4602061268676819.58

฿ 16,470.00

HSS END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 5602061268677921.49

฿ 23,209.00

HSS END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 7803261608678930.26

฿ 39,673.00

HSS END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 10804261728679938.28

฿ 7,806.00

HSS END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 1.5451681058672917.94

฿ 10,946.00

HSS END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 2602081268673919.64

฿ 11,554.00

HSS END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 2.5602081268674920.56

฿ 13,783.00

HSS END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 3602081268675921.47

฿ 13,835.00

HSS END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 4602581368676923.31

฿ 17,177.00

HSS END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 5602581368678025.16

฿ 12,921.00

HSS END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 27125101478674024.27

฿ 15,353.00

HSS END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 2.57125101478675025.35

฿ 15,455.00

HSS END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 37125101478676026.42

฿ 20,268.00

HSS END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 47125101478677028.58

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด รู เรียว วัสดุชิ้นงาน เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้าอบร้อน / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / อะลูมิเนียม / ไททาเนียม / ทองแดง จำนวนร่อง(แผ่น) 2
มุม แรงบิด ส่วนที่อ่อนแอ (15 ถึง 25 °) ประเภทวัสดุเครื่องมือ เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) ผง การเคลือบผิว แบบไม่เคลือบ