(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ดอกกัดเอ็นมิลเทเปอร์ ดอกสั้น 2 ร่อง สำหรับงานทั่วไป ชนิดสั้นโดยใช้เหล็กกล้า โคบอลต์ เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) เป็น วัสดุฐาน
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ปลาย เส้นผ่าศูนย์กลาง (D) (φ) | มุม เดียว (θ) (ระดับ) | ความยาวขลุ่ย (l) (มิลลิเมตร) | ความยาวโดยรวม (L) (มิลลิเมตร) | หมายเลข เครื่องมือ | เส้นผ่าศูนย์กลาง ปลาย ใหญ่ D1 (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,662.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1 | 0.5 | 2.5 | 47 | 87301 | 1.04 | ||
฿ 1,662.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1 | 1 | 3.5 | 48 | 87311 | 1.12 | ||
฿ 1,662.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1 | 1.5 | 3.5 | 48 | 87321 | 1.18 | ||
฿ 1,662.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1 | 2 | 4 | 48 | 87331 | 1.28 | ||
฿ 1,662.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1 | 2.5 | 4 | 48 | 87341 | 1.35 | ||
฿ 1,662.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1 | 3 | 4 | 48 | 87351 | 1.42 | ||
฿ 1,455.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1.5 | 0.5 | 3 | 47 | 87302 | 1.55 | ||
฿ 1,455.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1.5 | 1 | 4 | 48 | 87312 | 1.64 | ||
฿ 1,455.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1.5 | 1.5 | 4 | 48 | 87322 | 1.71 | ||
฿ 1,455.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1.5 | 2 | 5 | 49 | 87332 | 1.85 | ||
฿ 1,455.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1.5 | 2.5 | 5 | 49 | 87342 | 1.94 | ||
฿ 1,455.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1.5 | 3 | 5 | 49 | 87352 | 2.02 | ||
฿ 1,037.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 2 | 0.5 | 5 | 49 | 87303 | 2.09 | ||
฿ 1,037.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 2 | 1 | 7 | 51 | 87313 | 2.24 | ||
฿ 1,037.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 2 | 1.5 | 7 | 51 | 87323 | 2.37 | ||
฿ 1,102.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 2 | 2 | 9 | 53 | 87333 | 2.63 | ||
฿ 1,102.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 2 | 2.5 | 9 | 53 | 87343 | 2.79 | ||
฿ 1,102.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 2 | 3 | 9 | 53 | 87353 | 2.94 | ||
฿ 1,037.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 2.5 | 0.5 | 5 | 49 | 87304 | 2.59 | ||
฿ 1,037.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 2.5 | 1 | 7 | 51 | 87314 | 2.74 | ||
฿ 1,037.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 2.5 | 1.5 | 7 | 51 | 87324 | 2.87 | ||
฿ 1,102.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 2.5 | 2 | 9 | 55 | 87334 | 3.13 | ||
฿ 1,102.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 2.5 | 2.5 | 9 | 53 | 87344 | 3.29 | ||
฿ 1,102.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 2.5 | 3 | 9 | 53 | 87354 | 3.44 | ||
฿ 1,037.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 3 | 0.5 | 6 | 50 | 87305 | 3.1 | ||
฿ 1,037.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 3 | 1 | 8 | 52 | 87315 | 3.28 | ||
฿ 1,037.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 3 | 1.5 | 8 | 52 | 87325 | 3.42 | ||
฿ 1,102.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 3 | 2 | 11 | 55 | 87335 | 3.77 | ||
฿ 1,102.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 3 | 2.5 | 11 | 55 | 87345 | 3.96 | ||
฿ 1,102.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 3 | 3 | 11 | 55 | 87355 | 4.15 | ||
฿ 1,037.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 4 | 0.5 | 8 | 52 | 87306 | 4.14 | ||
฿ 1,037.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 4 | 1 | 11 | 55 | 87316 | 4.38 | ||
฿ 1,037.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 4 | 1.5 | 11 | 55 | 87326 | 4.58 | ||
฿ 1,102.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 4 | 2 | 15 | 59 | 87336 | 5.05 | ||
฿ 1,102.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 4 | 2.5 | 15 | 59 | 87346 | 5.31 | ||
฿ 1,102.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 4 | 3 | 15 | 59 | 87356 | 5.57 |
กำลังโหลด …
ชนิด | แบบเหลี่ยม | วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าทั่วไป / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / อะลูมิเนียม / ทองแดง | ลิงค์เส้นผ่าศูนย์กลาง (d)(มิลลิเมตร) | 6 |
---|---|---|---|---|---|
จำนวนร่อง(แผ่น) | 2 | มุม แรงบิด | ส่วนที่อ่อนแอ (15 ถึง 25 °) | ประเภทวัสดุเครื่องมือ | โคบอลต์ เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) |
การเคลือบผิว | แบบไม่เคลือบ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง