(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สามารถใช้ กระบวนการแปรรูป วัสดุ เหล็กกล้า ได้หลากหลาย เช่น เหล็กกล้าทั่วไป สเตนเลส เหล็กหล่อ และ อะลูมิเนียม และเนื่องจากใช้ เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) โคบอลต์ จึงมีความทนทานต่อการเสียดสีและ คุณสมบัติป้องกันแรงกระแทก สูง
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | มุม เดียว (θ) (ระดับ) | ความยาวขลุ่ย (l) (มิลลิเมตร) | ลิงค์เส้นผ่าศูนย์กลาง (d) (มิลลิเมตร) | ขนาด R (มิลลิเมตร) | ความยาวโดยรวม (L) (มิลลิเมตร) | หมายเลข เครื่องมือ | เส้นผ่าศูนย์กลาง ปลาย ใหญ่ D1 (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,065.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.5 | 10 | 6 | 1 | 54 | 85901 | 2.16 | ||
฿ 2,181.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1 | 13 | 6 | 1 | 57 | 85911 | 2.42 | ||
฿ 2,181.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1.5 | 13 | 6 | 1 | 57 | 85921 | 2.63 | ||
฿ 2,404.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 2 | 18 | 6 | 1 | 62 | 85931 | 3.19 | ||
฿ 2,404.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 2.5 | 18 | 6 | 1 | 62 | 85941 | 3.49 | ||
฿ 2,404.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 3 | 18 | 6 | 1 | 62 | 85951 | 3.78 | ||
฿ 5,828.00 | OSG SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 24 | 12 | 1 | 81 | - | 10.14 | ||
฿ 2,065.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.5 | 10 | 6 | 1.5 | 54 | 85903 | 3.15 | ||
฿ 2,181.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1 | 13 | 6 | 1.5 | 57 | 85913 | 3.4 | ||
฿ 2,181.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1.5 | 13 | 6 | 1.5 | 57 | 85923 | 3.6 | ||
฿ 2,404.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 2 | 18 | 6 | 1.5 | 62 | 85933 | 4.15 | ||
฿ 2,404.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 2.5 | 18 | 6 | 1.5 | 62 | 85943 | 4.44 | ||
฿ 2,404.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 3 | 18 | 6 | 1.5 | 62 | 85953 | 4.73 | ||
฿ 2,404.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 4 | 18 | 6 | 1.5 | 62 | 85963 | 5.31 | ||
฿ 2,404.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 5 | 18 | 8 | 1.5 | 62 | 85973 | 5.9 | ||
฿ 2,637.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 7 | 24 | 10 | 1.5 | 74 | 85983 | 8.55 | ||
฿ 3,077.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 24 | 12 | 1.5 | 81 | 85993 | 10.98 | ||
฿ 2,065.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.5 | 10 | 6 | 1.25 | 54 | 85902 | 2.65 | ||
฿ 2,181.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1 | 13 | 6 | 1.25 | 57 | 85912 | 2.91 | ||
฿ 2,181.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1.5 | 13 | 6 | 1.25 | 57 | 85922 | 3.12 | ||
฿ 2,404.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 2 | 18 | 6 | 1.25 | 62 | 85932 | 3.67 | ||
฿ 2,404.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 2.5 | 18 | 6 | 1.25 | 62 | 85942 | 3.97 | ||
฿ 2,404.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 3 | 18 | 6 | 1.25 | 62 | 85952 | 4.26 | ||
฿ 2,404.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 4 | 18 | 6 | 1.25 | 62 | 85962 | 4.85 | ||
฿ 2,404.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 5 | 18 | 6 | 1.25 | 62 | 85972 | 5.44 | ||
฿ 2,637.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 7 | 24 | 10 | 1.25 | 74 | 85982 | 8.11 | ||
฿ 3,077.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 24 | 12 | 1.25 | 81 | 85992 | 10.56 | ||
฿ 2,065.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.5 | 12 | 6 | 2 | 56 | 85904 | 4.17 | ||
฿ 2,181.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1 | 16 | 6 | 2 | 60 | 85914 | 4.49 | ||
฿ 2,181.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1.5 | 16 | 6 | 2 | 60 | 85924 | 4.73 | ||
฿ 2,404.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 2 | 21 | 6 | 2 | 65 | 85934 | 5.33 | ||
฿ 2,404.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 2.5 | 21 | 6 | 2 | 65 | 85944 | 5.66 | ||
฿ 2,510.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 3 | 21 | 8 | 2 | 65 | 85954 | 6 | ||
฿ 2,510.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 4 | 21 | 8 | 2 | 65 | 85964 | 6.67 | ||
฿ 2,516.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 5 | 21 | 8 | 2 | 65 | 85974 | 7.34 | ||
฿ 3,077.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 7 | 28 | 12 | 2 | 85 | 85984 | 10.41 | ||
฿ 3,590.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 28 | 12 | 2 | 85 | 85994 | 13.23 | ||
฿ 2,065.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.5 | 14 | 6 | 2.5 | 58 | 85905 | 5.2 | ||
฿ 2,181.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1 | 19 | 6 | 2.5 | 63 | 85915 | 5.58 | ||
฿ 2,181.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1.5 | 19 | 6 | 2.5 | 63 | 85925 | 5.87 | ||
฿ 2,404.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 2 | 25 | 8 | 2.5 | 69 | 85935 | 6.57 | ||
฿ 2,404.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 2.5 | 25 | 8 | 2.5 | 69 | 85945 | 6.97 | ||
฿ 2,510.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 3 | 25 | 8 | 2.5 | 69 | 85955 | 7.37 | ||
฿ 2,625.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 4 | 25 | 10 | 2.5 | 75 | 85965 | 8.16 | ||
฿ 2,637.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 5 | 25 | 10 | 2.5 | 75 | 85975 | 8.96 | ||
฿ 3,590.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 7 | 34 | 12 | 2.5 | 91 | 85985 | 12.77 | ||
฿ 4,780.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 34 | 16 | 2.5 | 94 | 85995 | 16.19 | ||
฿ 2,165.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.5 | 14 | 8 | 3 | 58 | 85906 | 6.19 | ||
฿ 2,181.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1 | 19 | 8 | 3 | 63 | 85916 | 6.56 | ||
฿ 2,181.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1.5 | 19 | 8 | 3 | 63 | 85926 | 6.84 | ||
฿ 2,404.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 2 | 25 | 8 | 3 | 69 | 85936 | 7.54 | ||
฿ 2,625.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 2.5 | 25 | 10 | 3 | 75 | 85946 | 7.93 | ||
฿ 2,625.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 3 | 25 | 10 | 3 | 75 | 85956 | 8.31 | ||
฿ 2,625.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 4 | 25 | 10 | 3 | 75 | 85966 | 9.09 | ||
฿ 3,077.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 5 | 25 | 12 | 3 | 82 | 85976 | 9.87 | ||
฿ 3,942.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 7 | 34 | 12 | 3 | 91 | 85986 | 13.66 | ||
฿ 4,780.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 34 | 16 | 3 | 94 | 85996 | 17.02 | ||
฿ 2,526.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1.5 | 22 | 10 | 4 | 72 | 85927 | 8.95 | ||
฿ 2,891.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 2 | 30 | 12 | 4 | 87 | 85937 | 9.82 | ||
฿ 3,239.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 2.5 | 30 | 12 | 4 | 87 | 85947 | 10.28 | ||
฿ 3,239.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 3 | 30 | 12 | 4 | 87 | 85957 | 10.74 | ||
฿ 3,725.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 4 | 30 | 12 | 4 | 87 | 85967 | 11.66 | ||
฿ 3,482.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 5 | 30 | 12 | 4 | 87 | 85977 | 12.58 | ||
฿ 2,972.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1.5 | 22 | 12 | 5 | 79 | 85928 | 10.89 | ||
฿ 3,294.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 2 | 30 | 12 | 5 | 87 | 85938 | 11.75 | ||
฿ 3,781.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 2.5 | 30 | 12 | 5 | 87 | 85948 | 12.19 | ||
฿ 3,781.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 3 | 30 | 12 | 5 | 87 | 85958 | 12.63 | ||
฿ 4,158.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 4 | 30 | 12 | 5 | 87 | 85968 | 13.52 | ||
฿ 4,373.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 5 | 30 | 16 | 5 | 90 | 85978 | 14.41 |
กำลังโหลด …
ชนิด | รู เรียว | วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าทั่วไป / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / อะลูมิเนียม / ทองแดง | จำนวนร่อง(แผ่น) | 2 |
---|---|---|---|---|---|
มุม แรงบิด | ส่วนที่อ่อนแอ (15 ถึง 25 °) | ประเภทวัสดุเครื่องมือ | โคบอลต์ เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) | การเคลือบผิว | แบบไม่เคลือบ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง