1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ดอกกัด XPM 2 ฟัน แบบสั้น XPM-TPDSS

ดอกกัด XPM 2 ฟัน แบบสั้น XPM-TPDSS
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,355.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ดอกกัดเอ็นมิลเทเปอร์ ดอกสั้น 2 ร่อง ชนิดสั้นโดยใช้ผงโลหะ เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) XPM เป็น วัสดุฐาน

รหัสสินค้า
XPM-TPDSS-1X0.5
XPM-TPDSS-1X1
XPM-TPDSS-1X1.5
XPM-TPDSS-1X2
XPM-TPDSS-1X2.5
XPM-TPDSS-1X3
XPM-TPDSS-1.5X0.5
XPM-TPDSS-1.5X1
XPM-TPDSS-1.5X1.5
XPM-TPDSS-1.5X2
XPM-TPDSS-1.5X2.5
XPM-TPDSS-1.5X3
XPM-TPDSS-2X0.5
XPM-TPDSS-2X1
XPM-TPDSS-2X1.5
XPM-TPDSS-2X2
XPM-TPDSS-2X2.5
XPM-TPDSS-2X3
XPM-TPDSS-2.5X0.5
XPM-TPDSS-2.5X1
XPM-TPDSS-2.5X1.5
XPM-TPDSS-2.5X2
XPM-TPDSS-2.5X2.5
XPM-TPDSS-2.5X3
XPM-TPDSS-3X0.5
XPM-TPDSS-3X1
XPM-TPDSS-3X1.5
XPM-TPDSS-3X2
XPM-TPDSS-3X2.5
XPM-TPDSS-3X3
XPM-TPDSS-4X0.5
XPM-TPDSS-4X1
XPM-TPDSS-4X1.5
XPM-TPDSS-4X2
XPM-TPDSS-4X2.5
XPM-TPDSS-4X3
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งปลาย เส้นผ่าศูนย์กลาง (D)
(φ)
มุม เดียว (θ)
(ระดับ)
ความยาวขลุ่ย (l)
(มิลลิเมตร)
ความยาวโดยรวม (L)
(มิลลิเมตร)
หมายเลข เครื่องมือ เส้นผ่าศูนย์กลาง ปลาย ใหญ่ D1
(มิลลิเมตร)

฿ 2,161.00

HSS END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 10.52.547868011.04

฿ 2,161.00

HSS END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 113.548868111.12

฿ 2,161.00

HSS END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 11.53.548868211.18

฿ 2,161.00

HSS END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 12448868311.28

฿ 2,161.00

HSS END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 12.5448868411.35

฿ 2,161.00

HSS END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 13448868511.42

฿ 1,892.00

HSS END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 1.50.5347868021.55

฿ 1,892.00

HSS END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 1.51448868121.64

฿ 1,892.00

HSS END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 1.51.5448868221.71

฿ 1,892.00

HSS END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 1.52549868321.85

฿ 1,892.00

HSS END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 1.52.5549868421.94

฿ 1,892.00

HSS END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 1.53549868522.02

฿ 1,355.00

HSS END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 20.5549868032.09

฿ 1,355.00

HSS END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 21751868132.24

฿ 1,355.00

HSS END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 21.5751868232.37

฿ 1,441.00

HSS END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 22953868332.63

฿ 1,441.00

HSS END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 22.5953868432.79

฿ 1,441.00

HSS END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 23953868532.94

฿ 1,355.00

HSS END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 2.50.5549868042.59

฿ 1,355.00

HSS END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 2.51751868142.74

฿ 1,355.00

HSS END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 2.51.5751868242.87

฿ 1,441.00

HSS END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 2.52953868343.13

฿ 1,441.00

HSS END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 2.52.5953868443.29

฿ 1,441.00

HSS END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 2.53953868543.44

฿ 1,355.00

HSS END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 30.5650868053.1

฿ 1,355.00

HSS END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 31852868153.28

฿ 1,355.00

HSS END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 31.5852868253.42

฿ 1,441.00

HSS END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 321155868353.77

฿ 1,441.00

HSS END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 32.51155868453.96

฿ 1,441.00

HSS END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 331155868554.15

฿ 1,355.00

HSS END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 40.5852868064.14

฿ 1,355.00

HSS END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 411155868164.38

฿ 1,355.00

HSS END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 41.51155868264.58

฿ 1,441.00

HSS END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 421559868365.05

฿ 1,441.00

HSS END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 42.51559868465.31

฿ 1,441.00

HSS END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 431559868565.57

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด แบบเหลี่ยม วัสดุชิ้นงาน เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้าอบร้อน / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / อะลูมิเนียม / ไททาเนียม / ทองแดง ลิงค์เส้นผ่าศูนย์กลาง (d)(มิลลิเมตร) 6
จำนวนร่อง(แผ่น) 2 มุม แรงบิด ส่วนที่อ่อนแอ (15 ถึง 25 °) ประเภทวัสดุเครื่องมือ เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) ผง
การเคลือบผิว แบบไม่เคลือบ