1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ดอกกัดแบบหลายฟันปลายมน EBM

ดอกกัดแบบหลายฟันปลายมน EBM
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,690.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

สามารถใช้ กระบวนการแปรรูป วัสดุ เหล็กกล้า ได้หลากหลาย เช่น เหล็กกล้าทั่วไป สเตนเลส เหล็กหล่อ และ อะลูมิเนียม และเนื่องจากใช้ เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) โคบอลต์ จึงมีความทนทานต่อการเสียดสีและ คุณสมบัติป้องกันแรงกระแทก สูง

รหัสสินค้า
EBM-R3X6
EBM-R3.5X7
EBM-R4X8
EBM-R4.5X9
EBM-R5X10
EBM-R6X12
EBM-R7X14
EBM-R8X16
EBM-R9X18
EBM-R10X20
EBM-R12.5X25
EBM-R15X30
EBM-R16X32
EBM-R18X36
EBM-R20X40
EBM-R25X50
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาด R
(มิลลิเมตร)
ความยาว ใบมีดลบคม (ℓ)
(มิลลิเมตร)
จำนวนฟลุต
(แผ่น)
ความยาวโดยรวม (L)
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (d)
(มิลลิเมตร)
การใช้เครื่องจักร หมายเลข เครื่องมือ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. dc
(มิลลิเมตร)

฿ 1,690.00

HSS END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 3154906พื้นผิว โค้ง / พื้นผิว ด้านข้าง / แกะสลัก / R-Groove830066

฿ 1,954.00

HSS END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 3.5154906พื้นผิว โค้ง / พื้นผิว ด้านข้าง / แกะสลัก / R-Groove830077

฿ 1,954.00

HSS END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 42041008พื้นผิว โค้ง / พื้นผิว ด้านข้าง / แกะสลัก / R-Groove830088

฿ 2,322.00

HSS END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 4.52041008พื้นผิว โค้ง / พื้นผิว ด้านข้าง / แกะสลัก / R-Groove830099

฿ 2,322.00

HSS END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 525410010พื้นผิว โค้ง / พื้นผิว ด้านข้าง / แกะสลัก / R-Groove8301010

฿ 2,637.00

HSS END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 630411012พื้นผิว โค้ง / พื้นผิว ด้านข้าง / แกะสลัก / R-Groove8301212

฿ 3,239.00

HSS END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 735411012พื้นผิว โค้ง / พื้นผิว ด้านข้าง / แกะสลัก / R-Groove8301414

฿ 3,889.00

HSS END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 840414016พื้นผิว โค้ง / พื้นผิว ด้านข้าง / แกะสลัก / R-Groove8301616

฿ 4,455.00

HSS END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 940414016พื้นผิว โค้ง / พื้นผิว ด้านข้าง / แกะสลัก / R-Groove8301818

฿ 5,171.00

HSS END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 1045416020พื้นผิว โค้ง / พื้นผิว ด้านข้าง / แกะสลัก / R-Groove8302020

฿ 6,589.00

HSS END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 12.550418025พื้นผิว โค้ง / พื้นผิว ด้านข้าง / แกะสลัก / R-Groove8302525

฿ 8,615.00

HSS END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 1555418025พื้นผิว โค้ง / พื้นผิว ด้านข้าง / แกะสลัก / R-Groove8303030

฿ 9,425.00

HSS END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 1660418032พื้นผิว โค้ง / พื้นผิว ด้านข้าง / แกะสลัก / R-Groove8303232

฿ 11,909.00

HSS END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 1860418032พื้นผิว โค้ง / พื้นผิว ด้านข้าง / แกะสลัก / R-Groove8303636

฿ 14,340.00

HSS END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 2065420032พื้นผิว โค้ง / พื้นผิว ด้านข้าง / แกะสลัก / R-Groove8304040

฿ 20,016.00

HSS END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 2575621042พื้นผิว โค้ง / พื้นผิว ด้านข้าง8305050

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุชิ้นงาน เหล็กกล้าทั่วไป / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / อะลูมิเนียม / ทองแดง ประเภทวัสดุเครื่องมือ โคบอลต์ เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) การเคลือบผิว แบบไม่เคลือบ
ความพร้อมของแรงบิด มีจำหน่าย รูปทรง ลูกบอล