(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ผลิตจากผงโลหะ เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) ซึ่งมีความทนทานต่อการสึกกร่อนและ ความแกร่ง ดีเยี่ยม และสามารถใช้สำหรับการแปรรูป วัสดุ เหล็กกล้า ต่างๆ เช่น เหล็กกล้าทั่วไป สเตนเลส เหล็กหล่อ และ อะลูมิเนียม
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาด R (มิลลิเมตร) | ความยาว ใบมีดลบคม (ℓ) (มิลลิเมตร) | ความยาวโดยรวม (L) (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (d) (มิลลิเมตร) | หมายเลข เครื่องมือ | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. dc (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,483.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.5 | 2.5 | 60 | 6 | 89202 | 1 | ||
฿ 1,376.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.75 | 4 | 60 | 6 | 89203 | 1.5 | ||
฿ 1,247.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1 | 5 | 60 | 6 | 89204 | 2 | ||
฿ 1,247.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1.5 | 8 | 70 | 6 | 89206 | 3 | ||
฿ 1,254.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1.25 | 6 | 70 | 6 | 89205 | 2.5 | ||
฿ 1,254.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1.75 | 8 | 70 | 6 | 89207 | 3.5 | ||
฿ 1,247.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 2 | 8 | 80 | 6 | 89208 | 4 | ||
฿ 1,247.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 2.5 | 10 | 90 | 6 | 89210 | 5 | ||
฿ 1,247.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 3 | 12 | 90 | 6 | 89212 | 6 | ||
฿ 1,480.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 3.5 | 14 | 100 | 6 | 89214 | 7 | ||
฿ 1,480.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 4 | 14 | 110 | 8 | 89216 | 8 | ||
฿ 1,774.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 4.5 | 18 | 110 | 8 | 89218 | 9 | ||
฿ 1,774.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 5 | 18 | 125 | 10 | 89220 | 10 | ||
฿ 2,125.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 6 | 22 | 140 | 12 | 89222 | 12 | ||
฿ 2,812.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 7 | 26 | 140 | 12 | 89224 | 14 | ||
฿ 3,479.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 8 | 30 | 160 | 16 | 89226 | 16 | ||
฿ 4,027.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 9 | 34 | 160 | 16 | 89228 | 18 | ||
฿ 4,786.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 38 | 180 | 20 | 89230 | 20 | ||
฿ 6,002.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 12.5 | 50 | 200 | 25 | 89235 | 25 | ||
฿ 8,660.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 15 | 55 | 200 | 25 | 89240 | 30 |
กำลังโหลด …
วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้าอบร้อน / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / อะลูมิเนียม / ไททาเนียม / ทองแดง | ประเภทวัสดุเครื่องมือ | เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) ผง | จำนวนฟลุต(แผ่น) | 2 |
---|---|---|---|---|---|
การเคลือบผิว | แบบไม่เคลือบ | การใช้เครื่องจักร | พื้นผิว โค้ง / พื้นผิว ด้านข้าง / แกะสลัก / R-Groove | ความพร้อมของแรงบิด | มีจำหน่าย |
รูปทรง | ลูกบอล |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง