1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ดอกกัดหยาบ ชนิดยาว EX-REEL

ดอกกัดหยาบ ชนิดยาว EX-REEL
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,334.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ดอกกัดหยาบ สำหรับงานหนักสำหรับงานทั่วไปชนิดยาวโดยใช้ เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) โคบอลต์ เป็น วัสดุฐาน เหมาะสำหรับการตัดลึก

รหัสสินค้า
EX-REEL-6
EX-REEL-7
EX-REEL-8
EX-REEL-9
EX-REEL-10
EX-REEL-11
EX-REEL-12
EX-REEL-13
EX-REEL-14
EX-REEL-15
EX-REEL-16
EX-REEL-17
EX-REEL-18
EX-REEL-19
EX-REEL-20
EX-REEL-21
EX-REEL-22
EX-REEL-23
EX-REEL-24
EX-REEL-25
EX-REEL-26
EX-REEL-27
EX-REEL-28
EX-REEL-29
EX-REEL-30
EX-REEL-31
EX-REEL-32
EX-REEL-33
EX-REEL-34
EX-REEL-35
EX-REEL-36
EX-REEL-37
EX-REEL-38
EX-REEL-39
EX-REEL-40
EX-REEL-41
EX-REEL-42
EX-REEL-43
EX-REEL-44
EX-REEL-45
EX-REEL-46
EX-REEL-47
EX-REEL-48
EX-REEL-49
EX-REEL-50
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่าศูนย์กลาง ใบมีดลบคม มี ด (D)
(φ)
ความยาว ใบมีดลบคม (ℓ)
(มิลลิเมตร)
จำนวนฟลุต
(แผ่น)
เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (d)
(มิลลิเมตร)
ความยาวโดยรวม (L)
(มิลลิเมตร)
หมายเลข เครื่องมือ

฿ 1,908.00

HSS END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 624466880846

฿ 2,081.00

HSS END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 7304108080847

฿ 2,081.00

HSS END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 8384108880848

฿ 2,342.00

HSS END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 9384108880849

฿ 1,334.00

HSS END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 10454109580850

฿ 3,021.00

HSS END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 114541210280851

฿ 1,734.00

HSS END MILL 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 125341211080852

฿ 3,239.00

HSS END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 135341211080853

฿ 1,855.00

HSS END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 145341211080854

฿ 2,062.00

HSS END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 155341211080855

฿ 2,185.00

HSS END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 166341612380856

฿ 4,025.00

HSS END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 176341612380857

฿ 2,288.00

HSS END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 186341612380858

฿ 4,480.00

HSS END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 196341612380859

฿ 2,568.00

HSS END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 207542014180860

฿ 5,322.00

HSS END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 217542014180861

฿ 3,055.00

HSS END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 227552014180862

฿ 6,233.00

HSS END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 237552014180863

฿ 6,233.00

HSS END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 249052516680864

฿ 3,583.00

HSS END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 259052516680865

฿ 6,589.00

HSS END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 269052516680866

฿ 7,299.00

HSS END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 279052516680867

฿ 4,140.00

HSS END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 289052516680868

฿ 8,413.00

HSS END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 299052516680869

฿ 4,823.00

HSS END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 309062516680870

฿ 10,388.00

HSS END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 3110663218680871

฿ 5,963.00

HSS END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 3210663218680872

฿ 12,464.00

HSS END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 3310663218680873

฿ 12,464.00

HSS END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 3410663218680874

฿ 7,215.00

HSS END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 3510663218680875

฿ 14,237.00

HSS END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 3610663218680876

฿ 16,267.00

HSS END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 3710663218680877

฿ 16,267.00

HSS END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 3812563220580878

฿ 17,634.00

HSS END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 3912563220580879

฿ 10,026.00

HSS END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 4012563220580880

฿ 19,003.00

HSS END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 4112564222780881

฿ 19,003.00

HSS END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 4212564222780882

฿ 21,129.00

HSS END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 4312564222780883

฿ 21,129.00

HSS END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 4412564222780884

฿ 18,899.00

HSS END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 4512564222780885

฿ 22,548.00

HSS END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 4612564222780886

฿ 24,372.00

HSS END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 4712564222780887

฿ 26,297.00

HSS END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 4815064225280888

฿ 28,071.00

HSS END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 4915064225280889

฿ 23,003.00

HSS END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 5015064225280890

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุชิ้นงาน เหล็กกล้าทั่วไป / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / อะลูมิเนียม / ทองแดง ประเภท รูปทรง ใบมีดลบคม หยาบ ประเภทวัสดุเครื่องมือ โคบอลต์ เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS)
การใช้เครื่องจักร พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / ร่อง การเคลือบผิว แบบไม่เคลือบ มุมบิด (θ) เกลียว มาตรฐาน (30 ถึง 40 °)
ก้าน แบบตรง มุม บิด (θ) มีจำหน่าย รูปทรง สำหรับการกัดหยาบถึงปานกลาง