(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ดอกกัดหยาบ สำหรับงานหนักสำหรับงานทั่วไปชนิด ก้านยาว โดยใช้เหล็กกล้า โคบอลต์ เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) เป็น วัสดุฐาน
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลาง ใบมีดลบคม มี ด (D) (φ) | ความยาว ใบมีดลบคม (ℓ) (มิลลิเมตร) | จำนวนฟลุต (แผ่น) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (d) (มิลลิเมตร) | ความยาวโดยรวม (L) (มิลลิเมตร) | หมายเลข เครื่องมือ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,481.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 6 | 13 | 4 | 6 | 80 | 70806 | ||
฿ 1,608.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 7 | 16 | 4 | 8 | 80 | 70807 | ||
฿ 1,608.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 8 | 19 | 4 | 8 | 85 | 70808 | ||
฿ 1,812.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 9 | 19 | 4 | 10 | 95 | 70809 | ||
฿ 1,766.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 22 | 4 | 10 | 100 | 70810 | ||
฿ 1,993.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 11 | 22 | 4 | 12 | 105 | 70811 | ||
฿ 2,165.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 12 | 26 | 4 | 12 | 110 | 70812 | ||
฿ 2,444.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 13 | 26 | 4 | 12 | 110 | 70813 | ||
฿ 2,516.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 14 | 26 | 4 | 12 | 110 | 70814 | ||
฿ 2,667.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 15 | 26 | 4 | 16 | 120 | 70815 | ||
฿ 2,809.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 16 | 32 | 4 | 16 | 125 | 70816 | ||
฿ 3,264.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 17 | 32 | 4 | 16 | 125 | 70817 | ||
฿ 3,101.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 18 | 32 | 4 | 16 | 125 | 70818 | ||
฿ 3,508.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 19 | 32 | 4 | 20 | 135 | 70819 | ||
฿ 3,347.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 20 | 38 | 4 | 20 | 140 | 70820 | ||
฿ 3,831.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 21 | 38 | 4 | 20 | 140 | 70821 | ||
฿ 4,212.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 22 | 38 | 4 | 20 | 140 | 70822 | ||
฿ 4,754.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 23 | 38 | 4 | 20 | 140 | 70823 | ||
฿ 5,677.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 24 | 45 | 4 | 25 | 160 | 70824 | ||
฿ 4,698.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 25 | 45 | 4 | 25 | 160 | 70825 | ||
฿ 5,776.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 26 | 45 | 4 | 25 | 160 | 70826 | ||
฿ 6,284.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 27 | 45 | 4 | 25 | 160 | 70827 | ||
฿ 5,880.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 28 | 45 | 4 | 25 | 160 | 70828 | ||
฿ 7,904.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 29 | 45 | 4 | 25 | 160 | 70829 | ||
฿ 7,043.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 30 | 45 | 6 | 25 | 160 | 70830 | ||
฿ 9,172.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 31 | 53 | 6 | 25 | 170 | 70831 | ||
฿ 8,919.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 32 | 53 | 6 | 25 | 170 | 70832 | ||
฿ 10,287.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 33 | 53 | 6 | 25 | 170 | 70833 | ||
฿ 10,795.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 34 | 53 | 6 | 32 | 175 | 70834 | ||
฿ 9,678.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 35 | 53 | 6 | 32 | 175 | 70835 | ||
฿ 12,517.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 36 | 53 | 6 | 32 | 175 | 70836 | ||
฿ 13,428.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 37 | 53 | 6 | 32 | 175 | 70837 | ||
฿ 14,237.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 38 | 63 | 6 | 32 | 185 | 70838 | ||
฿ 15,099.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 39 | 63 | 6 | 32 | 185 | 70839 | ||
฿ 12,921.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 40 | 63 | 6 | 32 | 185 | 70840 | ||
฿ 15,656.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 41 | 63 | 6 | 32 | 185 | 70841 | ||
฿ 15,656.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 42 | 63 | 6 | 32 | 185 | 70842 | ||
฿ 18,697.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 43 | 63 | 6 | 32 | 185 | 70843 | ||
฿ 18,697.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 44 | 63 | 6 | 32 | 185 | 70844 | ||
฿ 18,038.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 45 | 63 | 6 | 32 | 185 | 70845 | ||
฿ 19,913.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 46 | 63 | 6 | 32 | 185 | 70846 | ||
฿ 20,978.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 47 | 63 | 6 | 32 | 185 | 70847 | ||
฿ 22,801.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 48 | 75 | 6 | 42 | 210 | 70848 | ||
฿ 24,171.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 49 | 75 | 6 | 42 | 210 | 70849 | ||
฿ 21,636.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 50 | 75 | 6 | 42 | 210 | 70850 |
กำลังโหลด …
วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าทั่วไป / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / อะลูมิเนียม / ทองแดง | ประเภท รูปทรง ใบมีดลบคม | หยาบ | ประเภทวัสดุเครื่องมือ | โคบอลต์ เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) |
---|---|---|---|---|---|
การใช้เครื่องจักร | พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / ร่อง | การเคลือบผิว | แบบไม่เคลือบ | มุมบิด (θ) | เกลียว มาตรฐาน (30 ถึง 40 °) |
ก้าน | แบบตรง | มุม บิด (θ) | มีจำหน่าย | รูปทรง | สำหรับการกัดหยาบถึงปานกลาง |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง