1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
การเคลือบผิว ดีบุก (ชนิด ก้านยาว พิทช์ละเอียด ก้านยาว ละเอียด), TIN-LS-RESF

การเคลือบผิว ดีบุก (ชนิด ก้านยาว พิทช์ละเอียด ก้านยาว ละเอียด), TIN-LS-RESF
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,238.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ดอกกัดหยาบ แบบเคลือบ TiN รูปทรง ร่องฟันที่เน้นความสามารถในการขจัด ชิป IC

รหัสสินค้า
TIN-LS-RESF-6
TIN-LS-RESF-7
TIN-LS-RESF-8
TIN-LS-RESF-10
TIN-LS-RESF-12
TIN-LS-RESF-14
TIN-LS-RESF-15
TIN-LS-RESF-16
TIN-LS-RESF-18
TIN-LS-RESF-20
TIN-LS-RESF-22
TIN-LS-RESF-25
TIN-LS-RESF-28
TIN-LS-RESF-30
TIN-LS-RESF-32
TIN-LS-RESF-35
TIN-LS-RESF-40
TIN-LS-RESF-45
TIN-LS-RESF-50
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่าศูนย์กลาง ใบมีดลบคม มี ด (D)
(φ)
ความยาว ใบมีดลบคม (ℓ)
(มิลลิเมตร)
จำนวนฟลุต
(แผ่น)
การใช้เครื่องจักร เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (d)
(มิลลิเมตร)
ความยาวโดยรวม (L)
(มิลลิเมตร)
หมายเลข เครื่องมือ

฿ 1,238.00

HSS END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 6113พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / ร่อง / แรงดึง (ป้อน z) / การตัดแบบเอียง68071356

฿ 1,376.00

HSS END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 7143พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / ร่อง / แรงดึง (ป้อน z) / การตัดแบบเอียง88071357

฿ 1,376.00

HSS END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 8173พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / ร่อง / แรงดึง (ป้อน z) / การตัดแบบเอียง88571358

฿ 1,550.00

HSS END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 10223พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / ร่อง / แรงดึง (ป้อน z) / การตัดแบบเอียง1010071360

฿ 1,950.00

HSS END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 12263พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / ร่อง / แรงดึง (ป้อน z) / การตัดแบบเอียง1211071362

฿ 2,167.00

HSS END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 14263พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / ร่อง / แรงดึง (ป้อน z) / การตัดแบบเอียง1211071364

฿ 2,265.00

HSS END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 15263พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / ร่อง / แรงดึง (ป้อน z) / การตัดแบบเอียง1612071365

฿ 2,408.00

HSS END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 16323พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / ร่อง / แรงดึง (ป้อน z) / การตัดแบบเอียง1612571366

฿ 2,671.00

HSS END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 18323พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / ร่อง / แรงดึง (ป้อน z) / การตัดแบบเอียง1612571368

฿ 2,834.00

HSS END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 20383พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / ร่อง / แรงดึง (ป้อน z) / การตัดแบบเอียง2014071370

฿ 3,320.00

HSS END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 22383พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / ร่อง / แรงดึง (ป้อน z) / การตัดแบบเอียง2014071372

฿ 3,988.00

HSS END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 25454พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / ร่อง2516071375

฿ 4,711.00

HSS END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 28454พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / ร่อง2516071378

฿ 5,924.00

HSS END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 30454พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / ร่อง2516071380

฿ 6,836.00

HSS END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 32534พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / ร่อง2517071382

฿ 8,089.00

HSS END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 35536พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / ร่อง3217571385

฿ 11,128.00

HSS END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 40636พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / ร่อง3218571390

฿ 14,391.00

HSS END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 45636พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / ร่อง3218571395

฿ 17,659.00

HSS END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 50756พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / ร่อง4221071400

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุชิ้นงาน เหล็กกล้าทั่วไป / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / อะลูมิเนียม / ทองแดง ประเภท รูปทรง ใบมีดลบคม หยาบ ประเภทวัสดุเครื่องมือ โคบอลต์ เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS)
การเคลือบผิว ดีบุก มุมบิด (θ) ส่วนที่อ่อนแอ (15 ถึง 25 °) ก้าน แบบตรง
มุม บิด (θ) มีจำหน่าย รูปทรง สำหรับการกัดหยาบถึงปานกลาง พื้นผิว การเคลือบผิว ดีบุก