(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ดอกกัดหยาบ แบบเคลือบ TiN ชนิด พิทช์ละเอียด ยาว
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลาง ใบมีดลบคม มี ด (D) (φ) | ความยาว ใบมีดลบคม (ℓ) (มิลลิเมตร) | จำนวนฟลุต (แผ่น) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (d) (มิลลิเมตร) | ความยาวโดยรวม (L) (มิลลิเมตร) | หมายเลข เครื่องมือ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 5,037.00 | OSG SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 8 | 38 | 4 | 10 | 88 | - | ||
฿ 1,999.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 45 | 4 | 10 | 95 | 88410 | ||
฿ 2,610.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 12 | 53 | 4 | 12 | 110 | 88412 | ||
฿ 2,792.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 14 | 53 | 4 | 12 | 110 | 88414 | ||
฿ 3,116.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 15 | 53 | 4 | 12 | 110 | 88415 | ||
฿ 3,279.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 16 | 63 | 4 | 16 | 123 | 88416 | ||
฿ 3,442.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 18 | 63 | 4 | 16 | 123 | 88418 | ||
฿ 3,837.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 20 | 75 | 4 | 20 | 141 | 88420 | ||
฿ 4,521.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 22 | 75 | 5 | 20 | 141 | 88422 | ||
฿ 5,394.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 25 | 90 | 5 | 25 | 166 | 88425 | ||
฿ 6,267.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 28 | 90 | 5 | 25 | 166 | 88428 | ||
฿ 7,291.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 30 | 90 | 6 | 25 | 166 | 88430 | ||
฿ 8,962.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 32 | 106 | 6 | 32 | 186 | 88432 | ||
฿ 10,593.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 35 | 106 | 6 | 32 | 186 | 88435 | ||
฿ 14,771.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 40 | 125 | 6 | 32 | 205 | 88440 | ||
฿ 19,897.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 45 | 125 | 6 | 42 | 227 | 88445 | ||
฿ 24,265.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 50 | 150 | 6 | 42 | 252 | 88450 |
กำลังโหลด …
วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าทั่วไป / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / อะลูมิเนียม / ทองแดง | ประเภท รูปทรง ใบมีดลบคม | หยาบ | ประเภทวัสดุเครื่องมือ | โคบอลต์ เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) |
---|---|---|---|---|---|
การใช้เครื่องจักร | พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / ร่อง | การเคลือบผิว | ดีบุก | มุมบิด (θ) | เกลียว มาตรฐาน (30 ถึง 40 °) |
ก้าน | แบบตรง | มุม บิด (θ) | มีจำหน่าย | รูปทรง | สำหรับการกัดหยาบถึงปานกลาง |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง